352 UHD

Escavadeiras de Demolição 352 UHD

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Operacional
120200 lb
64500 kg
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço
90.8 pé
27.7 m
Peso Máximo no Nariz do Braço
8200 lb
3700 kg

Visão Geral

Escavadeira de Demolição com os Maiores Acessórios para Trabalho em Construções de 8 e 9 Andares

Com a Escavadeira Cat® 352 UHD, nunca foi tão fácil realizar trabalho de demolição. Alcance mais alto com acessórios maiores para maximizar o desempenho. Desfrute da versatilidade, precisão e eficiência oferecidas pelas tecnologias Cat padrão. Combinada com um sistema de monitoramento de estabilidade e uma cabine FOGS, a 352 UHD possibilita trabalhar mais e com mais segurança.

Vantagens

Maximize o Desempenho

O desengate rápido hidráulico não requer nenhuma ferramenta e oferece trocas de lanças em 15–20 minutos. As tecnologias padrão Cat Payload, Cat 2D E-fence e Cat Grade com 2D aumentam ainda mais a versatilidade, a precisão e a eficiência.

Alto Alcance Confiável

Conheça o mais alto nível de desempenho do setor com pino do braço mais alto e acessórios maiores. Alcance até 28 m (91 pés 10 pol) com uma lança UHD (Ultra High Demolition, Demolição Ultra-alta) ou escolha entre duas opções de braço para a lança adaptada.

Segurança e Conforto Aprimorados

Mantenha o conforto o dia todo em uma cabine deluxe com proteção FOGS para aumentar a segurança do ambiente de trabalho. Incline a cabine até 30 graus para melhorar a visibilidade da ferramenta enquanto o monitor com tela sensível ao toque de 254 mm (10 pol) apresenta o sistema de monitoramento de estabilidade de fácil leitura.

Especificações de Produto para 352 UHD

Modelo do Motor Cat C13 Cat C13
Potência do Motor - ISO 14396 406 HP 303 kW
Diâmetro Interno 5 pol 130 mm
Curso 6 pol 157 mm
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 3771 lb/pol² 26000 kPa
Velocidade de Giro 4.22 r/min 4.22 r/min
Velocidade de Giro 8.44 r/min 8.44 r/min
Torque de Giro Máximo 139400 pé·lbf 189 kN·m
Peso Operacional 120200 lb 64500 kg
Observação (1) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira) de 28 m (91 pés 10 pol), Braço UHD de 9,1 m (29 pés 9 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira) de 28 m (91 pés 10 pol), Braço UHD de 9,1 m (29 pés 9 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
Peso da Máquina - Configuração Adaptada 117900 lb 63100 kg
Observação (2) Lança Adaptada (Lança de Base, Lança Adaptada), material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Braço TB R 3,35 m (11 pés), caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb) Lança Adaptada (Lança de Base, Lança Adaptada), material rodante Hidráulico de Bitola Variável, Braço TB R 3,35 m (11 pés), caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
UHD no Berço 26000 lb 11800 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço TB R3.35 15950 lb 7230 kg
Lança Adaptada no Berço - Braço TB R3.9 16320 lb 7400 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 189 gal (US) 715 l
Sistema de Arrefecimento 14 gal (US) 52 l
Óleo do Motor 11 gal (US) 40 l
Comando de Giro 3 gal (US) 11 l
Comando Final - Cada 3 gal (US) 10 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 145 gal (US) 550 l
Reservatório Hidráulico 57 gal (US) 217 l
Observação (1) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira), Braço UHD de 9,1 m (29 pés 9 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb) UHD Frontal (Lança de Base, Lança de Nariz, Lança Dianteira), Braço UHD de 9,1 m (29 pés 9 pol), sapata com garra de 600 mm (24 pol) e contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 11.1 pé 3390 mm
Comprimento de Transporte 61.8 pé 18830 mm
Raio de Giro Traseiro 12.3 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.6 pé 1400 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 18.9 pé 5770 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 15.7 pé 4770 mm
Bitola de Transporte - Posição Retraída 7.1 pé 2400 mm
Bitola de Trabalho - Posição Estendida 11.2 pé 3400 mm
Largura de Transporte 8.2 pé 2500 mm
Comprimento da Máquina - sem Frontal, com Contrapeso 25.5 pé 7770 mm
Comprimento da Máquina - sem Frontal e Contrapeso 24.9 pé 7600 mm
Altura da Cabine - Com FOGS 11.8 pé 3592 mm
Largura da Esteira - Estendida 13.1 pé 4000 mm
Bitola da Esteira - Retraída 9.1 pé 3000 mm
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 90.8 pé 27.7 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 8200 lb 3700 kg
Altura Máxima de Trabalho do Pino no Nariz do Braço - 1/2 75.3 pé 22930 mm
Alcance Máximo de Trabalho no Nariz do Braço - 1/2 45.4 pé 13850 mm
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 52.1 pé 16110 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 51.8 pé 15770 mm
Observação (1) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol) (Pela Frente) UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol) (Pela Frente)
Observação 1 Lança Adaptada - Reta - braço R 3,35 m (11 pés) (Pela Frente) Lança Adaptada - Reta - braço R 3,35 m (11 pés) (Pela Frente)
Altura Máxima do Pino no Nariz do Braço 39.1 pé 12.13 m
Peso Máximo no Nariz do Braço 13200 lb 5982 kg
Altura Máxima no Nariz do Braço na Posição de Alcance Máximo 7.7 pé 2337 mm
Alcance Máximo no Nariz do Braço 36.5 pé 11130 mm
Caçamba Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 17.1 pé 5210 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 42.1 pé 12830 mm
Altura Máxima de Corte 45.7 pé 13930 mm
Altura Máxima de Carregamento 33.5 pé 10220 mm
Altura Mínima de Carregamento 14.9 pé 4550 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 59800 lbf 266 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 44960 lbf 200 kN
Observação 1 Lança Adaptada - Dobrada - braço TB R 3,35 m (11 pés) Lança Adaptada - Dobrada - braço TB R 3,35 m (11 pés)
Caçamba Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) Caçamba HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Profundidade Máxima de Escavação 22 pé 6700 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 39.1 pé 11910 mm
Altura Máxima de Corte 35.1 pé 10690 mm
Altura Máxima de Carregamento 24.5 pé 7470 mm
Altura Mínima de Carregamento 9.9 pé 3020 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 59800 lbf 266 kN
Força de escavação do Braço - ISO 44960 lbf 200 kN

352 UHD Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • UHD Frontal de 28 m (91 pés 10 pol)
  • Braço UHD de 9,1 m (29 pés 9 pol)
  • Controle avançado de ferramentas, UHD
  • Articulação da caçamba da família C dedicada

CABINE

  • Cabine de demolição de inclinação com vidro laminado P5A frontal e no teto
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Assento com suspensão a ar aquecido e ventilado
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com porta USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpador paralelo com lavador
  • Recurso para instalação de limpador da claraboia
  • Luzes internas de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Para-sol frontal retrátil
  • Luz de boas-vindas no assoalho

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Flash Remoto
  • Sistema de monitoramento de estabilidade
  • 2D E-Fence, E-swing
  • Cat Grade com 2D (somente para lança adaptada)
  • Cat Payload (somente para lança Adaptada)
  • Assistência para Levantamento (somente para lança adaptada)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x 4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Alternador de 115 A
  • Filtro principal de 4 mícrons com estágio duplo
  • Desativação remota
  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) de altitude
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Recurso de válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de Alto Desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Circuito auxiliar de pressão média

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Caixa de ferramentas/armazenamento externa com trava
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira
  • Sistema de proteção contra a queda de objetos (FOGS)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Filtros de combustível e óleo do motor agrupados
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Manutenção pronta QuickEvac™

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante Hidráulico de Bitola Variável
  • Contrapeso de 12 mt (26.455 lb)

352 UHD Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança adaptada de 9,1 m (29 pés 10 pol)
  • Braço Adaptado TB R 3,35 m (11 pés)
  • Braço Adaptado TB R 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB
  • Berço de transporte na parte frontal

CABINE

  • Para-sol traseiro retrátil

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho premium para os arredores

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Auxílio de partida a éter

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Receptor Bluetooth
  • Visibilidade 360°

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de Esteira de Garra Tripla de 700 mm (28 pol)

Veja como 352 UHD se compara com produtos comparados frequentemente.

Confira as Ofertas Atuais para  352 UHD

Exibir Mais Ofertas