336D2 XE/D2 L XE

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 336D2 XE/D2 L XE incorpora inovações aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 Cat® C9 Less
Potência Líquida do Volante 278.0 HP 208.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Curso 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 2.3 gal EUA 8.8 l Less
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 278.0 HP 208.0 kW Less
Potência do Motor (ISO 14396) 281.0 HP 209.0 kW Less

Pesos

Peso Operacional 81600.0 lb 37000.0 kg Less
Peso Operacional - Material Rodante Longo 35.300 kg a 37.000 kg (77.800 lb a 81.600 lb) 35.300 kg a 37.000 kg (77.800 lb a 81.600 lb) Less
Peso Operacional - Material Rodante Padrão 34.400 kg a 36.100 kg (75.800 lb a 79.600 lb) 34.400 kg a 36.100 kg (75.800 lb a 79.600 lb) Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 8.3 RPM 8.3 RPM Less
Torque de Oscilação 80144.0 lb/pés 109.0 kNm Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Força Máxima da Barra de Tração 67398.0 lbf 300.0 kN Less
Nivelamento 30°/70% 30°/70% Less

Sistema Hidráulico

Cilindro da Caçamba - Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less
Cilindro da Caçamba - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Lança - Curso 56.7 pol 1440.0 mm Less
Cilindro da Lança - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro do Braço - Curso 68.4 pol 1738.0 mm Less
Cilindro do Braço - Diâmetro Interno 6.7 pol 170.0 mm Less
Pressão Máxima - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 8.0 gal/min 32.0 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 595.0 lb/pol² 4100.0 kPa Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (total) 140.0 gal/min 530.0 l/min Less
Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 70.0 gal/min 265.0 l/min Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 164.0 gal EUA 620.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 11.0 gal EUA 40.0 l Less
Óleo do Motor 11.0 gal EUA 41.0 l Less
Comando Final (cada) 2.0 gal EUA 8.0 l Less
Capacidade de Óleo do Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 108.0 gal EUA 410.0 l Less
Comando de Oscilação 5.0 gal EUA 19.0 l Less
Óleo do Reservatório Hidráulico 46.0 gal EUA 175.0 l Less

Compartimento do Operador

Motor

Estruturas e Material Rodante

Hidráulica

Articulação Frontal

Serviço e Manutenção

Ferramentas de Trabalho

Suporte Total ao Cliente

Tecnologias Integradas

336D2 XE/D2 L XE Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor Cat C9
  • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.546 pés)
  • Alternador de 65 A
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Versão de alta potência com Modo de Gerenciamento de Potência
  • Filtros de ar de vedação radial (filtro primário e secundário)
  • Controle automático de rotação do motor
  • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Duas velocidades de percurso
  • Filtros de combustível de dois (2) mícrons
  • Bomba de escorva elétrica

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Capacidade de instalação de válvulas e circuitos adicionais
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Capacidade para Bio-óleo
  • Controle de oscilação preciso

CABINE
  • Assento com suspensão a ar, com apoio de cabeça e aquecedor do assento
  • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol]; ou 76 mm [3 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (cabine pressurizada)
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Instalação para rádio (tamanho DIN)
  • Fonte de alimentação de 12 V - 10 A com dois (2) soquetes tipo acendedor de cigarros
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco, cinzeiro, porta-livros
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Tapete lavável

MATERIAL RODANTE
  • Protetores de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Esteira lubrificada com graxa GLT2, vedação de resina

SISTEMA ELÉTRICO
  • Disjuntor
  • Luz, instalada na lança, à esquerda e à direita
  • Luz, instalada na caixa de armazenamento

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos retrovisores
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Vidro traseiro da saída de emergência
  • Capacidade de conectar um farol

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 5,2 mt (5,7 lb)

336D2 XE/D2 L XE Equipamento Opcional

PEÇAS FRONTAIS
  • Lança de Alcance reforçada de 6,5 m (21 pés 4 pol): - braço R3.9DB - braço R3.2DB - braço HD (heavy-duty, reforçado) R3.2DB - braço HD R2.8DB
  • Lança de Escavação de grande volume: - braço M2.55TB - braço M2.15TB
  • Articulação da caçamba: - articulação da Caçamba DB (com/sem olhal de levantamento) - articulação da Caçamba TB (com olhal de levantamento)

MATERIAL RODANTE
  • Material rodante padrão
  • Material rodante longo
  • Protetor inferior reforçado
  • Protetor da articulação giratória padrão/HD
  • Protetor do motor de percurso HD
  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total
  • FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) (aparafusada)
  • Esteiras de Garra Dupla de 600 mm (24 pol)
  • Esteiras de Garra Tripla de 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 pol, 28 pol, 32 pol)

HIDRÁULICA
  • Tubulações de alta pressão da lança e do braço
  • Tubulações de pressão média da lança e do braço
  • Tubulações do acoplador rápido da lança, braço e caçamba
  • Dispositivo de controle de abaixamento da lança/braço
  • Circuito do acoplador rápido

CABINE
  • Assento com suspensão mecânica, com apoio de cabeça
  • Rádio AM/FM

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 5,35 mt (5,9 lb)

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
  • Alarme de percurso
  • Kit de partida, para baixas temperaturas
  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

TECNOLOGIAS INTEGRADAS
  • Câmera retrovisora
  • Acessório para instalação AccuGrade
  • Product Link Cat