336D2 L

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 336D2 L incorpora inovações para aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 279.0 HP 208.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Acidente vascular encefálico 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pol³ 8.8 l Less
Potência do Motor (ISO 14396) 280.0 HP 209.0 kW Less
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 279.0 HP 208.0 kW Less
Observação (2) O motor C9 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 2.300 m (7.546 pés). O motor C9 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 2.300 m (7.546 pés). Less
Emissões O Cat C9 ACERT atende aos padrões de emissões de escape equivalentes ao Japão 2006 (Tier 3) e aos padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, do Estágio IIIA da UE e Fora-de-estrada III da China. O Cat C9 ACERT atende aos padrões de emissões de escape equivalentes ao Japão 2006 (Tier 3) e aos padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, do Estágio IIIA da UE e Fora-de-estrada III da China. Less
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less

Pesos

Peso Operacional 81761.0 lb 37086.0 kg Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 8.3 RPM 8.3 RPM Less

Swing Mechanism

Torque de Giro 80144.0 pé-lbf 109.0 kNm Less

Drive

Velocidade Máxima de Deslocamento 2.9 mT/hr 4.6 km/h Less
Força Máxima na Barra de Tração 67555.0 lbf 300.5 kN Less

Sistema hidráulico

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro do Braço - Furo 6.7 pol 170.0 mm Less
Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 70.0 gal/min 265.0 l/min Less
Cilindro da lança - curso 56.7 pol 1440.0 mm Less
Max. Pressure – Equipment 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema Piloto — Fluxo Máximo 11.0 gal/min 40.0 l/min Less
Cilindro do braço - Curso 68.4 pol 1738.0 mm Less
Sistema piloto – pressão máxima 580.0 lb/pol² 4000.0 kPa Less
Sistema Principal – Fluxo Máximo (Total) 148.0 gal/min 562.0 l/min Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Cilindro da Caçamba DB - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Pressão Máxima - Oscilação 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Cilindro da Caçamba DB - Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less
Cilindro da Caçamba TB - Curso 53.4 pol 1356.0 mm Less
Cilindro da Caçamba TB - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 163.79 gal EUA 620.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 10.57 gal EUA 40.0 l Less
Comando Final - Cada 2.11 gal EUA 8.0 l Less
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 108.31 gal EUA 410.0 l Less
Reservatório Hidráulico 46.2 gal EUA 175.0 l Less

Service Refill Capacities

Engine oil 10.57 gal EUA 41.0 l Less
Swing Drive 5.02 gal EUA 19.0 l Less

Comando

Nivelamento máximo 70%/30° 70%/30° Less

Compartimento do Operador

Motor

Hidráulica

Estruturas e Material Rodante

Articulação Frontal

Serviço e Manutenção

Suporte Total ao Cliente

Ferramentas de Trabalho

336D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor Cat C9 ACERT
  • Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Japão 2006 (Tier 3), ao Tier 3 do EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE e aos padrões de emissões do Estágio III da China
  • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.546 pés)
  • Filtros de ar de vedação radial (filtro primário e secundário)
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Pacote de arrefecimento para alta temperatura ambiente, 48 °C (118 °F)
  • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Duas velocidades de percurso
  • Bomba de escorva elétrica
  • Medidor de diferença de pressão do combustível
  • Pré-filtro de ar

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Circuito hidráulico de percurso em linha reta
  • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho

CABINE
  • Assento com suspensão mecânica, com apoio de cabeça
  • Assento com suspensão a ar, com apoio de cabeça e aquecedor do assento
  • Porta-marmita com tampa
  • Cabine com ROPS (Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem)
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Limpador e lavador do para-brisa
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
  • Joysticks da alavanca de controle
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Rádio AM/FM
  • 12 V - duas fontes de alimentação de 10 A no máximo
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Tapete lavável
  • Tela de proteção contra o sol

SISTEMA ELÉTRICO
  • Baterias (×2)
  • Alternador de 65 A

LUZES
  • Luzes de trabalho, na cabine, na lança e na caixa de armazenamento
  • Iluminação interna

SEGURANÇA E PROTEÇÃO
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos retrovisores
  • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Vidro traseiro da saída de emergência
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Capacidade para FOGS aparafusável

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 6 t (6,6 ton)

TECNOLOGIA
  • Link de dados do Técnico Eletrônico Cat
  • Product Link™ Cat
  • Câmera retrovisora

336D2 L Equipamento Opcional

PEÇAS FRONTAIS
  • Lança de alcance reforçada de 6,5 m (21 pés 4 pol): - braço R3.2DB - braço R3.2DB HD
  • Lança de escavação de alta profundidade: - 6,18 m (20 pés 3 pol) - braço M2.55TB - braço M2.15TB
  • Articulação da caçamba: - articulação da caçamba DB (com/sem olhal de levantamento) - articulação da caçamba TB (com/sem olhal de levantamento)
  • Acoplador rápido dedicado CW

MATERIAL RODANTE
  • Protetor inferior reforçado
  • Proteção da articulação giratória reforçada
  • Proteção de orientação de esteira de comprimento total
  • FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) (aparafusada)
  • Esteiras de Garra Tripla de 600 mm, 700 mm, 800 mm (24 pol, 28 pol, 32 pol)
  • Esteiras de Garra Dupla Reforçadas de 600 mm
  • Proteção de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Proteção da articulação giratória
  • Proteção reforçada do motor de percurso

HIDRÁULICA
  • Tubulações de alta pressão da lança e do braço
  • Tubulações de pressão média da lança e do braço
  • Tubulações do acoplador rápido da lança, do braço e da caçamba
  • Circuito do acoplador rápido
  • Capacidade para Bio-óleo
  • Trocador rápido de padrão de controle

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
  • Alarme de percurso
  • Kit de partida, baixas temperaturas, –32 °C (–26 °F)
  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático
  • Partida auxiliar
  • Pacote de partida a frio

TECNOLOGIAS INTEGRADAS
  • Câmera retrovisora