340D2 L

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 340D2 L oferece excelente produtividade com baixo custo de operação e propriedade e pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações, tornando essa máquina extremamente versátil. A 340D2 L apresenta excelente confiabilidade e durabilidade, mesmo ao trabalhar nos trabalhos mais difíceis. A melhor visibilidade combinada com níveis de conforto de classe internacional garante menos fadiga e níveis de desempenho otimizados. No coração do desempenho da máquina está um motor Cat C9 ACERT potente, que alcança 208 kW (279 HP) combinado a um sistema hidráulico suave e preciso. Este design altamente eficiente minimiza perdas e permite tempos rápidos de ciclo hidráulico.

Motor

Unidades:
Engine Model Cat® C9 com Tecnologia ACERT™ Cat® C9 com Tecnologia ACERT™ Less
Net Flywheel Power 279.0 HP 208.0 kW Less
Diâmetro interno 4.41 pol 112.0 mm Less
Stroke 5.87 pol 149.0 mm Less
Cilindradas 537.0 pol³ 8.8 l Less
Altitude Máxima (sem queda de potência) 7546.0 pés 2300.0 m Less
Combustível Injeção Direta com Pós-arrefecedor do Turbocompressor Injeção Direta com Pós-arrefecedor do Turbocompressor Less
Emissões O motor C9 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões Fora-de-estrada III da China e equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE/Japão 2006 (Tier 3). O motor C9 ACERT está em conformidade com os padrões de emissões Fora-de-estrada III da China e equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA, Estágio IIIA da UE/Japão 2006 (Tier 3). Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 279.0 HP 208.0 kW Less
Observação (1) Todas as potências (HP) do motor são métricas. Todas as potências (HP) do motor são métricas. Less
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (3) Potência líquida total do motor até 2.300 m (7.546 pés) de altitude (é necessário reduzir a potência em altitudes superiores a 2.300 m [7.546 pés]). Potência líquida total do motor até 2.300 m (7.546 pés) de altitude (é necessário reduzir a potência em altitudes superiores a 2.300 m [7.546 pés]). Less
Potência do Motor (ISO 14396) 281.0 HP 209.0 kW Less

Weights

Operating Weight 91500.0 lb 41500.0 kg Less

Pesos

Peso Operacional - Grande Volume** 91500.0 lb 41500.0 kg Less
Peso Operacional - Lança de Alcance* 85800.0 lb 38900.0 kg Less

Swing Mechanism

Swing Speed 8.3 RPM 8.3 RPM Less
Swing Torque 80144.0 lb/pés 109.0 kNm Less

Drive

Velocidade Máxima de Deslocamento 2.9 mile/h 4.6 km/h Less
Força Máxima na Barra de Tração 67375.0 300.0 kN Less

Sistema Hidráulico

Cilindro da Caçamba DB - Curso 45.3 pol 1151.0 mm Less
Cilindro da Caçamba DB - Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Caçamba TB - Curso 53.4 pol 1356.0 mm Less
Cilindro da Caçamba TB - Diâmetro Interno 6.3 pol 160.0 mm Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (cada) 74.0 gal/min 281.0 l/min Less

Sistema hidráulico

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 5.9 pol 150.0 mm Less
Cilindro da Lança: Curso 56.7 pol 1440.0 mm Less
Cilindro do Braço - Furo 6.7 pol 170.0 mm Less
Cilindro do Braço – Curso 68.4 pol 1738.0 mm Less
Max. Pressure - Equipment 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Max. Pressure - Swing 4061.0 lb/pol² 28.0 MPa Less
Max. Pressure – Travel 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 11.0 gal/min 40.0 l/min Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 580.0 lb/pol² 4000.0 kPa Less
Sistema de Giro - Fluxo Máximo 70.0 gal/min 265.0 l/min Less

Tanque de Combustível

Capacidade do tanque de combustível 164.0 gal EUA 620.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 11.0 gal EUA 40.0 l Less
Engine oil 11.0 gal EUA 41.0 l Less
Final Drives (each) 2.0 gal EUA 8.0 l Less
Hydraulic System (including tank) 108.0 gal EUA 410.0 l Less
Hydraulic Tank 46.0 gal EUA 175.0 l Less
Comando do giro 5.0 gal EUA 19.0 l Less

Comando

Nivelamento 30°/70% 30°/70% Less

Principais Características

Motor

Compartimento do Operador

Hidráulica

Estruturas

Articulação Frontal

Segurança

Ferramentas de Trabalho

Serviço e Manutenção

Suporte Total ao Cliente

340D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor diesel Cat C9 ACERT
  • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.546 pés) sem perda de potência
  • Alternador de 80 A
  • Aquecedor da entrada de ar
  • Equivalentes ao padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, do Estágio IIIA da UE e Fora-de-estrada III da China
  • Versão de alta potência com Modo de Gerenciamento de Potência
  • Radiador com aletas onduladas com espaço suficiente para limpeza
  • Filtro de ar de vedação radial
  • Controle automático de rotação do motor
  • Separador de água na tubulação de combustível
  • Filtros de combustível de dois (2) mícrons
  • Percurso com duas velocidades
  • Pré-filtro de ar

CABINE
  • Joystick sem sistema de controle de ferramenta
  • Tapete do piso
  • Lavador do para-brisa
  • Espelhos da cabine
  • Cabine pressurizada
  • Assento com suspensão mecânica
  • Ventilação positiva filtrada
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil (51 mm [2 pol] ou 76 mm [3 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Para-brisa inferior removível no suporte de armazenamento na cabine
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • Monitor LCD totalmente gráfico e colorido com informações de advertência, informações sobre troca de filtro/fluido e sobre as horas de trabalho
  • Joysticks da alavanca de controle, integrados no assento
  • Alavanca neutra (com trava) para todos os controles
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Instalação para rádio
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Iluminação interna
  • Cinzeiro e acendedor
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Capacidade para instalar dois pedais adicionais
  • Recurso FOGS (Falling Objects Guarding System, Sistema de Proteção Contra Queda de Objetos) aparafusável
  • Para-sol
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis

SISTEMA ELÉTRICO
  • Disjuntor
  • Adotar link de dados da Cat com capacidade de usar E. T.
  • Bomba de Reabastecimento Elétrico com interruptor de desligamento automático

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Bomba hidráulica principal
  • Circuito de regeneração para lança e braço
  • Capacidade de instalação de válvulas empilháveis para a válvula principal
  • Capacidade de instalação de um circuito e uma bomba auxiliar adicional
  • Capacidade de instalação do dispositivo de controle de abaixamento da lança e válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Capacidade de instalação óleo hidráulico biodegradável da Cat
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho

SEGURANÇA
  • Sistema de segurança de chave única da Caterpillar
  • Travas de porta e de tampas
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos, retrovisor (chassi - direita, cabine - esquerda)
  • Interruptor de desligamento do motor secundário
  • Capacidade de conectar eletricamente um farol

LUZES
  • Luz de trabalho, instalada na caixa de armazenamento
  • Iluminação interna

MATERIAL RODANTE
  • Esteira lubrificada com graxa GLT2, vedação de resina
  • Protetores de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Protetor inferior reforçado
  • Sapatas de esteira: - sapata de garra dupla de 600 mm (24") - sapata de garra tripla de 700 mm (28")

PROTETORES
  • Proteção de orientação de esteira de comprimento total (duas peças)

OUTROS EQUIPAMENTOS PADRÃO
  • Contrapeso (6,25 mt, 6,9 t)

340D2 L Equipamento Opcional

CABINE
  • Fonte de alimentação de 12 V-10 A

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Tubulações de alta pressão da lança e do braço

ARTICULAÇÃO
  • Lança de grande volume - 6,18 m (20 pés 3 pol): - Braço M2.55TB de 2,55 m (8 pés 4 pol) - Braço M2.15TB de 2,15 m (7 pés 1 pol)
  • Lança de alcance reforçada - 6,5 m (21 pés 4 pol): - Braço R2.8DB de 2,8 m (9 pés 2 pol) - Braço R3.2DB de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Articulação da caçamba: - Família DB (com ou sem olhal de levantamento) - Família TB (com ou sem olhal de levantamento)
  • Pacote ártico

OUTROS EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
  • Kit de partida, para baixas temperaturas
  • Bomba de reabastecimento elétrico com interruptor de desligamento automático
  • Contrapeso (8.450 kg/18.629 lb) com olhal de levantamento
  • Protetores Contra Queda de Objetos (FOGS, Falling Object Guards)

TECNOLOGIA
  • Product Link™