349D2 L

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 349D2 L oferece desempenho excepcional, excelente controle, alta resistência no braço e na caçamba, surpreendente capacidade de levantamento, manutenção simples e um compartimento do operador confortável, a fim de aumentar a produtividade e reduzir os custos de operação.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 387.0 HP 289.0 kW Less
Diâmetro Interno 5.11 pol 130.0 mm Less
Acidente vascular encefálico 6.18 pol 157.0 mm Less
Cilindrada 762.0 pol³ 12.5 l Less
Net Power – SAE J1349/ISO 9249 387.0 HP 289.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 403.0 HP 301.0 kW Less
Emissões O motor Cat C13 ACERT atende às emissões do escape equivalentes aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE. O motor Cat C13 ACERT atende às emissões do escape equivalentes aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE. Less
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (2) O motor C13 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 2.300 m (7.500 pés). O motor C13 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 2.300 m (7.500 pés). Less

Pesos

Peso Operacional 106200.0 lb 48185.0 kg Less
Observação *Material Rodante Longo: Contrapeso - 9 t (9,9 ton), Grande Volume - 6,55 m (21 pés 6 pol), Braço - M3 m (9 pés 10 pol), Sapata de Esteira - Bitola Fixa Longa, Garra Tripla de 900 mm (35 pol), Caçamba - UB2,4 m3 (3,16 yd3). *Material Rodante Longo: Contrapeso - 9 t (9,9 ton), Grande Volume - 6,55 m (21 pés 6 pol), Braço - M3 m (9 pés 10 pol), Sapata de Esteira - Bitola Fixa Longa, Garra Tripla de 900 mm (35 pol), Caçamba - UB2,4 m3 (3,16 yd3). Less

Esteira

Número de Roletes Superiores (cada lado): Longo - Fixo 2 2 Less
Número de Roletes da Esteira (cada lado): Longo - Fixo 9 9 Less
Número de Sapatas (cada lado): Longo - Fixo 52 52 Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 8.7 RPM 8.7 RPM Less

Swing Mechanism

Torque de Giro 109896.0 pé-lbf 149.0 kNm Less

Drive

Velocidade Máxima de Deslocamento 2.7 mile/h 4.5 km/h Less
Maximum Drawbar Pull 75985.0 lbf 338.0 kN Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima - Oscilação 4554.0 lb/pol² 31400.0 kPa Less
Cilindro da Caçamba TB - Curso 53.0 pol 1356.0 mm Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Cilindro da Caçamba UB - Curso 55.0 pol 1396.0 mm Less
Cilindro da Caçamba UB - Diâmetro Interno 6.0 pol 170.0 mm Less
Cilindro da Caçamba TB - Diâmetro Interno 6.0 pol 160.0 mm Less

Sistema hidráulico

Cilindro da Lança – Diâmetro Interno 6.0 pol 160.0 mm Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 193.0 gal/min 734.0 l/min Less
Cilindro do braço - Curso 70.0 pol 1778.0 mm Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 596.0 lb/pol² 4110.0 kPa Less
Cilindro da lança - curso 62.0 pol 1575.0 mm Less
Max. Pressure - Equipment 5076.0 lb/pol² 35000.0 kPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 11.3 gal/min 43.0 l/min Less
Cilindro do Braço - Furo 7.0 pol 190.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 186.0 gal EUA 705.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 9.0 gal EUA 35.5 l Less
Comando de Oscilação - Cada 2.0 gal EUA 10.0 l Less
Comando Final - Cada 3.0 gal EUA 15.0 l Less
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 150.0 gal EUA 570.0 l Less
Reservatório Hidráulico 64.0 gal EUA 243.0 l Less
Óleo do Motor - Com Filtro 11.0 gal EUA 42.0 l Less

Sound Performance

Desempenho ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA ANSI/SAE J1166 MAY90 Atende aos Requisitos da OSHA e da MSHA Less

Desempenho do Ruído

Ruído para as Pessoas Próximas (ISO 6395)* 105.0 dB(A) 105.0 dB(A) Less
Ruído para o Operador (ISO 6396)* 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Compartimento do Operador

349D2 L Equipamento Padrão

MOTOR
  • Motor Cat C13 ACERT
  • Atende aos padrões de emissões equivalentes do Tier 3 e do Estágio IIIA
  • Capacidade de altitude de 2.300 m (7.500 pés)
  • Filtros de ar de vedação radial (filtro de ar primário e secundário)
  • Velas incandescentes (para partida em clima frio)
  • Controle automático de rotação do motor com marcha lenta baixa a um toque
  • Pacote de arrefecimento para alta temperatura ambiente, 52 °C (125 °F)
  • Separador de água com sensor indicador de nível de água
  • Radiador com aletas onduladas com espaço para limpeza
  • Percurso com duas velocidades
  • Bomba de escorva elétrica
  • Medidor de diferença de pressão do combustível
  • ECO e HHP

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Circuitos de regeneração para lança e braço
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Válvula de redução de desvio da lança
  • Dispositivo de abaixamento da lança para reserva
  • Válvula de redução de desvio do braço
  • Circuito hidráulico de percurso em linha reta
  • Filtros de retorno hidráulico de alto desempenho

CABINE
  • Cabine ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) pressurizada
  • Assento com suspensão mecânica totalmente ajustável
  • Apoio de braço ajustável
  • Cinto de segurança retrátil (76 mm [3 pol] de largura)
  • Para-brisa frontal bipartido 70/30
  • Para-brisa frontal superior laminado e outras janelas temperadas
  • Janela da porta superior deslizante
  • Para-brisa frontal que pode ser aberto com dispositivo auxiliar
  • Limpador e lavador de para-brisa superiores fixados na coluna
  • Ar-condicionado de nível duplo (automático) com desembaçador (função pressurizada)
  • Tela LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) colorida com advertência, troca de filtro/fluido e informações sobre as horas de trabalho
  • Joysticks da alavanca de controle
  • Alavanca de controle da ativação hidráulica (bloqueio para todos os controles)
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais removíveis
  • Instalação para rádio (tamanho DIN)
  • Instalação pronta para rádio
  • 12 V - duas fontes de alimentação de 10 A no máximo
  • Dois alto-falantes estéreos
  • Porta-copos
  • Gancho para casaco
  • Teto solar que pode ser aberto
  • Tapete lavável

MATERIAL RODANTE
  • Proteção de orientação da roda-guia e da esteira da seção central
  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Esteira lubrificada com graxa

SISTEMA ELÉTRICO
  • Baterias (2 × 750 CCA)
  • Alternador de 75 A
  • Motor de partida de 24 V - 7,5 kW

LUZES
  • Luz de trabalho da lança esquerda
  • Luz de trabalho do lado direito, instalada na caixa de armazenamento
  • Iluminação interna

SEGURANÇA
  • Sistema de segurança de chave única da Cat
  • Travas da porta e do compartimento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Espelhos retrovisores
  • Parede corta-fogo entre o motor e o compartimento da bomba
  • Interruptor de desligamento de emergência do motor
  • Vidro traseiro da saída de emergência
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Câmera retrovisora

CONTRAPESO
  • Contrapeso de 9 t (9,9 ton)

TECNOLOGIA
  • Product Link
  • Link de dados do Técnico Eletrônico Cat

349D2 L Equipamento Opcional

MOTOR
  • Kit de partida, baixas temperaturas, –32 °C (–25,6 °F), éter ou aquecedor do bloco
  • Pré-filtro de ar

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Opções de hidráulica auxiliar
  • Circuito do martelo, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por pedal
  • Circuito combinado bidirecional, operado por joystick
  • Circuito combinado bidirecional com pressão média, operado por joystick
  • Tubulações hidráulicas auxiliares para lanças e braços

MATERIAL RODANTE E PROTEÇÕES
  • Sapata com garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapata com garra dupla de 750 mm (30 pol)
  • Sapata com garra tripla de 750 mm (30 pol)
  • Sapata com garra tripla de 900 mm (35 pol)
  • Proteção de orientação de esteira de comprimento total (2 peças)
  • Pacote de protetores

LUZES
  • Luzes de trabalho instaladas na cabine
  • Luz de lança instalada à direita para a lança de alcance

TECNOLOGIA
  • Opção para Instalação do AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option)

ARTICULAÇÃO FRONTAL
  • Lanças:
    - Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
    - Massa de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Braços:
    - Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
    - Alcance de 3,35 m (11 pés)
    - Alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)
    - Massa de 2,5 m (8 pés 2 pol)
    - Massa de 3 m (9 pés 10 pol)