Motor
Potência Líquida - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Modelo do Motor | Cat C15 Cat C15 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137 mm |
Curso | 6.7 pol 171 mm |
Deslocamento | 928 pol³ 15.2 l |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A escavadeira 374 de última geração traz para o seu negócio alta produção, maior durabilidade e menos manutenção.
Experimente tempos de ciclo mais rápidos e desempenho mais suave e previsível.
Execute um trabalho árduo e pesado com lanças, braços e estruturas superior e inferior reforçadas.
Economize tempo e dinheiro usando menos óleo e melhores filtros com intervalos de manutenção prolongados.
Potência Líquida - ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Modelo do Motor | Cat C15 Cat C15 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Diâmetro Interno | 5.4 pol 137 mm |
Curso | 6.7 pol 171 mm |
Deslocamento | 928 pol³ 15.2 l |
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento | 237 gal/min 896 l/min |
Pressão Máxima - Equipamento | 5366 psi 37000 kPa |
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 5076 psi 35000 kPa |
Pressão Máxima - Giro | 5076 psi 35000 kPa |
Velocidade de Giro | 6.5 r/min 6.5 r/min |
Torque de Giro Máximo | 220000 pé·lbf 298 kN·m |
Peso Operacional | 163100 lb 74000 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 243 gal (US) 920 l |
Sistema de Arrefecimento | 19 gal (US) 71 l |
Óleo do Motor | 16 gal (US) 62 l |
Comando de Giro | 5 gal (US) 20 l |
Comando Final - Cada | 9 gal (US) 32 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 164 gal (US) 620 l |
Reservatório Hidráulico | 86 gal (US) 326 l |
Lança | Grande Volume de 7 m (23 pés) Grande Volume de 7 m (23 pés) |
Braço | M2,57m (8 pés 5 pol) M2,57m (8 pés 5 pol) |
Caçamba | XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 11.8 pé 3559 mm |
Altura do Corrimão | 13 pé 3982 mm |
Comprimento de Transporte | 42.6 pé 12978 mm |
Raio de Giro Traseiro | 13.8 pé 4171 mm |
Folga do Contrapeso | 4.1 pé 1494 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 2.6 pé 782 mm |
Comprimento da Esteira | 19.3 pé 5873 mm |
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes | 15.5 pé 4705 mm |
Bitola da Esteira | 11.2 pé 3410 mm |
Largura de Transporte | 11.1 pé 3400 mm |
Observação | Material rodante com bitola de esteira estendido com sapatas de 650 mm (26 pol); material rodante com largura de transporte retraído com sapatas de 650 mm (26 pol) sem degraus Material rodante com bitola de esteira estendido com sapatas de 650 mm (26 pol); material rodante com largura de transporte retraído com sapatas de 650 mm (26 pol) sem degraus |
Profundidade Máxima de Escavação | 25.1 pé 7660 mm |
Lança | Grande Volume de 7 m (23 pés) Grande Volume de 7 m (23 pés) |
Braço | M2,57m (8 pés 5 pol) M2,57m (8 pés 5 pol) |
Caçamba | XD 4,4 m³ (5,75 yd³) XD 4,4 m³ (5,75 yd³) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 37.7 pé 11470 mm |
Altura Máxima de Corte | 36.1 pé 11000 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 23.1 pé 7050 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 11.4 pé 3470 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 23.2 pé 7080 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 12.2 pé 3710 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 91090 pé·lbf 405 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 79110 pé·lbf 352 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS