Motor
Potência Líquida - ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Modelo do Motor | Cat C18 Cat C18 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Diâmetro Interno | 6 pol 145 mm |
Curso | 7 pol 183 mm |
Deslocamento | 1105 pol³ 18.1 l |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A Escavadeira 395 de Última Geração traz para o seu negócio mais produção e durabilidade com menos manutenção.
Mova mais material mais rápido com potência e caçambas maiores.
Execute trabalhos mais exigentes com lanças, braços e armações superior e inferior reforçadas.
Economize tempo e dinheiro usando menos óleo e melhores filtros com intervalos de manutenção prolongados.
Potência Líquida - ISO 9249 | 542 HP 404 kW |
Modelo do Motor | Cat C18 Cat C18 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 543 HP 405 kW |
Diâmetro Interno | 6 pol 145 mm |
Curso | 7 pol 183 mm |
Deslocamento | 1105 pol³ 18.1 l |
Sistema Principal - Fluxo Máximo - Implemento | 281 gal/min 1064 l/min |
Pressão Máxima - Equipamento | 5366 psi 37000 kPa |
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento | 5511 psi 38000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 5076 psi 35000 kPa |
Pressão Máxima - Giro | 4496 psi 31000 kPa |
Velocidade de Giro | 6.3 r/min 6.3 r/min |
Torque de Giro Máximo | 267333 pé·lbf 362 kN·m |
Peso Operacional | 207400 lb 94100 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 322 l 1220 gal (US) |
Sistema de Arrefecimento | 19 gal (US) 71 l |
Óleo do Motor | 18 gal (US) 67 l |
Comando de Giro | 6 gal (US) 24 l |
Comando Final - Cada | 5 gal (US) 20 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 196 gal (US) 740 l |
Reservatório Hidráulico | 98 gal (US) 372 l |
Lança | Volume de 7,25 m (23 pés 9 pol) Volume de 7,25 m (23 pés 9 pol) |
Braço | Volume de 2,92 m (9 pés 7 pol) Volume de 2,92 m (9 pés 7 pol) |
Caçamba | SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 12 pé 3670 mm |
Altura do Corrimão | 12.4 pé 3750 mm |
Comprimento de Transporte | 45.1 pé 13980 mm |
Raio de Giro Traseiro | 15.11 pé 4840 mm |
Folga do Contrapeso | 5.5 pé 1640 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 2.9 pé 830 mm |
Comprimento da Esteira | 6350 mm 20.1 pé |
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes | 16.1 pé 5120 mm |
Bitola da Esteira | 11.6 pé 3510 mm |
Largura de Transporte | 12.1 pé 3690 mm |
Observação | Material rodante com bitola de esteira estendido com sapatas de 650 mm (26 pol); material rodante com largura de transporte retraído com sapatas de 650 mm (26 pol) sem degraus Material rodante com bitola de esteira estendido com sapatas de 650 mm (26 pol); material rodante com largura de transporte retraído com sapatas de 650 mm (26 pol) sem degraus |
Profundidade Máxima de Escavação | 23.7 pé 7190 mm |
Lança | Volume de 7,25 m (23 pés 9 pol) Volume de 7,25 m (23 pés 9 pol) |
Braço | Volume de 2,92 m (9 pés 7 pol) Volume de 2,92 m (9 pés 7 pol) |
Caçamba | SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) SDV 6,5 m3 (8,5 yd3) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 40.3 pé 12260 mm |
Altura Máxima de Corte | 40.7 pé 12370 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 26.1 pé 7960 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 12 pé 3660 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 23.2 pé 7050 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 15 pé 4580 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 111820 pé·lbf 497 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 88570 pé·lbf 394 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS