352

Escavadeiras Grandes 352

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
405 HP
302.2 kW
Peso Operacional
110000 lb
49900 kg
Profundidade Máxima de Escavação
23.9 pé
7270 mm

Visão Geral

Alta Potência para Produção de Classe Mundial

A escavadeira Cat® 352 oferece baixos custos de operação e propriedade. A alta potência hidráulica e durabilidade tornam esta escavadeira adequada para executar qualquer trabalho complexo adicionando acessórios grandes. Longos intervalos de manutenção e baixo consumo de combustível ajudam a controlar os custos sem sacrificar a potência do motor.

Vantagens

Mais Produção

Execute mais trabalhos com alta potência hidráulica e acessórios grandes.

Baixos Custos Operacionais

Controle seus custos com filtros de vida longa, eficiência de combustível e pontos de manutenção de fácil acesso.

Elevada Durabilidade

Hidráulica confiável, motor comprovado, lanças e braços reforçados tornam esta máquina construída para durar.

Especificações de Produto para 352

Potência Líquida - ISO 9249 405 HP 302.2 kW
Modelo do Motor Cat C13 Cat C13
Potência do Motor - ISO 14396 425 HP 317 kW
Diâmetro Interno 5 pol 130 mm
Curso 6 pol 157 mm
Observação A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Classificação a 1.800 rpm. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Classificação a 1.800 rpm.
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 3771 lb/pol² 26000 kPa
Velocidade de Giro 8.3 r/min 8.3 r/min
Torque de Giro Máximo 139000 pé·lbf 189 kN·m
Peso Operacional 110000 lb 49900 kg
Observação (1) Lança de grande volume, braço HD M3.0UB (9 pés 10 pol), caçamba SD 3,4 m³ (4,45 yd³) e sapatas com garra dupla de 600 mm (24 pol). Lança de grande volume, braço HD M3.0UB (9 pés 10 pol), caçamba SD 3,4 m³ (4,45 yd³) e sapatas com garra dupla de 600 mm (24 pol).
Capacidade do Tanque de Combustível 188.9 gal (US) 715 l
Sistema de Arrefecimento 13.7 gal (US) 52 l
Óleo do Motor 10.6 gal (US) 40 l
Comando de Giro 2.8 gal (US) 10.5 l
Comando Final - Cada 2.5 gal (US) 9.5 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 145.3 gal (US) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (US) 217 l
Lança Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol) Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
Braço Braço de Grande Volume M3 (9 pés 10 pol) Braço de Grande Volume M3 (9 pés 10 pol)
Caçamba SD 3,21 m3 (4,2 yd3) SD 3,21 m3 (4,2 yd3)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.7 pé 3230 mm
Altura do Corrimão 11.1 pé 3370 mm
Comprimento de Transporte 38 pé 11580 mm
Raio de Giro Traseiro 12.4 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 1280 pé 4.2 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 475 mm
Comprimento da Esteira 17.7 pé 5370 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 14.3 pé 4360 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte 11.7 pé 3530 mm
Profundidade Máxima de Escavação 23.9 pé 7270 mm
Lança Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol) Lança de Grande Volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
Braço Braço de Grande Volume M3 (9 pés 10 pol) Braço de Grande Volume M3 (9 pés 10 pol)
Caçamba SD 3,21 m3 (4,2 yd3) SD 3,21 m3 (4,2 yd3)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.11 pé 11240 mm
Altura Máxima de Corte 33.9 pé 10290 mm
Altura Máxima de Carregamento 22.3 pé 6780 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.6 pé 2610 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 23.4 pé 7120 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 14.11 pé 4540 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 65900 lbf 293 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 47700 lbf 212 kN

352 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Monitor de tela sensível ao toque de alta resolução
  • Assento aquecido com suspensão ajustável a ar (somente DELUXE)

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) com redução de potência
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Câmeras de visão lateral direita e traseira

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S∙O∙S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base

352 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Grande volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 3,35 m (11 pés)
  • Braço de grande volume de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)

CABINE

  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGIA CAT

  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade com 2D
  • Cat GRADE com Assist
  • Cat Grade com 2D Avançado
  • Cat Grade com GNSS único 3D
  • Cat Grade com GNSS duplo 3D
  • Cat Payload
  • E-Fence
  • Assistência para Levantamento
  • Receptor de laser

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote especial de iluminação ambiente

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedor do ar de entrada
  • Sensor de óleo do motor

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Levantamento pesado automático
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante de bitola fixa
  • Material Rodante com bitola variável
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra dupla HD, garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat

    A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

  • Cat Grade com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

  • Cat Grade com 3D para Escavadeiras

    O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

Explore a Tecnologia

O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

Explore a Tecnologia

O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia

Veja como 352 se compara com produtos comparados frequentemente.

Confira as Ofertas Atuais para  352

Exibir Mais Ofertas