336

Escavadeiras Grandes 336

Cat® 336 Hydraulic Excavator

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
300 hp
223.5 kW
Peso Operacional
82600 lb
37500 kg
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN)
304 HP (métrica)
304 HP (métrica)

Visão Geral

Produtividade Líder da Categoria com Custos de Operação e Propriedade Baixos

A Cat® 336 é uma escavadeira de baixo custo de propriedade e operação, além de alta produtividade, que vai gerar mais prosperidade para você e sua empresa.

Vantagens

Produtividade líder da categoria

Hidráulica poderosa, grande capacidade de carga útil e força de escavação forte, além do torque de giro, fazem da 336 uma das melhores.

Custos de operação e propriedade baixos

Baixo consumo de combustível, filtros de vida útil longa e pontos de manutenção de fácil acesso reduzem o tempo de inatividade tendo em vista uma produção maior.

Tecnologia Cat® fácil de usar

A tecnologia disponível simplifica o trabalho, além de torná-lo mais eficiente.

Especificações de Produto para 336

Potência Líquida – ISO 9249 300 hp 223.5 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 304 HP (métrica) 304 HP (métrica)
Modelo do Motor Cat C7.1 TTA Cat C7.1 TTA
Potência do Motor – ISO 14396 302 hp 225 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 306 HP (métrica) 306 HP (métrica)
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 148 gal/min 560 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Velocidade de Giro 8.84 r/min 8.84 r/min
Torque de Giro Máximo 105250 pé·lbf 143 kN·m
Peso Operacional 82600 lb 37500 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.2 gal (EUA) 39 l
Óleo do Motor 6.6 gal (EUA) 25 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 98.5 gal (EUA) 373 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (EUA) 161 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,12 m³ (2,77 yd³) HD 2,12 m³ (2,77 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.5 pé 3180 mm
Altura do Corrimão 10.5 pé 3180 mm
Comprimento de Transporte 36.8 pé 11170 mm
Raio de Giro Traseiro 11.7 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 16.6 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 11.11 pé 3340 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 2,12 m³ (2,77 yd³) HD 2,12 m³ (2,77 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 pé 11060 mm
Altura Máxima de Corte 33.8 pé 10320 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.3 pé 7080 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.5 pé 2590 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24.1 pé 7360 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.7 pé 5690 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 47180 lbf 210 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 37350 lbf 166 kN
Profundidade Máxima de Escavação 24.7 pé 7510 mm
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

336 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade 2D
  • Cat Assist
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Giro preciso
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Iluminação de inspeção
  • Parada do martelo automático
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Chave geral travável
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Proteção da articulação giratória
  • Protetor inferior HD
  • Protetores do motor de percurso HD
  • Esteira lubrificada com graxa

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Instalação para farol
  • Para-sol frontal retrátil

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil

336 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,18 m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de alta produtividade de 2,55 m (8 pés 4 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de alcance para serviços pesados de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB com/sem olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba da família DB com/sem olhal de levantamento

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com GNSS único 3D
  • Cat Grade com GNSS duplo 3D
  • Cat Payload
  • Reconhecimento da ferramenta de trabalho
  • Rastreamento da ferramenta de trabalho (exige localizador de acessórios PL161)
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Levantamento pesado automático
  • Circuito unidirecional único
  • Circuito bidirecional combinado
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de oscilação
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Cat E-Fence
  • Chave geral travável

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total
  • Protetores de orientação de esteira de duas peças segmentados
  • Roletes HD
  • Chassi giratório HD (Heavy Duty, Reforçado)
  • Rolamento giratório HD
  • Contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)

Veja como 336 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336

Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336
Escavadeira Hidráulica 336

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 336.

Iniciar tour pelo 336
close