340

Escavadeiras Grandes 340

Cat® 340 Hydraulic Excavator

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida – ISO 9249
346 hp
258.3 kW
Peso Operacional
81200 lb
36800 kg
Profundidade Máxima de Escavação
24.5 pé
7480 mm

Visão Geral

A Melhor Produção da Categoria com Baixos Custos de Operação e Propriedade

Com até 10% mais produtividade do que o modelo que substitui, a Cat® 340 é a melhor de sua classe para movimentação de toneladas por hora. Adicione os baixos custos de operação e propriedade da escavadeira e você lucrará como ninguém.

Vantagens

Até 10% Mais produção

Mais potência do motor, material rodante mais largo e contrapeso mais pesado permitem cargas úteis maiores e a melhor produção da categoria.

Custos de operação e propriedade baixos

Eficiência de combustível líder do setor, filtros de vida útil longa e pontos de manutenção de fácil acesso reduzem o tempo de inatividade tendo em vista uma produção maior.

Tecnologia Cat fácil de usar

A tecnologia disponível simplifica o trabalho, além de torná-lo mais seguro e eficiente.

Especificações de Produto para 340

Potência Líquida – ISO 9249 346 hp 258.3 kW
Potência Líquida – ISO 9249 (DIN) 351 HP (métrica) 351 HP (métrica)
Modelo do Motor Cat C9.3B Cat C9.3B
Potência do Motor – ISO 14396 347 hp 259 kW
Potência do Motor – ISO 14396 (DIN) 352 HP (métrica) 352 HP (métrica)
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Emissões Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Emissões equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
Observação (1) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, sistema de entrada de ar, sistema de escape e alternador com rotação do motor a 2,000 rpm. A potência anunciada é testada conforme o padrão especificado em vigor no momento da fabricação.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de intensidade de carbono mais baixo** até: combustíveis com 100% de biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* ou 100% de diesel renovável, HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido). Consulte as diretrizes para saber a aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. ** As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Sistema Principal – Fluxo Máximo 148 gal/min 560 l/min
Pressão Máxima – Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Equipamento – Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima – Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima – Giro 4264 lb/pol² 29400 kPa
Velocidade de Giro 8.84 r/min 8.84 r/min
Torque de Giro Máximo 105214 pé·lbf 143 kN·m
Peso Operacional 81200 lb 36800 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (EUA) 600 l
Sistema de Arrefecimento 10.5 gal (EUA) 40 l
Óleo do Motor 8.5 gal (EUA) 32 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (EUA) 18 l
Comando Final – Cada 2.1 gal (EUA) 8 l
Sistema Hidráulico – Incluindo Tanque 98.5 gal (EUA) 373 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (EUA) 161 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba GD 2,50 m³ (3,27 yd³) GD 2,50 m³ (3,27 yd³)
Altura de Transporte – Topo da Cabine 10.5 pé 3180 mm
Altura do Corrimão 10.5 pé 3180 mm
Comprimento de Transporte 36.8 pé 11160 mm
Raio de Giro Traseiro 11.7 pé 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.2 pé 1260 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 510 mm
Comprimento da Esteira 16.5 pé 5030 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 13.3 pé 4040 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 10.11 pé 3340 mm
Profundidade Máxima de Escavação 24.5 pé 7480 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba GD 2,50 m³ (3,27 yd³) GD 2,50 m³ (3,27 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 pé 11020 mm
Altura Máxima de Corte 34 pé 10360 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.3 pé 7120 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24 pé 7320 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.3 pé 5550 mm
Força de Escavação da Caçamba – ISO 46940 lbf 209 kN
Força de Escavação do Braço – ISO 37200 lbf 165 kN
Ar-condicionado O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar–condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

340 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • VisionLink®
  • Cat Grade 2D
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Giro preciso
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Parada do martelo automático
  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Chave geral travável
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Proteção da articulação giratória
  • Protetor inferior HD
  • Protetores do motor de percurso HD
  • Esteira lubrificada com graxa
  • Chassi giratório HD (Heavy Duty, Reforçado)
  • Rolamento giratório HD
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Para-sol frontal retrátil
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Instalação para farol

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil

340 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de Grande volume de 6,18m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de grande volume de 2,55 m (8 pés 4 pol)
  • Braço de alcance HD de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braços de Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance HD de 3,9 m (12 pés 10 pol)
  • Articulação da caçamba da família TB com/sem olhal de levantamento
  • Articulação da caçamba da família DB com/sem olhal de levantamento

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade 2D com Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option)
  • Cat Grade com GNSS único 3D
  • Cat Grade com GNSS duplo 3D
  • Reconhecimento da ferramenta de trabalho
  • Rastreamento da ferramenta de trabalho (exige localizador de acessórios PL161)
  • Integração com Mecanismo de Rotação/Inclinação (TRS) Cat
  • Treinamento do Operador

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x4)

MOTOR

  • Sensor do nível de óleo
  • Aquecedor do motor operado por bateria
  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Levantamento pesado automático
  • Circuito unidirecional único
  • Circuito bidirecional combinado
  • Monitoramento de eficiência hidráulica

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Cat E-Fence
  • Alarme de oscilação
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Iluminação de inspeção

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Protetores de orientação de esteira de comprimento total
  • Protetores de orientação de esteira de duas peças segmentados
  • Roletes HD
  • Garra dupla de 600 mm (24 pés), garra tripla, sapatas de esteira de garra tripla HD
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

Veja como 340 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340

Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340
Escavadeira Hidráulica 340

Faça um tour virtual interativo do produto para explorar os excelentes recursos e benefícios do 340.

Iniciar tour pelo 340
close