349

Escavadeiras Grandes 349

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
405 HP
302 kW
Peso Operacional
104700 lb
47500 kg
Força de Escavação da Caçamba - SAE
51.48 lbf
229 kN

Visão Geral

Tecnologia Integrada para um Trabalho Mais Eficiente

A 349 proporciona a você um desempenho premium com tecnologias simples de usar que reforçam a eficiência do operador para aumentar a produtividade e reduzir os custos de operação.

Vantagens

Até 25% maior eficiência de combustível

Realize mais trabalho com motor avançado e controle eletro-hidráulico.

Até 30% custos de manutenção mais baixos

Aumente o tempo de atividade e reduza os custos com intervalos de manutenção prolongados.

Até 45% mais eficiência operacional

A Cat 349 oferece o mais alto nível de desempenho do setor com tecnologia padrão, como o Cat GRADE com 2D, Grade com Assist, PAYLOAD, Assistência para Levantamento e E-Fence.

Especificações de Produto para 349

Potência Líquida - ISO 9249 405 HP 302 kW
Modelo do Motor C13 C13
Potência do Motor - ISO 14396 406 HP 303 kW
Diâmetro Interno 5 pol 130 mm
Curso 6 pol 157 mm
RPM do Motor - Operação 1.65 r/min 1.65 r/min
Deslocamento 763 pol³ 12.5 l
RPM do Motor - Percurso 1.8 r/min 1.8 r/min
Sistema Principal – Fluxo Máximo 779 l/min (206 gal/min) 779 l/min (206 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 3771 lb/pol² 26000 kPa
Velocidade de Giro 8.44 r/min 8.44 r/min
Torque de Giro Máximo 138000 ft·lbf 187 kN·m
Peso Operacional 104700 lb 47500 kg
Observação Material rodante longo, Lança de alcance, braço R3.35DB (10 pés 6 pol), caçamba SD de 2,41 m3 (3,15 yd3), sapatas com garra dupla de 600 mm (28 pol), contrapeso de 9 t (19.842 lb). Material rodante longo, Lança de alcance, braço R3.35DB (10 pés 6 pol), caçamba SD de 2,41 m3 (3,15 yd3), sapatas com garra dupla de 600 mm (28 pol), contrapeso de 9 t (19.842 lb).
Força de Escavação da Caçamba - SAE 51.48 lbf 229 kN
Profundidade Máxima de Escavação 25.3 ft 7700 mm
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R 3,35 m (11'0") R 3,35 m (11'0")
Caçamba SD 2,41 m³ (3,15 yd³) SD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 38.6 ft 11770 mm
Altura Máxima de Corte 35.2 ft 10730 mm
Altura Máxima de Carregamento 24.2 ft 7390 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.9 ft 2710 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 22.8 ft 6950 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 17.8 ft 5440 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 60850 lbf 271 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 47680 lbf 212 kN
Força de Escavação do Braço - SAE 43.48 lbf 193 kN
Capacidade do Tanque de Combustível 188.9 gal (US) 715 l
Sistema de Arrefecimento 13.7 gal (US) 52 l
Óleo do Motor 10.6 gal (US) 40 l
Comando de Giro - Cada 2.8 gal (US) 10.5 l
Comando Final - Cada 4 gal (US) 15 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 145.3 gal (US) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (US) 217 l
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R 3,35 m (11'0") R 3,35 m (11'0")
Caçamba SD 2,41 m³ (3,15 yd³) SD 2,41 m³ (3,15 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.6 ft 3230 mm
Altura do Corrimão 11.1 ft 3370 mm
Comprimento de Transporte 39.1 ft 11920 mm
Raio de Giro Traseiro 12.3 ft 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.2 ft 1280 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.6 ft 475 mm
Comprimento da Esteira 17.6 ft 5370 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 14.3 ft 4360 mm
Bitola da Esteira 9 ft 2740 mm
Largura de Transporte 3340 mm 11 ft

349 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), isolamento acústico
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução
  • Assento aquecido com suspensão ajustável a ar (somente DELUXE)
  • Assento aquecido e resfriado com suspensão automática ajustável (somente Premium)

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 4.500 m (14.760 pés) de altitude
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE com 2D
  • Cat GRADE com Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Assistência para Levantamento
  • Capacidade de Serviços Remotos

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Câmera de visão traseira

349 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)
  • Aquecedores do bloco de partida a frio

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla HD de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 750 mm (30 pol)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Grande volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Braço de 3,9 m (12 pés e 10 pol)
  • Braço de 3,35 m (11'0")
  • Braço de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de 2,5 m (8 pés 2 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Pacote especial de iluminação ambiente

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE com 2D Avançado
  • Cat GRADE com 3D

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

  • Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat

    A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia

A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

  • Cat Grade com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

  • Cat Grade com 3D para Escavadeiras

    O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

Explore a Tecnologia

O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

Explore a Tecnologia

O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Veja como 349 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  349

Exibir Mais Ofertas