350

Escavadeiras Grandes 350

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
414 HP
309 kW
Peso Operacional
104900 lb
47600 kg
Profundidade Máxima de Escavação
25.3 pé
7690 mm

Visão Geral

Produtividade Líder da Categoria com Custos de Operação e Propriedade Baixos

A Cat® 350 está no topo da sua classe de produtividade. Com custos de operação e propriedade baixos e tecnologia Cat fácil de usar, a escavadeira ajudará a ter toneladas de trabalhos feitos em declive e na hora.

Vantagens

Produtividade líder da categoria

Escavar, girar e carregar toneladas de materiais com potência e precisão.

Custos de operação e propriedade baixos

Gaste menos dinheiro com filtros de vida útil prolongada e eficiência de combustível líder do setor com intervalos de serviço estendidos.

Tecnologia Cat fácil de usar

Torne o trabalho mais simples, mais seguro e muito mais eficiente.

Especificações de Produto para 350

Potência Líquida - ISO 9249 414 HP 309 kW
Modelo do Motor C9.3 B C9.3 B
Diâmetro Interno 5 pol 115 mm
Curso 6 pol 149 mm
Deslocamento 568 pol³ 9.3 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 206 gal/min 779 l/min
Pressão Máxima - Equipamento 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5511 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 3727 lb/pol² 25700 kPa
Velocidade de Giro 7.94 r/min 7.94 r/min
Torque de Giro Máximo 139275 pé·lbf 189 kN·m
Peso Operacional 104900 lb 47600 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 179.6 gal (US) 680 l
Sistema de Arrefecimento 12.7 gal (US) 48 l
Óleo do Motor 8.5 gal (US) 32 l
Comando de Giro 4 gal (US) 15 l
Comando de Giro - Cada 4 gal (US) 15 l
Comando Final - Cada 2.9 gal (US) 11 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 145.3 gal (US) 550 l
Reservatório Hidráulico 57.3 gal (US) 217 l
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R3.35m (11 pés) R3.35m (11 pés)
Caçamba SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.8 pé 3260 mm
Altura do Corrimão 11.2 pé 3400 mm
Comprimento de Transporte 39 pé 11880 mm
Raio de Giro Traseiro 12.4 pé 3760 mm
Folga do Contrapeso 4.5 pé 1340 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.8 pé 520 mm
Comprimento da Esteira 17.9 pé 5400 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 14.4 pé 4360 mm
Bitola da Esteira 9 pé 2740 mm
Largura de Transporte - Sapatas de 600 mm (24 pol) 10.11 pé 3340 mm
Profundidade Máxima de Escavação 25.3 pé 7690 mm
Lança Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol) Alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
Braço R3.35m (11 pés) R3.35m (11 pés)
Caçamba SD 2,70 m3 (3,60 yd3) SD 2,70 m3 (3,60 yd3)
Alcance Máximo no Nível do Solo 38.7 pé 11760 mm
Altura Máxima de Corte 35.1 pé 10700 mm
Altura Máxima de Carregamento 24.3 pé 7380 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.11 pé 2710 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24.9 pé 7550 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.6 pé 5630 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 59820 lbf 266 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 45070 lbf 200 kN

350 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

TECNOLOGIA CAT

  • Atualização remota
  • Diagnóstico de falhas remoto
  • Compatibilidade com rádios e estações base da Trimble, Topcon e Leica
  • Capacidade de instalar sistemas de nivelamento 3D da Trimble, Topcon e Leica
  • Parada do martelo automático

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luzes de LED externas no chassi e na lança

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Capacidade de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Levantamento pesado automático
  • Válvula de despejo de giro reverso
  • Freio de estacionamento de giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera de visão traseira

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Contrapeso de 9 m (19.842 lb)

CABINE ESSENTIAL

  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Assento com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth com portas USB/Auxiliares
  • Tomada CC de 24 V
  • Porta-copos
  • Janela frontal de duas peças que pode ser aberta
  • Saída de emergência do vidro traseiro
  • Limpador radial com lavador
  • Teto de aço com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Para-sol frontal retrátil
  • Tapete lavável

CABINE DELUXE

  • ROPS
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Ar-condicionado automático de dois níveis
  • Botão rotativo e teclas de atalho para controle do monitor
  • Controle do motor do tipo "pressione para dar partida", sem uso de chave
  • Consoles com ajuste de altura
  • Console esquerdo inclinável
  • Assento aquecido com suspensão a ar
  • Rádio Bluetooth integrado ao monitor com portas USB (Universal Serial Bus, Barramento Serial Universal)/Auxiliares
  • Tomadas CC de 12 V
  • Porta-documentos
  • Armazenamento suspenso e traseiro com redes
  • Porta-copos
  • Porta-copos
  • Janela frontal de duas peças que pode ser aberta
  • Saída de emergência do vidro traseiro
  • Limpador radial com lavador
  • Teto solar de policarbonato com abertura
  • Luzes de LED no teto
  • Luz de boas-vindas no assoalho
  • Proteção contra o sol no teto
  • Para-sol frontal retrátil
  • Tapete lavável
  • Instalação para farol

350 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,55 m (21 pés 6 pol)
  • Lança de alcance de 6,9 m (22 pés 8 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
  • Braço de grande volume de 3 m (9 pés 10 pol)
  • Braço de alcance de 3,35 m (11 pés)
  • Braço de alcance de 3,9 m (12 pés 10 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • Conectividade do Cat Grade
  • Cat Grade com 2D e memória de deslocamento
  • Cat Grade com 2D Avançado
  • Cat Grade com GNSS único 3D
  • Cat Grade com GNSS duplo 3D
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Cat E-Fence
  • Receptor de laser
  • Reconhecimento da ferramenta de trabalho
  • Rastreamento da ferramenta de trabalho (exige localizador de acessórios PL161)

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Ganho de escavação automática
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Alarme de oscilação

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado
  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra dupla para serviços pesados, garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla de 750 mm (30 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 900 mm (35 pol)

CABINE ESSENTIAL

  • ROPS
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil

CABINE DELUXE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)
  • Para-sol traseiro retrátil
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat

    A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

  • Cat Grade com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

  • Cat Grade com 3D para Escavadeiras

    O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

Explore a Tecnologia

O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

Explore a Tecnologia

O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia

Veja como 350 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Confira as Ofertas Atuais para  350

Exibir Mais Ofertas