Escavadeiras Grandes 336 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
259 HP
195 kW
Peso Operacional
74800 lb
33900 kg
Profundidade Máxima de Escavação
24.7 ft
7520 mm

Visão Geral

Durável, Desempenho com Baixo Custo para Trabalho Padrão Diário

A Cat® 336 GC oferece conforto líder da categoria com menos custos de manutenção e combustível, para garantir que você obtenha a maior produtividade com o menor custo por hora.

Vantagens

Até 5% maior eficiência de combustível

A 336 GC realiza o trabalho de forma eficiente e confiável com potência e controle equilibrados.

Nova cabine com mais conforto e segurança

Assento ajustável, controles fáceis de alcançar e proteção ROPS com certificação ISO criam um ambiente de trabalho mais agradável e seguro.

Até 20% custos de manutenção mais baixos

Aumente o tempo de atividade e reduza os custos com intervalos de manutenção prolongados.

Especificações de Produto para 336 GC

Potência Líquida - ISO 9249 259 HP 195 kW
Potência do Motor - ISO 14396 261 HP 195 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 433 in³ 7.1 l
RPM do Motor - Percurso 2 r/min 2 r/min
RPM do Motor - Operação 1.9 r/min 1.9 r/min
Sistema Principal – Fluxo Máximo 559 l/min (148 gal/min) 559 l/min (148 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5076 psi 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 4061 psi 28000 kPa
Velocidade de Giro 8.74 r/min 8.74 r/min
Torque de Giro Máximo 101168 ft·lbf 137 kN·m
Peso Operacional 74800 lb 33900 kg
Observação Material rodante padrão, Lança de alcance, braço R3.2DB (10 pés 6 pol), caçamba HD de 1,88 m3 (2,46 yd3), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol), contrapeso de 6,8 t (14.991 lb). Adicione mais 900 kg (1.900 lb) por material rodante longo. Material rodante padrão, Lança de alcance, braço R3.2DB (10 pés 6 pol), caçamba HD de 1,88 m3 (2,46 yd3), sapatas com garra tripla de 600 mm (24 pol), contrapeso de 6,8 t (14.991 lb). Adicione mais 900 kg (1.900 lb) por material rodante longo.
Capacidade do Tanque de Combustível 158.5 gal (US) 600 l
Sistema de Arrefecimento 4.9 gal (US) 19 l
Óleo do Motor 5.3 gal (US) 20 l
Comando de Giro - Cada 4.8 gal (US) 18 l
Comando Final - Cada 2.1 gal (US) 8 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 98.5 gal (US) 373 l
Reservatório Hidráulico 42.5 gal (US) 161 l
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.4 ft 3170 mm
Altura do Corrimão 10.4 ft 3160 mm
Comprimento de Transporte 36.6 ft 11170 mm
Raio de Giro Traseiro 11.6 ft 3530 mm
Folga do Contrapeso 4.1 ft 1250 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 ft 510 mm
Comprimento da Esteira 15.1 ft 4590 mm
Comprimento da Esteira até o Centro dos Roletes 11.8 ft 3610 mm
Bitola da Esteira 8.5 ft 2590 mm
Largura de Transporte 10.5 ft 3190 mm
Profundidade Máxima de Escavação 24.7 ft 7520 mm
Lança Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol) Alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)
Braço Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD 1,88 m³ (2,46 yd³) HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 36.3 ft 11050 mm
Altura Máxima de Corte 33.8 ft 10300 mm
Altura Máxima de Carregamento 23.2 ft 7080 mm
Altura Mínima de Carregamento 8.5 ft 2580 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 24.1 ft 7360 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.6 ft 5660 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 44350 lbf 197 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 33160 lbf 148 kN
Força de Escavação do Braço - SAE 32.06 lbf 143 kN
Força de Escavação da Caçamba - SAE 38.73 lbf 172 kN

336 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), isolamento acústico
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Assento ajustável mecanicamente

MOTOR

  • Dois modos selecionáveis: Potência, Inteligente
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 3.300 m (10.830 pés) de altitude
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento de fluido hidráulico automático
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável
  • Material rodante longo (somente na Indonésia)
  • Material rodante padrão

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Olhal de reboque na estrutura de base
  • Contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 6,5m (21 pés 4 pol)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Product Link
  • Parada do martelo automático

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de combustível e óleo do motor
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça do lado direito (em conformidade com a ISO 2867:2011)
  • Pacote padrão do espelho de visibilidade
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera retrovisora

336 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Oscilação precisa
  • Circuito auxiliar unidirecional único
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado com filtro de retorno do martelo
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 850 mm (33 pol)
  • Grande volume de 6,18 m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance de 6,5 m (21 pés 4 pol)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Braço de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de 3,9 m (12 pés e 10 pol)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera com visão lateral direita

Veja como 336 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

  • ISO 15143-3 (AEMP 2.0) API

    Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

Explore a Tecnologia

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.

Explore a Tecnologia

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com Profundidade e Inclinação para Escavadeiras

    O Cat Grade com Profundidade e Inclinação para escavadeiras é uma tecnologia de nivelamento 2D que ajuda a melhorar a eficiência de nivelamento. O Grade com Profundidade e Inclinação usa sensores e cilindros hidráulicos de detecção de posição nos pinos da articulação frontal para calcular a posição da ponta da caçamba em relação a um referencial.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

O Cat Grade com Profundidade e Inclinação para escavadeiras é uma tecnologia de nivelamento 2D que ajuda a melhorar a eficiência de nivelamento. O Grade com Profundidade e Inclinação usa sensores e cilindros hidráulicos de detecção de posição nos pinos da articulação frontal para calcular a posição da ponta da caçamba em relação a um referencial.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior próximo

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia