Escavadeiras 336 Desempenho de Qualidade com Tecnologia para Qualquer Trabalho

Especificações de Produto para 336

Motor

Sistema Hidráulico

Mecanismo de Oscilação

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Dimensões

Faixas e Forças de Trabalho

336 Equipamento Padrão

CABINE

  • ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), isolamento acústico
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)
  • Suspensão de assento ajustável mecanicamente
  • Assento aquecido com suspensão ajustável a ar (somente DELUXE)

MOTOR

  • Três modos selecionáveis: Potência, Inteligente e Eco
  • Controle automático de rotação do motor
  • Capacidade de até 3.300 m (10.830 pés) de altitude
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (126 °F)
  • Recurso de partida a frio a -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desativação remota
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de controle principal eletrônica
  • Aquecimento automático do fluido hidráulico
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Filtro de retorno hidráulico de alto desempenho
  • Percurso com duas velocidades
  • Capacidade para fluido hidráulico biodegradável

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Material rodante longo
  • Olhal de reboque na estrutura de base

SISTEMA ELÉTRICO

  • Baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção (x2)
  • Interruptor de desconexão elétrica centralizado
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda e direita, luzes da cabine

TECNOLOGIA CAT

  • Product Link Cat
  • Cat GRADE com 2D
  • Cat GRADE com Assist
  • Cat PAYLOAD
  • E-Fence
  • Assistência para Levantamento
  • Capacidade de Serviços Remotos

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Localização agrupada dos filtros de óleo do motor e de combustível
  • Localização agrupada dos filtros de óleo do motor e de combustível
  • Aberturas de Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S)
  • Manutenção pronta QuickEvac™

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema de segurança de Chave Única da Caterpillar
  • Ferramenta externa/caixa de armazenamento travável
  • Porta travável, travas para o tanque de combustível e reservatório hidráulico
  • Compartimento travável para dreno de combustível
  • Plataforma de serviços com chapa antiderrapante e parafusos rebaixados
  • Corrimão e alça do lado direito (em conformidade com a ISO 2867:2011)
  • Pacote padrão do espelho de visibilidade
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Interruptor de desligamento do motor secundário no nível do solo
  • Câmera retrovisora e espelho do lado direito

336 Equipamento Opcional

CABINE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol)

MOTOR

  • Aquecedores do bloco de partida a frio
  • Inversão do ventilador hidráulico
  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modo de levantamento pesado
  • Oscilação precisa
  • Circuito auxiliar unidirecional único
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado
  • Circuito auxiliar bidirecional combinado com filtro de retorno do martelo
  • Circuito auxiliar de pressão média
  • Circuito do acoplador rápido

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Contrapeso de 6,8 mt (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 mt (16.667 lb)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira HD de garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra dupla de 600 mm (24 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 700 mm (28 pol)
  • Sapatas de esteira de garra tripla de 800 mm (31 pol)

LANÇAS E BRAÇOS

  • Grande volume de 6,18 m (20 pés 3 pol)
  • Lança de alcance HD de 6,5 m (21 pés 4 pol)
  • Braço de 2,55m (8 pés 4 pol)
  • Braço de 2,8 m (9 pés 2 pol)
  • Braço de 3,2 m (10 pés 6 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • Cat GRADE com Advanced 2D
  • Cat GRADE com 3D

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°

Veja como 336 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat COMMAND para Escavação

    O Cat Command é um recurso de segurança para escavação que permite operar a uma distância de até 400 metros (437 jardas) via controle remoto. O controlador remoto do Command comunica-se com o rádio remoto dedicado da escavadeira para realizar as funções necessárias e pode ser programado de acordo com as preferências pessoais de operação.

O Cat Command é um recurso de segurança para escavação que permite operar a uma distância de até 400 metros (437 jardas) via controle remoto. O controlador remoto do Command comunica-se com o rádio remoto dedicado da escavadeira para realizar as funções necessárias e pode ser programado de acordo com as preferências pessoais de operação.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat 2D E-fence é um recurso de segurança para escavadeiras que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores de posição para interromper automaticamente o movimento quando a articulação frontal atinge os limites definidos pelo operador.

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

O Cat 2D E-fence é um recurso de segurança para escavadeiras que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores de posição para interromper automaticamente o movimento quando a articulação frontal atinge os limites definidos pelo operador.

  • Cat GRADE com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.

  • Cat GRADE com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.

  • Cat GRADE com 3D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.

  • Cat GRADE com Assist para Escavadeiras

    O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.

O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.

O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.

O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.

O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.

  • Cat PAYLOAD para Escavadeiras

    O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.

O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.

Confira as Ofertas Atuais para  336

Exibir Mais Ofertas