320D2 (Tier 3)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 320D2/D2 L está configurada para construção pesada e oferecerá a melhor economia de combustível e produtividade em carregamento de caminhões, valetamento e levantamento.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1 Less
Potência Líquida do Volante 142.0 HP 106.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol³ 7.01 l Less
Potência Líquida - SAE J1349 142.0 HP 106.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 151.0 HP 112.5 kW Less
Emissões A 320D2/D2 L atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3, Estágio IIIA. A 320D2/D2 L atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3, Estágio IIIA. Less
Observação (3) Classificação a 1.800 rpm. Classificação a 1.800 rpm. Less

Pesos

Peso Operacional 49200.0 lb 22300.0 kg Less
Observação (1) *Lança de Alcance HD (Heavy Duty, Reforçada) R5.7 (18 pés 8 pol), braço de Alcance HD R2.9 (9 pés 6 pol) B1, caçamba HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) e sapatas TG (Triple Grouser, Garra Tripla) de 790 mm (31 pol). *Lança de Alcance HD (Heavy Duty, Reforçada) R5.7 (18 pés 8 pol), braço de Alcance HD R2.9 (9 pés 6 pol) B1, caçamba HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) e sapatas TG (Triple Grouser, Garra Tripla) de 790 mm (31 pol). Less
Observação (2) **Lança de Alcance HD R5.7 (18 pés 8 pol), braço de Alcance HD R2.5 (8 pés 2 pol) B1, caçamba HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) e sapatas de 600 mm (24 pol). **Lança de Alcance HD R5.7 (18 pés 8 pol), braço de Alcance HD R2.5 (8 pés 2 pol) B1, caçamba HD de 1,4 m3 (1,83 yd3) e sapatas de 600 mm (24 pol). Less
Material Rodante Longo - Peso Operacional Máximo* 49200.0 lb 22300.0 kg Less
Material Rodante Padrão - Peso Operacional Máximo* 47800.0 lb 21700.0 kg Less
Material Rodante Padrão - Peso Operacional Mínimo** 46700.0 lb 21200.0 kg Less
Material Rodante Longo - Peso Operacional Mínimo** 47800.0 lb 21700.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 108.3 gal EUA 410.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal EUA 25.0 l Less
Óleo do Motor 5.8 gal EUA 22.0 l Less
Comando de Oscilação 2.1 gal EUA 8.0 l Less
Reservatório Hidráulico 36.5 gal EUA 138.0 l Less
Comando Final 2.1 gal EUA 8.0 l Less
Sistema Hidráulico (Incluindo Tanque) 68.7 gal EUA 260.0 l Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.9 RPM 10.9 RPM Less
Torque de Oscilação 52367.0 lb-pé 71.0 Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 46086.0 lbf 205.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso - Alta 3.4 mile/h 5.4 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 3626.0 lb/pol² 25.0 MPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (Total) 106.7 gal/min 404.0 l/min Less

Faixas de Trabalho: Lança de Alcance HD 5,7 m (18 pés 8 pol); Braço HD R2.5 (8 pés 2 pol) B1

Alcance Máximo no Nível do Solo 32.42 pés 9890.0 mm Less
Altura Máxima de Carregamento 21.33 pés 6490.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 22.08 pés 6720.0 mm Less
Raio das Pontas da Caçamba 5.08 pés 1560.0 mm Less

RPM do Motor

Operação 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
Percurso 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Padrões

Freios SAE J1026/APR90 SAE J1026/APR90 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356 FEB88 ISO 10262 SAE J1356 FEB88 ISO 10262 Less

Desempenho do Ruído

ISO 6395 (Externo) 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less
ISO 6396 (Interior da Cabine) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less

Desempenho

  • O motor controlado mecanicamente Cat® C7.1 atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE.
  • O sistema de combustível de baixa pressão permite que o motor seja mais robusto em áreas com combustível de baixa qualidade.
  • A bomba principal de alta eficiência fornece potência superior para o melhor desempenho da categoria.
  • O modo de economia queima menos combustível que a 320D2/D2 L da geração anterior sem perda na força de levantamento ou de escavação.
  • O ventilador de velocidade variável com embreagem viscosa reduz o consumo de combustível.

Versatilidade

  • O trabalho em obras públicas e o trabalho de acabamento são rápidos e sem falhas com caçambas, garras e compactadores Cat.
  • O trabalho de demolição é rápido e fácil com martelos, garras, tesouras e multiprocessadores Cat.
  • Os acopladores Cat permitem que você troque acessórios em questão de segundos sem sair da cabine.
  • Consulte a linha completa de acessórios lucrativos no site www.cat.com/attachments.

Segurança

  • A alavanca de ativação hidráulica bloqueia com segurança todas as funções hidráulicas.
  • As placas antiderrapantes e os parafusos escareados reduzem o escorregamento em condições severas e durante verificações de rotina.
  • Um firewall de comprimento total separa o compartimento da bomba do motor.
  • Um interruptor de corte de combustível no nível do solo desliga o motor em caso de emergência.

Durabilidade

  • A estrutura do chassi X modificada proporciona longa vida útil e durabilidade.
  • Lanças e braços reforçados foram projetados para trabalhos pesados.
  • O elo da esteira lubrificado entre os pinos e as buchas aumenta a vida útil do material rodante e reduz os ruídos.

Facilidade de Operação

  • A cabine foi projetada ergonomicamente com controles fáceis de operar.
  • Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto.
  • A excelente visibilidade do local de trabalho da cabine aumenta a produtividade e a segurança.
  • Os controles otimizados do joystick de baixo esforço reduzem a fadiga do operador.

Manutenção

  • A maioria dos locais de manutenção pode ser acessada no nível do solo.
  • O número de filtros de combustível é reduzido de quatro para dois com intervalos de manutenção de 500 horas, o que diminui o custo operacional.
  • Os filtros são agrupados para reduzir o tempo de manutenção.
  • As tomadas de pressão e as aberturas S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) ajudam a maximizar o tempo de atividade.

Tecnologia

  • As soluções integradas de tecnologia Cat aumentam a produção e minimizam os custos de operação.
  • O Product Link™ reporta informações essenciais da máquina para qualquer local.

Principais Características

Benefícios que ajudam você a realizar tarefas com eficiência e eficácia