320D2 GC

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A escavadeira hidráulica Cat® 320D2 GC foi projetada para custos de operação mais baixos, manutenção de rotina simples, alta produtividade e durabilidade em longo prazo.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potência Líquida do Volante 114.0 HP 85.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.0 pol 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pol³ 4.4 l Less
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 114.0 HP 85.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 125.0 HP 93.0 kW Less
Emissões A 320D2 GC atende aos padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE e Estágio III Fora-de-estrada da China. A 320D2 GC atende aos padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE e Estágio III Fora-de-estrada da China. Less
Observação Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). Não é preciso reduzir a potência do motor em altitudes abaixo de 3.000 m (9.843 pés). Less
RPM do Motor (classificação) 2200.0 RPM 2200.0 RPM Less

Pesos

Peso Operacional 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Peso Operacional Máximo 45900.0 lb 20800.0 kg Less
Peso Operacional Mínimo 44300.0 lb 20100.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 108.3 gal EUA 410.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal EUA 25.0 l Less
Óleo do Motor 4.2 gal EUA 16.0 l Less
Comando de Oscilação 2.1 gal EUA 8.0 l Less
Comando Final 2.1 gal EUA 8.0 l Less
Óleo do Reservatório Hidráulico 36.5 gal EUA 138.0 l Less
Óleo do Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 68.7 gal EUA 260.0 l Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 11.9 RPM 11.9 RPM Less
Torque de Oscilação 45581.0 lb/pés 61.8 kNm Less

Comando

Força Máxima da Barra de Tração 46311.0 lbf 206.0 kN Less
Velocidade Máxima de Percurso - Alta 3.6 mile/h 5.8 km/h Less
Velocidade Máxima de Percurso - Baixa 2.2 mile/h 3.6 km/h Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 3626.0 lb/pol² 25.0 MPa Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo (total) 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 566.0 lb/pol² 3900.0 kPa Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (total) 113.1 gal/min 428.0 l/min Less

Faixas de Trabalho*: Lança de Alcance - 5,7 m (18 pés 8 pol); Braço R2.9 B1 (9 pés 6 pol)

Observação *Com Caçamba GDX de 1 m3 (1,3 yd3). *Com Caçamba GDX de 1 m3 (1,3 yd3). Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 32.42 pés 9870.0 mm Less
Altura Máxima de Carregamento 21.83 pés 6490.0 mm Less
Altura Mínima de Carregamento 7.08 pés 2170.0 mm Less
Força de Escavação da Caçamba (ISO) 31500.0 lbf 140.0 kN Less
Força de Escavação do Braço (ISO) 24100.0 lbf 107.0 kN Less
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.240 mm (8 pés) 21.5 pés 6560.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 22.08 pés 6730.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 18.83 pés 5750.0 mm Less

Dimensões*: Lança de Alcance - 5,7 m (18 pés 8 pol); Braço R2.9 B1 (9 pés 6 pol)

Altura da Cabine*** 9.67 pés 2950.0 mm Less
Altura de Transporte** 9.92 pés 3030.0 mm Less
Bitola da Esteira - Material Rodante Padrão (embarque) 7.25 pés 2200.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes 10.75 pés 3270.0 mm Less
Comprimento da Esteira 13.42 pés 4080.0 mm Less
Comprimento de Transporte 31.0 pés 9460.0 mm Less
Folga do Contrapeso*** 3.33 pés 1020.0 mm Less
Largura de Transporte - Material Rodante Padrão - Sapata de 600 mm (24 pol) 9.17 pés 2800.0 mm Less
Largura de Transporte - Material Rodante Padrão - Sapata de 790 mm (31 pol) 9.83 pés 2990.0 mm Less
Observação (1) *Com Caçamba UD (Utility Bucket, Serviços Gerais) de 0,90 m3 (1,17 yd3). *Com Caçamba UD (Utility Bucket, Serviços Gerais) de 0,90 m3 (1,17 yd3). Less
Observação (2) **Incluindo altura da alça da sapata. **Incluindo altura da alça da sapata. Less
Observação (3) ***Sem altura da alça da sapata. ***Sem altura da alça da sapata. Less
Raio de Oscilação Traseira 9.0 pés 2750.0 mm Less
Vão Livre Sobre o Solo*** 1.5 pés 450.0 mm Less

Principais Características

Benefícios que ajudam você a realizar tarefas com eficiência e eficácia.

Desempenho

  • O motor C4.4 ACERT™ queima até 7% menos combustível que o da 320D2 GC (C7.1 ACERT).
  • A filtragem robusta do sistema de combustível reduz o risco de falha do combustível contaminado.
  • As bombas hidráulicas projetadas e construídas pela Caterpillar proporcionam desempenho superior.
  • A 320D2 GC (padrões de emissões do Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/equivalente ao Estágio IIIA da UE e Estágio III Fora-de-estrada da China) oferece consumo de combustível até 17% menor em comparação com a 320D2 (padrões de emissões equivalentes ao Tier 2/Estágio II).
  • As válvulas de regeneração da lança e do braço reduzem o consumo de combustível.

Versatilidade

  • O trabalho em obras públicas e o trabalho de acabamento são rápidos e sem falhas com caçambas, garras e compactadores Cat.
  • O trabalho de demolição é rápido e fácil com martelos, garras, tesouras e multiprocessadores Cat.
  • Os acopladores Cat permitem que você troque acessórios em questão de segundos sem sair da cabine.
  • Consulte a linha completa de acessórios lucrativos no site www.cat.com/attachments.

Durabilidade

  • A estrutura do chassi X modificada proporciona longa vida útil e durabilidade.
  • Lanças e braços soldados por robôs são padrão.
  • O elo da esteira lubrificado entre os pinos e as buchas aumenta a vida útil do material rodante e reduz os ruídos.

Facilidade de Operação

  • A cabine foi projetada ergonomicamente com controles fáceis de operar.
  • Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto.
  • A excelente visibilidade do local de trabalho da cabine aumenta a produtividade e a segurança.
  • Os controles do joystick de baixo esforço reduzem a fadiga do operador.

Manutenção

  • A maioria dos locais de manutenção pode ser acessada no nível do solo.
  • Os filtros são agrupados para reduzir o tempo de manutenção.
  • As tomadas de pressão e as aberturas S·O·SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) ajudam a maximizar o tempo de atividade.

Segurança

  • A alavanca de ativação hidráulica bloqueia com segurança todas as funções hidráulicas.
  • As placas antiderrapantes e os parafusos escareados reduzem o escorregamento em condições severas e durante verificações de rotina.
  • Um firewall de comprimento total separa o compartimento da bomba do motor.
  • Um interruptor de corte de combustível no nível do solo desliga o motor em caso de emergência.

Tecnologia

  • As soluções integradas de tecnologia Cat aumentam a produção e minimizam os custos de operação.
  • O Product Link™ reporta informações essenciais da máquina para qualquer local.