326D2 (Tier 2)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 326D2 L foi projetada para ajudar você a realizar mais trabalho em menos tempo. A durabilidade excepcional, o excelente conforto do operador e a facilidade de manutenção ajudam a maximizar o retorno do investimento.

Motor

Unidades:
Engine Model Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Net Flywheel Power 194.0 HP 145.0 kW Less
Diâmetro interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Stroke 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindradas 428.0 pol³ 7.01 l Less
Net Power - SAE J1349 194.0 HP 145.0 kW Less
Potência Líquida - ISO 14396 197.0 HP 147.0 kW Less
Emissões O Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 3 do EPA padrões de emissões do Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio II da UE e Estágio II Fora-de-estrada da China. O Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 3 do EPA padrões de emissões do Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio II da UE e Estágio II Fora-de-estrada da China. Less
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (2) O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). Less

Weights

Operating Weight 62820.0 lb 28500.0 kg Less

Pesos

Peso Máximo Operacional** 62820.0 lb 28500.0 kg Less
Peso Mínimo Operacional* 56850.0 lb 25790.0 kg Less

Tanque de Combustível

Capacidade do tanque de combustível 137.4 gal EUA 520.0 l Less

Service Refill Capacities

Cooling System 8.2 gal EUA 31.0 l Less
Engine oil 5.8 gal EUA 22.0 l Less
Comando do giro 2.6 gal EUA 10.0 l Less
Final Drives (each) 1.6 gal EUA 6.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade de Óleo do Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 75.3 gal EUA 285.0 l Less
Óleo do Reservatório Hidráulico 67.9 gal EUA 257.0 l Less

Oscilação

Torque de Oscilação 54137.0 lb/pés 73.4 kNm Less
Velocidade de Oscilação 9.6 RPM 9.6 RPM Less

Drive

Velocidade Máxima de Deslocamento 3.6 mile/h 5.8 km/h Less

Comando

Força na Barra de Tração 51032.0 227.0 kN Less

RPM do Motor

Operação 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
Percurso 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Sistema Hidráulico

Sistema Principal - Fluxo Máximo em Percurso H/L (High Load, Carga Alta) (1.800 rpm) 247 × 2 l/min [494 total] (65,2 × 2 gal/min [130,4 total]) 247 × 2 l/min [494 total] (65,2 × 2 gal/min [130,4 total]) Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (cada) na operação (1.700 rpm) 233 × 2 l/min [466 total] (61,6 × 2 gal/min [123,2 total]) 233 × 2 l/min [466 total] (61,6 × 2 gal/min [123,2 total]) Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em percurso L/L (1.700 rpm) 233 × 2 l/min [466 total] (61,6 × 2 gal/min [123,2 total]) 233 × 2 l/min [466 total] (61,6 × 2 gal/min [123,2 total]) Less

Sistema hidráulico

Max. Pressure - Equipment 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Max. Pressure - Swing 3556.0 lb/pol² 24.5 MPa Less
Max. Pressure – Travel 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 6.2 gal/min 23.4 l/min Less
Sistema Piloto — Pressão Máxima 569.0 lb/pol² 3920.0 kPa Less
Sistema de Giro - Fluxo Máximo 61.6 gal/min 233.0 l/min Less

Dimensões: Lança de Alcance HD de 5,9 m (19 pés 4 pol); Braço HD R2.95CB1 (9 pés 8 pol)

Altura da Cabine* 9.75 pés 2980.0 mm Less
Altura de Transporte* 10.42 pés 3170.0 mm Less
Bitola da Esteira - Material Rodante Longo 8.5 pés 2590.0 mm Less
Comprimento até o Centro dos Roletes - Material Rodante Longo 12.58 pés 3830.0 mm Less
Comprimento da Esteira - Material Rodante Longo 15.17 pés 4630.0 mm Less
Comprimento de Transporte 33.0 pés 10050.0 mm Less
Folga do Contrapeso** 3.5 pés 1060.0 mm Less
Largura de Transporte - Material Rodante Longo: Sapatas de 600 mm (24 pol) 10.5 pés 3190.0 mm Less
Largura de Transporte - Material Rodante Longo: Sapatas de 700 mm (28 pol) 10.83 pés 3290.0 mm Less
Largura de Transporte - Material Rodante Longo: Sapatas de 790 mm (31 pol) 11.08 pés 3380.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 9.83 pés 3000.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo** 17.0 pol 440.0 mm Less

Desempenho

  • O motor Cat C7.1 ACERT™ consome até 9% menos combustível que a 324D L.
  • O controle de velocidade constante do motor ajusta a pressão do combustível e o fluxo hidráulico para manter sempre a rotação ideal do motor, independentemente da carga, maximizando a produtividade e reduzindo o uso de combustível e ruídos.
  • Uma bomba de escorva elétrica do combustível acelera as partidas e a manutenção do sistema de combustível.
  • O ventilador de velocidade variável reduz ruídos e economiza energia.
  • O material rodante longo (L) maximiza a estabilidade e a capacidade de levantamento.

Facilidade de Operação

  • As cabines são equipadas com controles fáceis de operar.
  • Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto.
  • Alavancas de controle otimizadas, de baixo esforço, reduzem a fadiga do operador.
  • O monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) é fácil de navegar e é programável em 42 idiomas.

Durabilidade

  • O chassi forte e durável é projetado para funcionar nas mais difíceis condições de operação.
  • Os fios elétricos são coloridos, numerados e protegidos com entrelaçamento espesso para facilitar a identificação e proporcionar longa vida útil.
  • O elo da esteira lubrificado entre pinos e buchas aumenta a vida útil do material rodante e reduz ruídos.
  • O sistema de injeção de combustível reprojetado melhora a confiabilidade.
  • Protetores de orientação da esteira segmentados (duas peças) protegem o material rodante para proporcionar longa vida útil.

Tecnologia

  • As soluções integradas de tecnologia Cat aumentam a produção e minimizam os custos de operação.
  • O Product Link™ reporta informações essenciais da máquina para qualquer local.

Segurança

  • A alavanca de ativação hidráulica bloqueia com segurança todas as funções hidráulicas.
  • As placas antiderrapantes e os parafusos escareados reduzem o escorregamento em condições severas e durante verificações de rotina.
  • Um painel corta-fogo em todo o comprimento separa o compartimento da bomba do motor.
  • O interruptor de corte de combustível no nível do solo desliga o motor em caso de emergência.
  • Uma câmera retrovisora melhora consideravelmente a visibilidade atrás da máquina, o que ajuda o operador a trabalhar com mais segurança e maior produtividade.

Versatilidade

  • O trabalho de demolição é fácil e rápido com um martelo, uma garra ou um multiprocessador Cat.
  • O trabalho em obras públicas e de acabamento é rápido e sem falhas com uma caçamba e um compactador Cat.
  • Um acoplador permite que você troque acessórios em questão de segundos sem sair da cabine.
  • Consulte a linha completa de acessórios lucrativos para a máquina no site www.cat.com/attachments.

Principais Características

Benefícios que ajudam você a realizar tarefas com eficiência e eficácia.