323D2 (Tier 3, ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem))

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A 323D2 L incorpora inovações para aprimorar a eficiência no local de trabalho por meio de baixos custos de operação e propriedade, excelente desempenho e alta versatilidade.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Peso Operacional Máximo 51100.0 lb 23200.0 kg Less
Peso Operacional Mínimo 48900.0 lb 22200.0 kg Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Tanque de Combustível 108.0 gal EUA 410.0 l Less
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal EUA 25.0 l Less
Óleo do Motor 5.8 gal EUA 22.0 l Less
Comando de Oscilação 2.1 gal EUA 8.0 l Less
Comando Final (cada) 2.6 gal EUA 10.0 l Less
Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 68.7 gal EUA 260.0 l Less
Reservatório Hidráulico 31.7 gal EUA 120.0 l Less

Mecanismo de Oscilação

Velocidade de Oscilação 10.5 RPM 10.5 RPM Less
Torque de Oscilação 45581.0 pé-lbf 61.8 Less

Comando

Velocidade Máxima de Percurso 3.5 mile/h 5.6 km/h Less
Força Máxima da Barra - Material Rodante Longo 46086.0 pé-lbf 205.0 kN Less

RPM do Motor

Operação 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less
Percurso 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less

Sistema Hidráulico

Pressão Máxima - Equipamento 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 3626.0 lb/pol² 25.0 MPa Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em Percurso (1.800 rpm) 214 × 2 l/min [428 total] (56,5 × 2 gal/min [113 total]) 214 × 2 l/min [428 total] (56,5 × 2 gal/min [113 total]) Less
Sistema Piloto - Fluxo Máximo 6.1 gal/min 23.1 l/min Less
Sistema Piloto - Pressão Máxima 569.0 lb/pol² 3920.0 kPa Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo (cada) em Operação (1.700 rpm) 202 × 2 l/min [404 total] (53,4 × 2 gal/min [106,7 total]) 202 × 2 l/min [404 total] (53,4 × 2 gal/min [106,7 total]) Less
Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 53.4 gal/min 202.0 l/min Less

Motor

Modelo do Motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potência Líquida do Volante 156.0 HP 116.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Curso 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol³ 7.01 l Less
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Observação (2) O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). Less
Potência Líquida - SAE J1349/ISO 9249 156.0 HP 116.0 kW Less
Potência do Motor - ISO 14396 158.0 HP 118.0 kW Less
Emissões O Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 3 do EPA Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. O Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões do escape equivalentes ao Tier 3 do EPA Tier 3 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e ao Estágio IIIA da UE. Less

Padrões

Freios ISO 10265:2008 ISO 10265:2008 Less
Cabine/FOGS (Falling Object Guard Structure, Estrutura Protetora Contra Queda de Objetos) SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 SAE J1356:MAR2013/ISO 10262:1998 Less

Desempenho do Ruído

Ruído para as Pessoas Próximas (ISO 6395) 103.0 dB(A) 103.0 dB(A) Less
Ruído para o Operador (ISO 6396) 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less

Desempenho

  • O motor eletrônico Cat® C7.1 ACERT™ consome até 11% menos combustível do que o modelo substituído.
  • O controle de velocidade constante do motor ajusta a pressão do combustível e o fluxo hidráulico para manter sempre a rotação ideal do motor, independentemente da carga, maximizando a produtividade e reduzindo o uso de combustível e ruídos.
  • As bombas hidráulicas fabricadas pela Caterpillar proporcionam maior potência com maior eficiência.
  • A regeneração da lança e do braço reduz o consumo de combustível.

Versatilidade

  • O trabalho em obras públicas e o trabalho de acabamento são rápidos e sem falhas com caçambas, garras e compactadores Cat.
  • O trabalho de demolição é rápido e fácil com martelos, garras, tesouras e multiprocessadores Cat.
  • Os acopladores Cat permitem que você troque acessórios em questão de segundos sem sair da cabine.
  • Consulte a linha completa de acessórios lucrativos no site www.cat.com/attachments.

Segurança

  • A alavanca de ativação hidráulica bloqueia com segurança todas as funções hidráulicas.
  • Uma bomba de escorva elétrica do combustível acelera as partidas e a manutenção do sistema de combustível.
  • As placas antiderrapantes e os parafusos escareados reduzem o escorregamento em condições severas e durante verificações de rotina.
  • Um painel corta-fogo em todo o comprimento separa o compartimento da bomba do motor.
  • O interruptor de corte de combustível no nível do solo desliga o motor em caso de emergência.
  • Uma câmera lateral (somente Turquia e Hong Kong) melhora consideravelmente a visibilidade no lado da lança da máquina, o que ajuda o operador a trabalhar com mais eficácia e eficiência.

Durabilidade

  • O sistema de combustível é construído para ser menos sensível a combustível de baixa qualidade.
  • A estrutura do chassi em X modificado proporciona longa vida útil e durabilidade.
  • As lanças e os braços reforçados foram construídos para trabalhos pesados.
  • O elo lubrificado da esteira entre os pinos e as buchas aumenta a vida útil do material rodante e reduz os ruídos.

Facilidade de Operação

  • A cabine com ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) é projetada ergonomicamente com controles fáceis de operar.
  • Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto.
  • A excelente visibilidade do local de trabalho de dentro da cabine aumenta a produtividade e a segurança.
  • Os controles do joystick de baixo esforço reduzem a fadiga do operador.
  • O sistema automático de controle climático com várias aberturas maximiza o conforto.

Manutenção

  • A maioria dos locais de manutenção pode ser acessada no nível do solo.
  • O número de filtros de combustível foi reduzido de 4 para 3, reduzindo os custos de operação e propriedade.
  • Os filtros são agrupados para reduzir o tempo de manutenção.
  • As tomadas de pressão e as aberturas S∙O∙SSM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) ajudam a maximizar o tempo de atividade.

Tecnologia

  • As soluções de tecnologia Cat Connect aumentam a produção e minimizam os custos de operação.
  • As Tecnologias Link conectam você ao local de trabalho sem o uso de fios para fornecer informações essenciais de negócios por meio do VisionLink® e o Product Link™.

Principais Características

Benefícios que ajudam você a realizar tarefas com eficiência e eficácia.