330D2 (Tier 2)

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 330D2 L oferece a melhor produtividade, durabilidade e versatilidade, não importa qual seja a aplicação. Ela é fabricada para suportar uma ampla gama de trabalhos - de pedreiras e movimentação de materiais industriais a construção, e muito mais.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat C7.1 ACERT™ Cat C7.1 ACERT™ Less
Potência Líquida do Volante 211.0 HP 157.0 kW Less
Diâmetro Interno 4.13 pol 105.0 mm Less
Acidente vascular encefálico 5.31 pol 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pol³ 7.01 l Less
Potência Líquida (SAE J1349/ISO 9249) 211.0 HP 157.0 kW Less
Potência Bruta – ISO 14396 213.0 HP 159.0 kW Less
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, filtro de ar, silenciador e alternador. Less
Emissões O motor Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões de escape equivalentes aos padrões de emissão Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio II da UE. O motor Cat C7.1 ACERT atende às normas de emissões de escape equivalentes aos padrões de emissão Tier 2 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio II da UE. Less
Observação (2) O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). O motor C7.1 ACERT, com desempenho comprovado em campo, é capaz de trabalhar com eficiência em altitudes de até 5.000 m (16.405 pés). Less

Weights

Peso Operacional 66810.0 lb 30310.0 kg Less

Pesos

330D2 L Não ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) - Peso Operacional Mínimo* 63890.0 lb 28980.0 kg Less
330D2 L Não ROPS - Peso Operacional Máximo* 66810.0 lb 30310.0 kg Less

Tanque de Combustível

Capacidade do Tanque de Combustível 137.4 gal EUA 520.0 l Less

Service Refill Capacities

Sistema de Arrefecimento 8.2 gal EUA 31.0 l Less
Engine oil 5.8 gal EUA 22.0 l Less
Comando do giro 2.6 gal EUA 10.0 l Less
Comando Final - Cada 1.6 gal EUA 6.0 l Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Óleo do Reservatório Hidráulico 67.9 gal EUA 257.0 l Less
Capacidade de Óleo do Sistema Hidráulico (incluindo tanque) 81.9 gal EUA 310.0 l Less

Oscilação

Velocidade de Oscilação 9.6 RPM 9.6 RPM Less
Torque de Oscilação 60628.0 lb/pés 82.2 kNm Less

Drive

Força Máxima na Barra de Tração 55753.0 lbf 248.0 kN Less
Velocidade Máxima de Deslocamento 3.4 mile/h 5.3 km/h Less

RPM do Motor

Percurso 1800.0 RPM 1800.0 RPM Less
Operação 1700.0 RPM 1700.0 RPM Less

Sistema hidráulico

Sistema de Oscilação - Fluxo Máximo 63.4 gal/min 240.0 l/min Less
Pressão Máxima - Percurso 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Max. Pressure – Equipment 5076.0 lb/pol² 35.0 MPa Less
Sistema piloto – pressão máxima 569.0 lb/pol² 3920.0 kPa Less
Pressão Máxima - Oscilação 3983.0 lb/pol² 27.5 MPa Less
Sistema Piloto – Fluxo Máximo 6.1 gal/min 23.1 l/min Less

Sistema Hidráulico

Sistema Principal - Fluxo Máximo (cada) na operação (1.700 rpm) 240 × 2 l/min [480 total] (63,4 × 2 gal/min [126,8 total]) 240 × 2 l/min [480 total] (63,4 × 2 gal/min [126,8 total]) Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em Percurso L/L (Low Load, Carga Baixa) (1.750 rpm) 247 × 2 l/min [494 total] (65,2 × 2 gal/min [130,4 total]) 247 × 2 l/min [494 total] (65,2 × 2 gal/min [130,4 total]) Less
Sistema Principal - Fluxo Máximo em Percurso H/L (High Load, Carga Alta) (1.800 rpm) 254 × 2 l/min [508 total] (67,1 × 2 gal/min [134,2 total]) 254 × 2 l/min [508 total] (67,1 × 2 gal/min [134,2 total]) Less

Faixas de Operação: Lança de Alcance HD - 6,15 m (20 pés 2 pol); Braço HD de 3,2 m (10 pés 6 pol); Raio da Ponta da Caçamba de 1.690 mm (5 pés 7 pol)

Altura Mínima de Carregamento 7.42 pés 2250.0 mm Less
Altura Máxima de Corte 32.92 pés 10040.0 mm Less
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés 1 pol) 23.42 pés 7130.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 23.92 pés 7290.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 35.17 pés 10720.0 mm Less
Escavação Máxima (Parede Vertical) 20.25 pés 6160.0 mm Less
Altura Máxima de Carregamento 22.67 pés 6900.0 mm Less

Desempenho

  • Potente motor de controle eletrônico Cat C7.1 ACERT™ com consumo de combustível reduzido.
  • Melhora a eficiência de combustível, gerenciando a bomba e o controle de velocidade do motor isócrono.
  • A Bomba Elétrica de Escorva do Combustível (EPP, Electric Priming Pump) acelera as partidas e a manutenção do sistema de combustível e protege a bomba de combustível contra o risco de cavitação do ar.
  • O ventilador de velocidade variável reduz ruídos e economiza energia.

Facilidade de Operação

  • As cabines são equipadas com controles fáceis de operar.
  • Várias opções de ajuste do assento e do joystick aumentam o conforto.
  • Alavancas de controle otimizadas, de baixo esforço, reduzem a fadiga do operador.
  • O monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) é fácil de navegar e é programável em 42 idiomas.

Durabilidade

  • O chassi forte e durável é projetado para trabalhar nas condições de operação mais difíceis.
  • Os fios elétricos são coloridos, numerados e protegidos com entrelaçamento espesso para facilitar a identificação e prolongar a vida útil.
  • A estrutura modificada do chassi em X proporciona longa vida útil e durabilidade.
  • O elo da esteira lubrificado entre pinos e buchas aumenta a vida útil do material rodante e reduz ruídos.
  • O material rodante longo (L) maximiza a estabilidade e a capacidade de levantamento.

Tecnologia

  • As soluções integradas de tecnologia Cat aumentam a produção e minimizam os custos de operação.
  • O Product Link™ reporta informações essenciais da máquina para qualquer local.

Segurança

  • A alavanca de ativação hidráulica bloqueia com segurança todas as funções hidráulicas.
  • As placas antiderrapantes e os parafusos escareados reduzem o escorregamento em condições severas durante verificações de rotina.
  • Um painel corta-fogo em todo o comprimento separa o compartimento da bomba do motor.
  • O interruptor no nível do solo desliga o motor em caso de emergência.
  • Uma câmera retrovisora melhora consideravelmente a visibilidade atrás da máquina, o que ajuda o operador a trabalhar com mais segurança e maior produtividade.

Principais Características

Benefícios que ajudam você a realizar tarefas com eficiência e eficácia.