Motor
Potência Líquida – ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
A Cat® 320 eleva o padrão de eficiência e economia de combustível dessa categoria de tamanho. Com o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, uma nova cabine voltada para o conforto e a produtividade do operador, além de custos mais baixos de combustível e manutenção, a 320 estabelecerá um novo padrão de produtividade e lucro para sua operação.
Uma combinação precisa de menor velocidade do motor e uma bomba hidráulica grande oferece desempenho máximo com menos queima de combustível.
Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.
Oferecendo o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, incluindo Cat Grade com 2D, Grade com Assist e Payload.
Potência Líquida – ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
Sistema Principal – Fluxo Máximo | 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min) |
Pressão Máxima - Equipamento | 5.075 lb/pol² 35000 kPa |
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento | 5.51 lb/pol² 38000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 4.974 lb/pol² 34.3 kPa |
Pressão Máxima - Oscilação | 3.988 lb/pol² 27.5 kPa |
Velocidade de Oscilação | 11.25 r/min 11.25 r/min |
Torque de Oscilação Máximo | 60.3 pé·lbf 82 kNm |
Peso Operacional | 48943.56 lb 22200 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 86.6 gal (EUA) 345 l |
Sistema de Arrefecimento | 6.6 gal (EUA) 25 l |
Óleo do Motor | 6.6 gal (EUA) 25 l |
Comando de Oscilação - Cada | 3.2 gal (EUA) 12 l |
Comando Final - Cada | 1.3 gal (EUA) 5 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 61.8 gal (EUA) 234 l |
Reservatório Hidráulico | 30.4 gal (EUA) 115 l |
Lança | Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) |
Braço | Alcance de R2.9B1 (9 pés 6 pol) Alcance de R2.9B1 (9 pés 6 pol) |
Caçamba | 1,19 m³ (1,56 yd³) 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 9.7 pés 2.96 mm |
Altura do Corrimão | 9.8 pés 2.95 mm |
Comprimento de Transporte | 31.3 pés 9.53 mm |
Raio de Oscilação Traseira | 9.3 pés 2830 mm |
Folga do Contrapeso | 3.4 pés 1.05 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 1.5 pés 470 mm |
Comprimento da Esteira | 14.7 pés 4.45 mm |
Comprimento até o Centro dos Roletes | 12 pés 3.65 mm |
Bitola da Esteira | 7.8 pés 2.38 mm |
Largura de Transporte | 9.8 pés 2.98 mm |
Profundidade Máxima de Escavação | 22 pés 6.72 mm |
Lança | Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) |
Braço | Alcance de R2.9B1 (9 pés 6 pol) Alcance de R2.9B1 (9 pés 6 pol) |
Caçamba | 1,19 m³ (1,56 yd³) 1,19 m³ (1,56 yd³) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 32.3 pés 9.86 mm |
Altura Máxima de Corte | 30.7 pés 9.37 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 21.3 pés 6.49 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 7.1 pés 2.17 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 21.5 pés 6.55 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 17 pés 5.19 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 33.811 lbf 150 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 30.7 pés 9.37 mm |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.
Cat 2D E-fence é um recurso de segurança da escavadeira que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos pelo operador.
A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.
Cat 2D E-fence é um recurso de segurança da escavadeira que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos pelo operador.
O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.
O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.
O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.
O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.
O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.
O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.
O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.
O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
O Localizador de Acessórios Cat PL161 é a solução integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) mais avançada para rastreamento de acessórios. O PL161 é montado facilmente nos acessórios ou em qualquer outra coisa que você queira rastrear.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
O Localizador de Acessórios Cat PL161 é a solução integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) mais avançada para rastreamento de acessórios. O PL161 é montado facilmente nos acessórios ou em qualquer outra coisa que você queira rastrear.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.
O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.