320 GC

Escavadeiras Médias 320 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
143 HP
107 kW
Peso Operacional
44800 lb
20300 kg
Profundidade Máxima de Escavação
22 pé
6630 mm

Visão Geral

CONFIÁVEL. CONFORTÁVEL. PRODUTIVA.

A escavadeira Cat® 320 GC equilibra produtividade com recursos tecnológicos fáceis de usar, uma cabine nova e confortável, consumo de combustível até 20% menor e intervalos de manutenção mais longos, reduzindo os custos de manutenção em até 20% para oferecer a você uma escavadeira durável e de baixo custo por hora para aplicações de esforço leve a médio.

Vantagens

Até 20% de Redução no Consumo de Combustível

Uma combinação precisa de menor velocidade do motor e uma grande bomba hidráulica oferece o melhor desempenho ao consumir menos combustível.

Melhor Confiabilidade e Eficiência

Um sistema eletro-hidráulico avançado fornece o equilíbrio ideal de potência e eficiência e ainda garante o controle de que você precisa para cumprir os requisitos de uma escavação precisa.

Até 20% de Redução dos Custos de Manutenção

Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Especificações de Produto para 320 GC

Potência Líquida - ISO 9249 143 HP 107 kW
Modelo do Motor Cat C4.4 Cat C4.4
Potência do Motor - ISO 14396 145 HP 108 kW
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 127 mm
Deslocamento 269 pol³ 4.4 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 429 l/min (113 gal/min) 429 l/min (113 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 4974 lb/pol² 34300 kPa
Pressão Máxima - Giro 3625 lb/pol² 25000 kPa
Velocidade de Giro 11.3 r/min 11.3 r/min
Torque de Giro Máximo 54900 lb/pé 74.4 kN·m
Peso Operacional 44800 lb 20300 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 86.6 gal (US) 345 l
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal (US) 25 l
Óleo do Motor 4 gal (US) 15 l
Comando de Giro - Cada 3.2 gal (US) 12 l
Comando Final - Cada 1.1 gal (US) 4 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 61.8 gal (US) 234 l
Reservatório Hidráulico 30.4 gal (US) 115 l
Lança Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 9.9 pé 2960 mm
Altura do Corrimão 9.8 pé 2950 mm
Comprimento de Transporte 31.3 pé 9530 mm
Raio de Giro Traseiro 9.3 pé 2830 mm
Folga do Contrapeso 3.5 pé 1050 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.7 pé 470 mm
Comprimento da Esteira 13.11 pé 4250 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 11.4 pé 3450 mm
Bitola da Esteira 7.9 pé 2380 mm
Largura de Transporte 9.9 pé 2980 mm
Profundidade Máxima de Escavação 22 pé 6630 mm
Lança Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol) Alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
Braço Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol) Alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)
Caçamba 1,0 m³ (1,31 yd³) 1,0 m³ (1,31 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 32 pé 9770 mm
Altura Máxima de Corte 31 pé 9440 mm
Altura Máxima de Carregamento 21.5 pé 6580 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.4 pé 2260 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 21.2 pé 6460 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 19.7 pé 6010 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 29007 lbf 129 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 22301 lbf 99 kN

320 GC Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇA E BRAÇOS

  • Lança de alcance de 5,7 m (18 pés 8 pol)
  • Braço de alcance de 2,9 m (9 pés 6 pol)

CABINE

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Assento com suspensão mecânica
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • Product Link™ Cat
  • Parada do martelo automático

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda

MOTOR

  • Motor diesel com turbo único Cat C4.4
  • Dois modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Recurso de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F)
  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança
  • Joysticks com três botões

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera de visão traseira
  • Câmera lateral do lado direito
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapata com garra tripla de 600 mm (24 pol)
  • Pontos de amarração no chassi da base
  • Contrapeso de 3.700 kg (8.150 lb)

320 GC Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Aquecimento automático
  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Joysticks deslizantes
  • Controle da Ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da Ferramenta Básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera com Visão Lateral Direita
  • Alarme de oscilação
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapatas com garra tripla de 790 mm (31 pol)

OUTRAS CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS

  • Florestal (somente para Brasil)

Veja como 320 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Confira as Ofertas Atuais para  320 GC

Exibir Mais Ofertas