330 - Tier 3

Escavadeiras Médias 330 - Tier 3

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
260 HP
193.8 kW
Peso Operacional
69200 lb
31400 kg
Profundidade Máxima de Escavação
23.7 pé
7250 mm

Visão Geral

Elevando o Padrão de Desempenho e Eficiência

A Cat® 330 eleva o padrão de desempenho e eficiência de combustível dessa categoria de tamanho. Com o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, uma nova cabine voltada para o conforto e a produtividade do operador, além de custos mais baixos de combustível e manutenção, a 330 estabelecerá um novo padrão de produtividade e lucro para sua operação.

Vantagens

Até 20% Maior Eficiência de Combustível

Com bombas hidráulicas maiores, um novo sistema eletro-hidráulico e maior capacidade da caçamba, essa máquina oferece mais trabalho por unidade de combustível.

Até 25% de Redução dos Custos de Manutenção

Menos itens de manutenção associados a intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados aumentam o tempo de atividade e diminuem os custos.

Até 45% Mais Eficiência Operacional

Oferecendo o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, incluindo Cat Grade com 2D, Grade com Assist e Payload.

Especificações de Produto para 330 - Tier 3

Potência Líquida - ISO 9249 260 HP 193.8 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência do Motor - ISO 14396 261 HP 195 kW
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5075 lb/pol² 35000 MPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5510 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Giro 4320 lb/pol² 29800 kPa
Velocidade de Giro 11.5 r/min 11.5 r/min
Torque de Giro Máximo 81132 ft·lbf 110 kN·m
Peso Operacional 69200 lb 31400 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 125.2 gal (US) 474 l
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal (US) 25 l
Óleo do Motor 6.6 gal (US) 25 l
Comando de Giro - Cada 2.6 gal (US) 10 l
Comando Final - Cada 1.5 gal (US) 5.5 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 81.9 gal (US) 310 l
Reservatório Hidráulico 38.8 gal (US) 147 l
Tanque de DEF 10.8 gal (US) 41 l
Lança Alcance HD de 6,15 m (20 pés 2 pol) Alcance HD de 6,15 m (20 pés 2 pol)
Braço Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD de 1,80 m³ (2,35 yd³) HD de 1,80 m³ (2,35 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 10.1 pé 3060 mm
Altura do Corrimão 10.1 pé 3060 mm
Comprimento de Transporte 34.2 pé 10420 mm
Raio de Giro Traseiro 10.3 pé 3130 mm
Folga do Contrapeso 3.7 pé 1120 mm
Vão Livre Sobre o Solo 1.6 pé 490 mm
Comprimento da Esteira 15.11 pé 4860 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 13.1 pé 3990 mm
Bitola da Esteira 8.5 pé 2590 mm
Largura de Transporte 11.1 pé 3390 mm
Profundidade Máxima de Escavação 23.7 pé 7250 mm
Lança Alcance HD de 6,15 m (20 pés 2 pol) Alcance HD de 6,15 m (20 pés 2 pol)
Braço Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol) Alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)
Caçamba HD de 1,80 m³ (2,35 yd³) HD de 1,80 m³ (2,35 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 35.1 pé 10690 mm
Altura Máxima de Corte 32.8 pé 10000 mm
Altura Máxima de Carregamento 22.9 pé 6940 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.5 pé 2290 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 23.3 pé 7090 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 19 pé 5790 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 40200 lbf 179 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 28300 lbf 126 kN

330 - Tier 3 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

CABINE

  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Assento com suspensão mecânica (somente Comfort)
  • Assento aquecido com suspensão a ar (somente Deluxe)
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol)

TECNOLOGIA CAT

  • Product Link™ Cat
  • Flash Remoto
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Grade com 2D
  • Cat Grade com Assist
  • Cat Payload
  • E-Fence
  • Assistência para levantamento

SISTEMA ELÉTRICO

  • Duas baterias livres de manutenção de 1.000 CCA
  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

MOTOR

  • Motor diesel com turbo único Cat C7.1
  • Três modos de potência selecionáveis
  • Controle automático de rotação do motor
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Capacidade de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 50 °C (122 °F) com redução de potência
  • Recurso de partida a frio de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis
  • Capacidade para biodiesel até B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Aquecimento hidráulico automático
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança
  • Levantamento pesado automático
  • Ganho de escavação automática

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera retrovisora e espelho do lado direito
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Buzina de sinalização/advertência

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pontos de amarração no chassi da base
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

330 - Tier 3 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcionais podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

LANÇAS E BRAÇOS

  • Lança de alcance para serviços pesados de 6,15 m (20 pés e 2 pol)
  • Lança de alcance de 6,15 m (20 pés e 2 pol)
  • Grande Volume de 5,55 m (18 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 3,75 m (12 pés 2 pol)
  • Braço de alcance de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance para serviços pesados de 3,2 m (10 pés 6 pol)
  • Braço de alcance de 2,65 m (8 pés e 8 pol)
  • Braço de alcance para serviços pesados de 2,65 m (8 pés e 8 pol)
  • Braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)

CABINE

  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol.)
  • Direção por Braço Cat
  • Relé auxiliar

TECNOLOGIA CAT

  • Cat Grade com 2D Avançado
  • Cat Grade com GNSS único 3D
  • Cat Grade com GNSS duplo 3D

MOTOR

  • Recurso de partida a frio de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Controle da Ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Controle da Ferramenta Básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Detecção de Pessoas Cat Detect
  • Câmera de visão lateral direita e traseira
  • Câmera de visão lateral direita (Obrigatória no Reino da Arábia Saudita)
  • Visibilidade 360°
  • Alarme de oscilação
  • Controle remoto do Cat Command
  • Iluminação de inspeção

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático
  • Sistema de gerenciamento de integridade do veículo integrado

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pontos de amarração no chassi da base
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

Veja como 330 - Tier 3 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

  • Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat

    A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia

A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

Explore a Tecnologia
  • Cat Command para Escavação

    O Cat Command para Escavação é uma opção de controle remoto que contribui para a segurança do local de trabalho, permitindo que os operadores movimentem remotamente uma escavadeira em aplicações perigosas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Command para Escavação é uma opção de controle remoto que contribui para a segurança do local de trabalho, permitindo que os operadores movimentem remotamente uma escavadeira em aplicações perigosas.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat Remote Flash

    O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

  • Cat Remote Troubleshoot

    O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

  • Cat Grade com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

  • Cat Grade com 3D para Escavadeiras

    O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

Explore a Tecnologia

O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

Explore a Tecnologia

O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  330 - Tier 3

Exibir Mais Ofertas