326

Escavadeiras Médias 326

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - ISO 9249
212 HP
158 kW
Peso Operacional
56659 lb
25700 kg
Profundidade Máxima de Escavação
22.38 pé
6820 mm

Visão Geral

Desempenho de Qualidade com Tecnologias Simples

A Escavadeira Cat® 326 oferece desempenho de qualidade com tecnologias simples para aumentar a eficiência do operador. Combine esses recursos com uma nova cabine, intervalos de manutenção mais longos e um sistema elétrico que reduz o combustível, e você terá uma escavadeira de baixo custo por unidade de produção perfeita para aplicações médias a pesadas.

Vantagens

Até 20% de Redução dos Custos de Manutenção

Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.

Até 5% Maior eficiência de combustível

Três modos elétricos e o controle automático de rotação do motor minimizam o uso de combustível e aumentam a eficiência do motor.

Até 45% Mais eficiência operacional

Oferecendo o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, incluindo Cat Grade com 2D, Grade com Assist e Payload.

Especificações de Produto para 326

Potência Líquida - ISO 9249 212 HP 158 kW
Modelo do Motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potência do Motor - ISO 14396 213 HP 159 kW
Diâmetro Interno 4 pol 105 mm
Curso 5 pol 135 mm
Deslocamento 428 pol³ 7.01 l
Sistema Principal – Fluxo Máximo 515 l/min (136 gal/min) 515 l/min (136 gal/min)
Pressão Máxima - Equipamento 5075 lb/pol² 35000 kPa
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento 5510 lb/pol² 38000 kPa
Pressão Máxima - Percurso 5075 lb/pol² 3500 kPa
Pressão Máxima - Giro 4118 lb/pol² 28400 kPa
Velocidade de Giro 10.5 r/min 10.5 r/min
Torque de Giro Máximo 78182 ft·lbf 106 kN·m
Peso Operacional 56659 lb 25700 kg
Capacidade do Tanque de Combustível 125.2 gal (US) 474 l
Sistema de Arrefecimento 6.6 gal (US) 25 l
Óleo do Motor 6.6 gal (US) 25 l
Comando de Giro 2.6 gal (US) 10 l
Comando Final - Cada 1.5 gal (US) 5.5 l
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque 81.9 gal (US) 310 l
Reservatório Hidráulico 38.8 gal (US) 147 l
Lança Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol)
Braço Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol)
Caçamba HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Altura de Transporte - Topo da Cabine 9.84 pé 3000 mm
Altura do Corrimão 9.84 pé 3000 mm
Comprimento de Transporte 33 pé 10060 mm
Raio de Giro Traseiro 9.84 pé 3000 mm
Folga do Contrapeso 1.44 pé 440 mm
Vão Livre Sobre o Solo 3.48 pé 1060 mm
Comprimento da Esteira 15.3 pé 4640 mm
Comprimento até o Centro dos Roletes 12.5 pé 3830 mm
Bitola da Esteira 8.5 pé 2590 mm
Largura de Transporte 10.6 pé 3190 mm
Profundidade Máxima de Escavação 22.38 pé 6820 mm
Lança Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol)
Braço Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol)
Caçamba HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³)
Alcance Máximo no Nível do Solo 33.2 pé 10120 mm
Altura Máxima de Corte 31.63 pé 9640 mm
Altura Máxima de Carregamento 21.72 pé 6620 mm
Altura Mínima de Carregamento 7.84 pé 2390 mm
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) 21.82 pé 6650 mm
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical 16.77 pé 5110 mm
Força de Escavação da Caçamba - ISO 37318 lbf 166 kN
Força de Escavação do Braço - ISO 27202 lbf 121 kN

Veja como 326 se compara com produtos comparados frequentemente.

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

  • Assistência para Nivelamento de Escavadeiras Cat

    A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

Explore a Tecnologia

A Assistência para Nivelamento Cat para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. A Assistência para Nivelamento usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para permitir a escavação com uma única alavanca.

Explore a Tecnologia
  • Cat Command para Escavação

    O Cat Command para Escavação é uma opção de controle remoto que contribui para a segurança do local de trabalho, permitindo que os operadores movimentem remotamente uma escavadeira em aplicações perigosas.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Command para Escavação é uma opção de controle remoto que contribui para a segurança do local de trabalho, permitindo que os operadores movimentem remotamente uma escavadeira em aplicações perigosas.

Explore a Tecnologia
  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® 2D E-fence mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos.

Explore a Tecnologia
  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

Explore a Tecnologia

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Explore a Tecnologia

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Grade com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

  • Cat Grade com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

  • Cat Grade com 3D para Escavadeiras

    O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

O Cat Grade com 2D Avançado fornece aos operadores de escavadeira a capacidade de inserir, editar e nivelar projetos bidimensionais simples usando a ponta da caçamba em tempo real e a orientação de elevação fornecida pelo sistema.

Explore a Tecnologia

O Cat Grade com 2D ajuda os operadores de escavadeiras a trabalhar de uma maneira 35% mais precisa em uma grande variedade de aplicações. Fornecendo orientação em tempo real para controles vertical e horizontal precisos, o Grade com 2D ajuda a garantir que os cortes e enchimentos sejam feitos em especificações exatas, sem corte excedente ou solapamento.

Explore a Tecnologia

O Grade com 3D adiciona tecnologia GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema Global de Navegação por Satélite) e orientação de posicionamento RTK (Real-Time Kinematic, Cinemática em Tempo Real) para simplificar o processo de nivelamento de designs complexos frequentemente encontrados em projetos comerciais e de infraestrutura grande.

Explore a Tecnologia
  • Cat Payload para Escavadeiras

    As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

As escavadeiras de última geração assumem todos os tipos de tarefas - carregamento, empilhamento, movimentação de materiais e muito mais. A tecnologia Cat® Payload oferece pesagem em trânsito para ajudar os operadores a sempre atingir os alvos exatos e evitar a sobrecarga, a subcarga ou a carga incorreta dos materiais.

Explore a Tecnologia
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  326

Exibir Mais Ofertas