Escavadeiras 330 Elevando o Padrão de Desempenho e Eficiência

Especificações de Produto para 330

Motor

Sistema Hidráulico

Mecanismo de Oscilação

Pesos

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Dimensões

Faixas e Forças de Trabalho

Peso da Máquina

Sistema de Ar-condicionado

330 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Nem todos os recursos estão disponíveis em todas as regiões. Verifique com o revendedor Cat local a disponibilidade de ofertas específicas na sua área.

CABINE

  • Assento ajustável mecanicamente
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) da tela sensível ao toque de alta resolução de 203 mm (8 pol.)
  • ROPS, supressão de ruído padrão

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Cat PAYLOAD
  • Product Link Cat
  • 2D E-Fence
  • Cat GRADE com Assist
  • Cat GRADE com 2D

MOTOR

  • Três modos de potência selecionáveis
  • Marcha lenta a um toque com controle automático de rotação do motor
  • Filtro de ar de elemento duplo com pré-purificador integrado
  • Desligamento automático do motor em marcha lenta
  • Ventiladores de arrefecimento elétricos reversíveis
  • Capacidade para biodiesel até B20
  • Capacidade de arrefecimento de alta temperatura ambiente de 52 °C (125 °F) com redução de potência

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Percurso automático com duas velocidades
  • Aquecimento hidráulico automático
  • Circuitos de regeneração da lança e do braço
  • Válvula de redução de desvio do braço e da lança

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Pontos de amarração no chassi da base
  • Contrapeso de 6.700 kg (14.770 lb)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Luzes de trabalho de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) com tempo de retardo programável
  • Duas baterias de 1.000 CCA sem necessidade de manutenção
  • Luz de LED do chassi, luzes da lança esquerda/direita, luzes da cabine

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Aberturas de amostra para Coleta Programada de Amostra de Óleo (S·O·S, Scheduled Oil Sampling)
  • Varetas de nível de óleo do motor nos níveis do solo e da plataforma

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Câmera retrovisora e espelho do lado direito
  • Interruptor de desligamento do motor no nível do solo
  • Corrimão e alça no lado direito
  • Assistência para Levantamento
  • Buzina de sinalização/advertência
  • Câmera com visão lateral direita (somente na Turquia)
  • Buzina de sinalização/advertência

330 Equipamento Opcional

CABINE

  • Assento pneumático ajustável com aquecimento (somente Deluxe)
  • Monitor LCD da tela sensível ao toque de alta resolução de 254 mm (10 pol.)

TECNOLOGIA CAT CONNECT

  • Cat GRADE com Advanced 2D
  • Cat GRADE com 3D

MOTOR

  • Recurso de partida a frio a -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito do filtro de retorno do martelo
  • Controle da Ferramenta Básica (uma bomba, fluxo unidirecional de alta pressão)
  • Válvulas de retenção de abaixamento da lança e do braço
  • Controle da Ferramenta (duas bombas, fluxo unidirecional/bidirecional de alta pressão)
  • Circuito do acoplador rápido

LANÇA E BRAÇO

  • Lança de alcance HD (Heavy-duty, Reforçada) de 6,15 m (20 pés 2 pol), braço de alcance HD de 2,65 m (8 pés 8 pol)
  • Lança de grande volume de 5,55 m (18 pés 2 pol), braço de grande volume de 2,5 m (8 pés 2 pol)
  • Lança de alcance HD (Heavy-duty, Reforçada) de 6,15 m (20 pés 2 pol), braço de alcance HD de 3,2 m (10 pés 6 pol)

MATERIAL RODANTE E ESTRUTURAS

  • Sapata com garra tripla de 800 mm (31 pol)

SERVIÇO E MANUTENÇÃO

  • Bomba de reabastecimento elétrico com desligamento automático

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Visibilidade 360°
  • Câmera com Visão Lateral Direita

Veja como 330 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat COMMAND para Escavação

    O Cat Command é um recurso de segurança para escavação que permite operar a uma distância de até 400 metros (437 jardas) via controle remoto. O controlador remoto do Command comunica-se com o rádio remoto dedicado da escavadeira para realizar as funções necessárias e pode ser programado de acordo com as preferências pessoais de operação.

O Cat Command é um recurso de segurança para escavação que permite operar a uma distância de até 400 metros (437 jardas) via controle remoto. O controlador remoto do Command comunica-se com o rádio remoto dedicado da escavadeira para realizar as funções necessárias e pode ser programado de acordo com as preferências pessoais de operação.

  • Assistência para Levantamento Cat para Escavadeiras

    A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

  • Cat 2D E-fence para Escavadeiras

    O Cat 2D E-fence é um recurso de segurança para escavadeiras que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores de posição para interromper automaticamente o movimento quando a articulação frontal atinge os limites definidos pelo operador.

A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.

O Cat 2D E-fence é um recurso de segurança para escavadeiras que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores de posição para interromper automaticamente o movimento quando a articulação frontal atinge os limites definidos pelo operador.

  • Cat GRADE com 2D Avançado para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.

  • Cat GRADE com 2D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.

  • Cat GRADE com 3D para Escavadeiras

    O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.

  • Cat GRADE com Assist para Escavadeiras

    O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.

O Cat Grade com 2D Avançado para escavadeiras oferece a capacidade de criar e trabalhar em projetos básicos do local. O Cat Grade com 2D Avançado usa processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real para o levantamento da ponta da caçamba.

O Cat Grade com 2D para escavadeiras é um sistema indicado que ajuda operadores a alcançar nivelamentos mais rápidos. Selecione a profundidade e a inclinação desejadas e assista ao sistema Grade com 2D usar processadores de bordo e sensores para oferecer orientação em tempo real sobre a distância até o nivelamento.

O Cat Grade com 3D para escavadeiras ajuda a nivelar projetos complexos em várias máquinas em todo o local de trabalho. O Grade com 3D opera com sistemas de GPS (Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global) e GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema de Navegação Global por Satélite) para saber a localização exata da sua máquina e garantir a escavação conforme planejada.

O Cat Grade com Assist para escavadeiras automatiza os movimentos da lança e do braço para realizar cortes mais precisos com menos esforço. O Grade com Assist usa sensores de posição da máquina e parâmetros de profundidade e inclinação definidos pelo operador para ativar a escavação com uma única alavanca.

  • Cat PAYLOAD para Escavadeiras

    O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.

O Cat Payload para escavadeiras, um sistema de pesagem de bordo, oferece pesagem em movimento do material na caçamba, aumentando a eficiência de carregamento e a produtividade do local de trabalho. O Cat Payload usa dados de pressão do cilindro e sensores da máquina para calcular continuamente o peso do material enquanto você trabalha.

Confira as Ofertas Atuais para  330

Exibir Mais Ofertas