Motor
Potência Líquida – ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
A Escavadeira Cat® 326 oferece desempenho de qualidade com tecnologias simples para aumentar a eficiência do operador. Combine esses recursos com uma nova cabine, intervalos de manutenção mais longos e um sistema elétrico que reduz o combustível, e você terá uma escavadeira de baixo custo por unidade de produção perfeita para aplicações médias a pesadas.
Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.
Três modos elétricos e o controle automático de rotação do motor minimizam o uso de combustível e aumentam a eficiência do motor.
Oferecendo o mais alto nível do setor de tecnologia padrão de fábrica, incluindo Cat Grade com 2D, Grade com Assist e Payload.
Potência Líquida – ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
Sistema Principal – Fluxo Máximo | 515 l/min (136 gal/min) 515 l/min (136 gal/min) |
Pressão Máxima - Equipamento | 5.075 lb/pol² 35000 kPa |
Pressão Máxima - Equipamento - Modo de Levantamento | 5.51 lb/pol² 38000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 5.075 lb/pol² 3500 kPa |
Pressão Máxima - Oscilação | 4.118 lb/pol² 28.4 kPa |
Velocidade de Oscilação | 10.5 r/min 10.5 r/min |
Torque de Oscilação Máximo | 78182 pé·lbf 106 kNm |
Peso Operacional | 56659 lb 25700 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 125.2 gal (EUA) 474 l |
Sistema de Arrefecimento | 6.6 gal (EUA) 25 l |
Óleo do Motor | 6.6 gal (EUA) 25 l |
Comando de Oscilação | 2.6 gal (EUA) 10 l |
Comando Final - Cada | 1.5 gal (EUA) 5.5 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 81.9 gal (EUA) 310 l |
Reservatório Hidráulico | 38.8 gal (EUA) 147 l |
Lança | Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) |
Braço | Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) |
Caçamba | HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 9.84 pés 300 mm |
Altura do Corrimão | 9.84 pés 3000 mm |
Comprimento de Transporte | 33 pés 10.06 mm |
Raio de Oscilação Traseira | 9.84 pés 3000 mm |
Folga do Contrapeso | 1.44 pés 440 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 3.48 pés 1.06 mm |
Comprimento da Esteira | 15.3 pés 4.64 mm |
Comprimento até o Centro dos Roletes | 12.5 pés 3.83 mm |
Bitola da Esteira | 8.5 pés 2.59 mm |
Largura de Transporte | 10.6 pés 3.19 mm |
Profundidade Máxima de Escavação | 22.38 pés 6.82 mm |
Lança | Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) Alcance de 9,5 m (19 pés 4 pol) |
Braço | Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) Alcance de 2,95 m (9 pés 8 pol) |
Caçamba | HD 1,54 m³ (2,01 yd³) HD 1,54 m³ (2,01 yd³) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 33.2 pés 10120 mm |
Altura Máxima de Corte | 31.63 pés 9.64 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 21.72 pés 6620 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 7.84 pés 2.39 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 21.82 pés 6.65 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 16.77 pés 5.11 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 37318 lbf 166 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 27202 lbf 121 kN |
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.
Cat 2D E-fence é um recurso de segurança da escavadeira que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos pelo operador.
A Assistência para Levantamento Cat é um recurso de segurança de escavadeiras que calcula rapidamente a carga real de levantamento e compara com a carga nominal que a escavadeira é capaz de suportar. Alertas visuais e sonoros informam se você está dentro da faixa de trabalho ou se precisa agir para evitar tombamento.
Cat 2D E-fence é um recurso de segurança da escavadeira que mantém a articulação frontal dentro de uma área de trabalho predefinida para evitar riscos, como tráfego. O 2D E-fence usa dados dos sensores da posição a fim de parar automaticamente o movimento quando a articulação frontal alcança os limites definidos pelo operador.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
O Localizador de Acessórios Cat PL161 é a solução integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) mais avançada para rastreamento de acessórios. O PL161 é montado facilmente nos acessórios ou em qualquer outra coisa que você queira rastrear.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
O Localizador de Acessórios Cat PL161 é a solução integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de Equipamento Original) mais avançada para rastreamento de acessórios. O PL161 é montado facilmente nos acessórios ou em qualquer outra coisa que você queira rastrear.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.