Motor
Potência Líquida - ISO 9249 | 212 HP 157.8 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A CAT 330 GC oferece o equilíbrio ideal entre desempenho confiável, recursos de produtividade do operador e custos reduzidos. A Cat 330 GC é uma opção inteligente para operações em que alta confiabilidade e desempenho com custo por hora baixo são prioridades.
A combinação precisa de bombas hidráulicas maiores, uma válvula de controle principal eletrônica e ventiladores controlados eletronicamente oferece desempenho máximo com menos queima de combustível.
A cabine ROPS com certificação ISO tem isolamento acústico e as janelas grandes fornecem visibilidade ao redor para proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro e mais silencioso.
Com intervalos de manutenção estendidos e mais sincronizados, você trabalha mais por um custo menor em comparação com o modelo anterior.
Potência Líquida - ISO 9249 | 212 HP 157.8 kW |
Modelo do Motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potência do Motor - ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Diâmetro Interno | 4 pol 105 mm |
Curso | 5 pol 135 mm |
Deslocamento | 428 pol³ 7.01 l |
Sistema Principal – Fluxo Máximo | 560 l/min (148 gal/min) 560 l/min (148 gal/min) |
Pressão Máxima - Equipamento | 5075 psi 35000 kPa |
Pressão Máxima - Percurso | 5075 psi 35000 kPa |
Pressão Máxima - Giro | 4120 psi 28400 kPa |
Velocidade de Giro | 11.5 r/min 11.5 r/min |
Torque de Giro Máximo | 77370 pé·lbf 105 kN·m |
Peso Operacional | 63700 lb 28900 kg |
Capacidade do Tanque de Combustível | 125.2 gal (US) 474 l |
Sistema de Arrefecimento | 6.6 gal (US) 25 l |
Óleo do Motor | 6.6 gal (US) 25 l |
Comando de Giro - Cada | 2.6 gal (US) 10 l |
Comando Final - Cada | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Sistema Hidráulico - Incluindo Tanque | 81.9 gal (US) 310 l |
Reservatório Hidráulico | 38.8 gal (US) 147 l |
Lança | Alcance de 6,15 m (20,2 pés) Alcance de 6,15 m (20,2 pés) |
Braço | Alcance de 3,2 m (10,5 pés) Alcance de 3,2 m (10,5 pés) |
Caçamba | HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) |
Altura de Transporte - Topo da Cabine | 10 pé 3050 mm |
Altura do Corrimão | 10 pé 3050 mm |
Comprimento de Transporte | 34.2 pé 10420 mm |
Raio de Giro Traseiro | 10.3 pé 3130 mm |
Folga do Contrapeso | 3.7 pé 1110 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 1.6 pé 490 mm |
Comprimento da Esteira | 14.4 pé 4360 mm |
Comprimento até o Centro dos Roletes | 11.4 pé 3490 mm |
Bitola da Esteira | 7.8 pé 2390 mm |
Largura de Transporte | 10.5 pé 3190 mm |
Profundidade Máxima de Escavação | 23.1 pé 7260 mm |
Lança | Alcance de 6,15 m (20,2 pés) Alcance de 6,15 m (20,2 pés) |
Braço | Alcance de 3,2 m (10,5 pés) Alcance de 3,2 m (10,5 pés) |
Caçamba | HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) HD (Heavy Duty, Reforçada) de 1,60 m³ (2,09 yd³) |
Alcance Máximo no Nível do Solo | 35.1 pé 10690 mm |
Altura Máxima de Corte | 32.9 pé 9980 mm |
Altura Máxima de Carregamento | 22.8 pé 6930 mm |
Altura Mínima de Carregamento | 7.5 pé 2280 mm |
Profundidade Máxima de Corte para Fundo Nivelado de 2.440 mm (8 pés) | 23.3 pé 7100 mm |
Profundidade Máxima de Escavação de Parede Vertical | 19 pé 5800 mm |
Força de Escavação da Caçamba - ISO | 40200 lbf 179 kN |
Força de Escavação do Braço - ISO | 28300 lbf 126 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
O Remote Flash envia um alerta do revendedor Cat, solicitando a atualização do software na máquina. Para minimizar o tempo de inatividade, as atualizações podem ser implantadas ainda no local de trabalho sem que seja necessário aguardar a chegada do técnico de um revendedor. O Remote Flash diminui o tempo de manutenção e mantém o ativo em execução com eficiência máxima.
O Remote Troubleshoot permite ao revendedor Cat executar testes enquanto a máquina está em operação. Assim que o problema for identificado, um técnico poderá corrigi-lo com as peças e as ferramentas corretas já na primeira vez, economizando tempo e dinheiro. O Remote Troubleshoot diminui o tempo de manutenção e mantém a máquina em execução com eficiência máxima.
Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.
Importe dados de telemática para aplicativos próprios tendo em vista um gerenciamento de frotas melhor. Nossa API atende aos padrões AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideais para frotas mistas.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.
Cat® Productivity é um aplicativo baseado em nuvem dimensionável para operações de qualquer tamanho. Os dados detalhados do Cat Production Measurement, os dados da máquina e os dados do local de trabalho são transmitidos diretamente do dispositivo Cat Product Link™ de bordo para a plataforma da web, para você acessar onde quer que esteja, por meio do celular, do tablet ou dispositivo desktop.