305E2 CR

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

As Miniescavadeiras Hidráulicas Série E2 da Cat foram projetadas para manter o sólido desempenho de suas predecessoras da Série E, ao mesmo tempo em que agregam mais valor ao cliente. O novo Sistema Hidráulico de Alta Definição (HDH, High Definition Hydraulic), o compartimento do operador reprojetado e o painel de controle digital aprimorado especialmente projetado para as miniescavadeiras Cat - COMPASS (Complete, Operation, Maintenance, Performance And Security System, Sistema Completo de Operação, Manutenção, Desempenho e Segurança) - são todos recursos padrão que melhoram o desempenho e aumentam o valor.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Cat® C2.4 Cat® C2.4 Less
Potência Líquida 40.2 HP 30.0 kW Less
Potência Bruta 41.8 HP 31.2 kW Less
Potência Líquida (ISO 9249) 40.2 HP 30.0 kW Less
Diâmetro Interno 3.4 pol 87.0 mm Less
Curso 4.0 pol 102.4 mm Less
Cilindrada 146.0 pol3 2.4 l Less
Potência Líquida Nominal (ISO 9249) 40.2 HP 30.0 kW Less
Observação O motor C2.4 da Cat atende aos padrões de emissões do Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. O motor C2.4 da Cat atende aos padrões de emissões do Período do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio IIIA da UE. Less

Pesos

Peso Operacional 11433.0 lb 5185.0 kg Less
Peso Operacional com Cabine 11433.0 lb 5185.0 kg Less
Peso Operacional com Capota 11069.0 lb 5020.0 kg Less
Observação O peso inclui esteiras de borracha, caçamba, operador, tanque de combustível cheio e tubulações auxiliares. O peso inclui esteiras de borracha, caçamba, operador, tanque de combustível cheio e tubulações auxiliares. Less

Sistema de Percurso

Pressão Sobre o Solo 4.5 lb/pol² 30.8 kPa Less
Velocidade de Percurso - Alta 2.7 mph 4.4 km/h Less
Velocidade de Percurso - Baixa 1.7 mph 2.8 km/h Less
Força de Tração Máxima - Velocidade Alta 5418.0 lbf 24.1 kN Less
Força de Tração Máxima - Velocidade Baixa 10161.0 lbf 45.2 kN Less

Sistema Hidráulico

Vazão da Bomba 39.6 gal/min 150.0 l/min Less
Pressão de Operação - Equipamento 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Pressão de Operação - Percurso 3553.0 lb/pol² 245.0 bar Less
Pressão de Operação - Oscilação 3132.0 lb/pol² 216.0 bar Less
Circuito Auxiliar – Primário 21.1 gal/min 80.0 l/min Less
Circuito Auxiliar – Secundário 6.6 gal/min 25.0 l/min Less
Força de Escavação = Braço (padrão) 5553.0 lbf 24.7 kN Less
Força de Escavação = Braço (longo) 4788.0 lbf 21.3 kN Less
Força de Escavação = Caçamba 10049.0 lbf 44.7 kN Less
Observação Hidráulica de detecção de carga com bomba de pistão de deslocamento variável. Hidráulica de detecção de carga com bomba de pistão de deslocamento variável. Less

Sistema de Oscilação

Velocidade de Oscilação da Máquina 10.0 rpm 10.0 rpm Less
Oscilação da Lança - Esquerda (sem interrupção) 80° 80° Less
Oscilação da Lança - Esquerda (com interrupção) 60° 60° Less
Oscilação - Direita 50° 50° Less

Lâmina

Largura 78.0 pol 1980.0 mm Less
Altura 14.8 pol 375.0 mm Less
Profundidade de Escavação 21.9 pol 555.0 mm Less
Altura de Levantamento 15.9 pol 405.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 2.8 gal 10.5 l Less
Óleo do Motor 2.5 gal 9.5 l Less
Reservatório Hidráulico 18.0 gal 68.3 l Less
Tanque de Combustível 16.6 gal 63.0 l Less
Sistema Hidráulico 20.6 gal 78.0 l Less

Especificação de Operação

Profundidade Máx. de Escavação 144.0 pol 3670.0 mm Less

Compartimento do Operador

Produtividade com Conforto e Qualidade


Operação e Controle Hidráulico

Desempenho para Empurrar no Limite


Motor

Operação inteligente


Painel de Controle com Tecnologia COMPASS

Sistema Completo de Operação, Manutenção, Desempenho e Segurança


Projeto de Raio Compacto

Facilidade de Transporte, Acesso e Operação


Material Rodante

Uma Base Sólida


Lâmina

Aumente a produtividade


Opções de Acopladores e de Ferramentas de Trabalho

Versatilidade para Qualquer Aplicação


Facilidade de Manutenção e Suporte

Aumento do Tempo de Atividade e Facilidade de Manutenção


305E2 CREquipamento Padrão

Tubulações hidráulicas auxiliares unidirecionais e bidirecionais (função combinada)

Controle de fluxo auxiliar ajustável para ferramentas de trabalho

Descansos de pulso ajustáveis

Alternador

Sistema de segurança antirroubo

Marcha lenta automática do motor

Freio de estacionamento de oscilação automático

Percurso automático com duas velocidades

Desengates rápidos das tubulações auxiliares

Protetor do cilindro da lança

Luz de trabalho instalada na cabine

Capota com Proteção Superior ISO 10262 (Level 1), ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) ISO 12117-2 e TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento) ISO 12117

Gancho para casaco

Painel do visor COMPASS

Porta-copos

Fluxo contínuo

Trocador do padrão de controle (não disponível na Europa)

Lâmina com função de flutuação

Tapete do piso

Pedais de percurso

Buzina

Arrefecedor de fluido hidráulico

Olhal de levantamento na articulação da caçamba (equipamento padrão para todas as regiões, exceto Europa)

Caixa de armazenamento travável

Juntas do pino da articulação de baixa manutenção

Bateria livre de manutenção

Esteira de borracha

Cinto de segurança retrátil

Braço
  • – Braço padrão

Assento com suspensão, revestimento de vinil

Braços com Instalação para Dedos (equipamento padrão para todas as regiões, exceto Europa)

Alarme de percurso (opcional na Europa)

305E2 CREquipamento Opcional

Ar-condicionado

Lâmina angulada com função de flutuação

Soquete para farol giratório para máquinas com capota

Válvula de retenção da lança (somente na Europa)

Luz instalada na lança

Cabine com instalação para rádio com Proteção Superior ISO 10262 (Level 1), ROPS ISO 12117-2 e TOPS ISO 12117 com aquecedor/desembaçador, luz interna e limpador/lavador de para-brisa

Válvula de drenagem ecológica do reservatório hidráulico

Assento com suspensão e encosto alto, revestimento em tecido

Tubulações hidráulicas com acoplador rápido

Olhal de levantamento na articulação da caçamba (opcional na Europa, padrão para todas as outras regiões)

Braço
  • – Braço longo

Acoplador mecânico rápido

Espelhos para a cabine e a capota

Cinto de segurança, 75 mm (3 pol) de largura (opcional na Europa, padrão em todas as outras regiões)

Tubulações hidráulicas auxiliares secundárias

Esteira de aço e esteira de aço com coxins de borracha