Miniescavadeiras 303E CR Grande Desempenho em uma Miniescavadeira

Recursos em um Instante

Desempenho Sólido em um Pacote Pequeno – O projeto compacto e eficiente fornece potência superior.
Produtividade e Durabilidade – Projetada para confiabilidade.
Experiência de Operação Superior – Segurança e conforto o dia todo.
Acesso Simples para Serviço e Manutenção – Baixo custo de propriedade.
Suporte e Soluções Inigualáveis – Equipamentos, serviços e acessórios para atender às suas necessidades.

Especificações de Produto para 303E CR

Motor

Pesos

Sistema de Percurso

Sistema Hidráulico

Sistema de Oscilação

Lâmina

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Material Rodante

Certificação - Cabine e Capota

Dimensões (Aproximadas) - Braço Longo

Capacidades de Levantamento no *Nível do Solo - Raio do Ponto de Levantamento: 3.000 mm (9 pés 8 pol)

Especificações de Operação

Capacidades de Levantamento no *Nível do Solo - Raio do Ponto de Levantamento: 4.000 mm (13 pés 1 pol)

Dimensões (Aproximadas) - Braço Padrão

Pesos*

303E CR Equipamento Padrão

EQUIPAMENTO PADRÃO

  • Tubulações hidráulicas auxiliares unidirecionais e bidirecionais (função combinada)
  • Caixa de armazenamento travável
  • Luz de trabalho instalada na cabine
  • Alarme de percurso (opcional na Europa)
  • Lâmina com função de flutuação
  • Assento com suspensão, revestimento de vinil
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Buzina
  • Olhal de levantamento na articulação da caçamba (equipamento padrão para todas as regiões, exceto Europa)
  • Alternador
  • Product Link™
  • Porta-copos
  • Trocador de padrão de controle manual
  • Gancho para casaco
  • Braço Padrão
  • Juntas do pino da articulação de baixa manutenção
  • Medidores ou indicadores do nível de combustível, da temperatura do líquido arrefecedor do motor, do horômetro, da pressão do óleo do motor, do filtro de ar, do alternador, das velas incandescentes e do intervalo de manutenção
  • Esteira de borracha
  • Capota com Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level 1), ROPS ISO 12117-2:2008 e TOPS ISO 12117:1997
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Desengates rápidos das tubulações auxiliares
  • Cinto de segurança retrátil
  • Protetor do cilindro da lança
  • Bateria livre de manutenção
  • Apoios de braço ajustáveis
  • Braços com "instalação para polegares"
  • Freio de estacionamento de oscilação automático
  • Pedais de percurso

303E CR Equipamento Opcional

EQUIPAMENTO OPCIONAL

  • Espelhos para a cabine e a capota
  • Esteira de aço
  • Cabine, Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level 1), ROPS ISO 12117-2:2008 e TOPS ISO 12117:1997
  • Acoplador mecânico rápido
  • Luz instalada na lança
  • Assento com suspensão e encosto alto, revestimento em tecido
  • Soquete para farol giratório para máquinas com capota

Veja como 303E CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  303E CR

Exibir Mais Ofertas