Motor
Potência Líquida | 40.2 HP 30 kW |
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 40.2 HP 30 kW |
Deslocamento | 146 pol³ 2.4 l |
Curso | 4 pol 102.4 mm |
Diâmetro Interno | 3.4 pol 87 mm |
Potência Bruta – ISO 14396 | 41.8 HP 31.2 kW |
Potência Líquida | 40.2 HP 30 kW |
Potência Líquida - 2.200 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 | 40.2 HP 30 kW |
Deslocamento | 146 pol³ 2.4 l |
Curso | 4 pol 102.4 mm |
Diâmetro Interno | 3.4 pol 87 mm |
Potência Bruta – ISO 14396 | 41.8 HP 31.2 kW |
Peso Operacional | 11443 lb 5185 kg |
Peso – Capota, Braço Padrão | 10970 lb 4975 kg |
Peso – Cabine, Braço Longo | 11443 lb 5185 kg |
Peso – Capota, Braço Longo | 11069 lb 5020 kg |
Peso - Cabine, Braço Padrão | 11334 lb 5140 kg |
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa | 10161 lb 45.2 kN |
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta | 5418 lb 24.1 kN |
Velocidade de Percurso – Alta | 2.7 mph 4.4 km/h |
Velocidade de Percurso – Baixa | 1.7 mph 2.8 km/h |
Pressão Sobre o Solo - Cabine | 4.4 lb/pol² 30.5 kPa |
Pressão Sobre o Solo - Capota | 4.3 lb/pol² 29.5 kPa |
Força de Escavação – Braço – Padrão | 5550 lb 24.7 kN |
Circuito Auxiliar - Secundário (174 bar/2.524 lb/pol²) | 6.6 gal/min 25 l/min |
Circuito Auxiliar - Primário (186 bar/2.734 lb/pol²) | 21.1 gal/min 80 l/min |
Pressão de Operação – Equipamento | 3553 lb/pol² 245 bar |
Pressão de Operação – Oscilação | 3132 lb/pol² 216 bar |
Pressão de Operação – Percurso | 3553 lb/pol² 245 bar |
Vazão da Bomba a 2.400 rpm | 39.6 gal/min 150 l/min |
Força de Escavação – Braço – Longo | 4788 lb 21.3 kN |
Força de Escavação – Caçamba | 10050 lb 44.7 kN |
Velocidade de Oscilação da Máquina | 10 r/min 10 r/min |
Largura | 78 pol 1980 mm |
Altura | 14.8 pol 375 mm |
Profundidade de Escavação | 21.9 pol 555 mm |
Altura de Levantamento | 15.9 pol 405 mm |
Sistema de Arrefecimento | 2.8 gal (EUA) 10.5 l |
Óleo do Motor | 2.5 gal (EUA) 9.5 l |
Reservatório Hidráulico | 18 gal (EUA) 68.3 l |
Tanque de Combustível | 16.6 gal (EUA) 63 l |
Sistema Hidráulico | 20.6 gal (EUA) 78 l |
Profundidade de Escavação | 144 pol 3670 mm |
Folga Máxima de Despejo | 154 pol 3920 mm |
Alcance Máximo – Nível do Solo | 229 pol 5810 mm |
Comprimento Total de Transporte | 208 pol 5290 mm |
Largura Total da Esteira | 78 pol 1980 mm |
Alcance Máximo | 235 pol 5960 mm |
Altura Máxima da Lâmina | 16 pol 405 mm |
Rolamento de Oscilação – Altura | 24 pol 615 mm |
Comprimento Total do Material Rodante | 102 pol 2580 mm |
Profundidade Máxima da Lâmina | 22 pol 555 mm |
Largura da Correia/Sapata da Esteira | 16 pol 400 mm |
Parede Vertical | 104 pol 2630 mm |
Altura Máxima de Escavação | 214 pol 5440 mm |
Lança em Alcance | 100 pol 2530 mm |
Comprimento do Braço - Longo | 67 pol 1750 mm |
Comprimento do Braço - Padrão | 52 pol 1350 mm |
Altura da Lança - Posição de Transporte | 85 pol 2150 mm |
Oscilação Traseira | 43 pol 1100 mm |
Oscilação da Lança - Esquerda | 27 pol 695 mm |
Altura Total de Transporte | 100 pol 2550 mm |
Oscilação da Lança - Direita | 31 pol 785 mm |
Oscilação Traseira | 43 pol 1100 mm |
Oscilação da Lança - Esquerda | 27 pol 695 mm |
Oscilação da Lança - Direita | 31 pol 785 mm |
Altura Total de Transporte | 100 pol 2550 mm |
Altura da Lança - Posição de Transporte | 69 pol 1750 mm |
Lâmina para Baixo - Lateral | 1411 lb 640 kg |
Lâmina para Baixo - Frontal | 2778 lb 1260 kg |
Lâmina para Cima - Lateral | 1257 lb 570 kg |
Lâmina para Cima - Frontal | 1676 lb 760 kg |
Profundidade Máxima da Lâmina | 22 pol 555 mm |
Largura Total da Esteira | 78 pol 1980 mm |
Altura Máxima da Lâmina | 16 pol 405 mm |
Largura da Correia/Sapata da Esteira | 16 pol 400 mm |
Comprimento Total do Material Rodante | 102 pol 2580 mm |
Alcance Máximo | 220 pol 5600 mm |
Comprimento Total de Transporte | 204 pol 5180 mm |
Rolamento de Oscilação – Altura | 24 pol 615 mm |
Profundidade de Escavação | 129 pol 3280 mm |
Folga Máxima de Despejo | 129 pol 3720 mm |
Alcance Máximo – Nível do Solo | 210 pol 5330 mm |
Lança em Alcance | 93 pol 2350 mm |
Parede Vertical | 91 pol 2320 mm |
Altura Máxima de Escavação | 207 pol 5250 mm |
Lâmina para Cima - Lateral | 2359 pol 1070 kg |
Lâmina para Baixo - Lateral | 2646 pol 1200 kg |
Lâmina para Baixo - Frontal | 5159 lb 2340 kg |
Lâmina para Cima - Frontal | 3197 lb 1450 kg |
Nível de Potência Sonora Externa - ISO 6395:2008* | 96 dB(A) 96 dB(A) |
Nível de Pressão Sonora Dinâmica para o Operador (ISO 6396:2008) | 81 dB(A) 81 dB(A) |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.
Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.
Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.
O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.
O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.
My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.