Os capôs e o chassi duráveis e o projeto de raio compacto da 304E2 permitem que você trabalhe com conforto e confiança em áreas confinadas. O compartimento do operador inclui um assento com suspensão de alta qualidade, apoios de braço fáceis de ajustar e controles 100% gerenciados pelo piloto, os quais oferecem capacidade de controle consistente e duradoura.
O Sistema Hidráulico de Alta Definição oferece uma detecção de carga e capacidade de compartilhamento de fluxo, resultando em precisão operacional, desempenho eficiente e maior controle. A Potência sob Demanda proporciona maior eficiência e desempenho no momento em que precisar dela. Esse sistema automático garante a eficiência de combustível por meio da classificação adequada do motor para atender a todas as necessidades operacionais, conforme necessário.
A ampla variedade de Cat Work Tools torna a Miniescavadeira Cat uma máquina versátil e capaz de atender aos requisitos de qualquer local de trabalho. Mais de 200 graus de rotação da caçamba oferecem maior retenção de material durante o carregamento do caminhão e maior facilidade na escavação de parede plana, sem a necessidade de reposicionar a máquina.
A orientação da caçamba da pá frontal oferece ao operador maneiras adicionais de fazer o trabalho mais rapidamente. O Painel de Controle COMPASS é um recurso padrão que permite que o operador ajuste facilmente fluxos auxiliares para alcançar o melhor desempenho da ferramenta de trabalho, ative a marcha lenta automática ou o modo econômico para uma melhor eficiência de combustível e utilize o sistema de segurança para garantir a proteção de ativos valiosos com o simples toque de um botão. O Sistema de Referência de Local incluído no monitor COMPASS disponibiliza dados de sensores de inclinação longitudinal e transversal para auxiliar em operações de nivelamento e escavação de nível. Isso impacta a precisão e a produtividade do acabamento do local de trabalho.
Os requisitos de serviço e manutenção convenientes incluem facilidade de acesso a pontos de verificação diária, período de 500 horas para a troca do óleo do motor e do filtro, 50 horas no intervalo de lubrificação do implemento frontal, válvula de amostra de óleo S·O·S
SM (Scheduled Oil Sampling, Coleta Programada de Amostra de Óleo) e longa durabilidade geral.
Todas as Miniescavadeiras Cat de 3,5 a 10 toneladas métricas têm certificação ROPS (Rollover Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem), TOPS (Tip Over Protection Structure, Estrutura de Proteção Contra Tombamento) e Proteção Superior Nível 1 e incluem o Sistema de Intertravamento Cat (retenção hidráulica), um acumulador certificado que permite que a pressão auxiliar seja liberada, tornando a conexão e desconexão de ferramentas de trabalho mais segura e mais fácil, e um alarme de percurso. Todos esses recursos de segurança são padrão na linha de modelos E2 (o alarme de percurso é opcional na Europa).