Miniescavadeiras 305.5E2 CR Grande Desempenho em uma Miniescavadeira

305.5E2 CR

Recursos em um Instante

QUALIDADE
EFICIÊNCIA
VERSATILIDADE
DESEMPENHO
FACILIDADE DE MANUTENÇÃO
SEGURANÇA

Especificações de Produto para 305.5E2 CR

Motor

Pesos*

Sistema de Percurso

Sistema Hidráulico

Sistema de Oscilação

Lâmina

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Dimensões – Braço Longo

Especificações de Operação

Dimensões – Braço Padrão

Dimensões - Braço Padrão

Material Rodante

Capacidades de Levantamento no Nível do Solo - Raio do Ponto de Levantamento: 3.000 mm (9 pés 8 pol)

Capacidades de Levantamento no Nível do Solo - Raio do Ponto de Levantamento: 4.500 mm (14 pés 9 pol)

Dimensões - Braço Longo

Certificação - Cabine e Capota

Cabine

Sistema de Ar-condicionado

305.5E2 CR Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor diesel Cat C2.4 (atende aos padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA dos EUA para a América do Norte e padrões de emissões do Estágio IIIA da UE/Período do Tier 4 para todas as outras regiões)
  • Marcha lenta automática do motor
  • Desligamento automático do motor
  • Percurso automático com duas velocidades
  • Filtro para Particulados de Diesel (somente América do Norte)
  • Catalisador de Oxidação de Diesel (somente América do Norte)
  • Separador de combustível e água
  • Potência sob demanda

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Unidirecionais e bidirecionais (função combinada)
  • Acumulador
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Tubulações hidráulicas auxiliares
  • Alívio auxiliar ajustável
  • Desengates rápidos das tubulações auxiliares
  • Sistema de travamento Cat: retenção hidráulica
  • Fluxo auxiliar contínuo
  • Dreno ecológico
  • Arrefecedor de fluido hidráulico
  • Hidráulica de alta definição
  • Compartilhamento de detecção de carga/fluxo

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Joysticks ergonômicos de controle 100% gerenciado pelo piloto
  • Apoios de braço ajustáveis
  • COMPASS: completo, operação, manutenção, desempenho e sistema de segurança
    • Vários idiomas
  • Porta-copos
  • Barra de travamento neutra hidráulica
  • Porta-livros
  • Trocador de padrão (opcional na Europa)
  • Sistema de referência de local: nivelamento
  • Área de armazenamento de ferramentas
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais
  • Tapete lavável

MATERIAL RODANTE

  • Lâmina com função de flutuação
  • Esteira, correia de borracha, 400 mm (16 pol) de largura
  • Olhais de amarração no chassi da esteira
  • Olhal de reboque na estrutura de base

ARTICULAÇÃO FRONTAL

  • Caçamba com rotação de 200 graus
  • Olhal de levantamento certificado da articulação da caçamba (opcional na Europa)
  • Capacidade da pá frontal
  • Braço com instalação para polegares

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema elétrico de 12 volts
  • Alternador de 60 A
  • Bateria de 650 CCA livre de manutenção
  • Caixa de fusíveis
  • Chave de partida/parada de ignição
  • Fusível de queima lenta
  • Buzina de advertência

LUZES E ESPELHOS

  • Luz da lança com capacidade de tempo de retardo

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Sistema antirroubo (COMPASS)
  • Sistema Corporativo de "Chave Única" Caterpillar
  • Travas das portas
  • Tampa de combustível travável
  • Cinto de segurança retrátil
  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Roll Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Estrutura de Proteção Contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Proteção superior – ISO 10262 (Level 1)
  • Alarme de percurso (opcional na Europa)

TECNOLOGIA

  • Product Link™

305.5E2 CR Equipamento Opcional

MOTOR

  • Aquecedor do bloco de motor

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Tubulações com acoplador rápido
  • Válvula de retenção de abaixamento da lança
  • Válvula de retenção de abaixamento do braço
  • Tubulações hidráulicas auxiliares secundárias

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine:
    • Ar-condicionado
    • Aquecimento
    • Assento com suspensão e encosto alto
    • Iluminação interna
    • Sistema de janela frontal de intertravamento
    • Rádio
    • Limpador do para-brisa

MATERIAL RODANTE

  • Lâmina de ângulo de potência
  • Esteira, garra dupla (aço), 400 mm (16 pol)
  • Esteira, garra dupla (aço) com coxim de borracha, 400 mm (16 pol)

ARTICULAÇÃO FRONTAL

  • Acoplador rápido: Manual ou hidráulico
  • Dedo
  • Caçambas
  • Linha completa de ferramentas de trabalho adequadas ao desempenho
    • Broca, martelo, ríper

LUZES E ESPELHOS

  • Luz, cabine com capacidade de tempo de retardo
  • Espelho, capota direita
  • Espelho, capota esquerda
  • Espelho, cabine traseira

SEGURANÇA E PROTEÇÃO

  • Desligamento da bateria
  • Soquete para farol giratório
  • Protetor dianteiro da malha de fios
  • Câmera retrovisora
  • Proteção contra vandalismo

OUTROS ACESSÓRIOS

  • Contrapeso, extra

Veja como 305.5E2 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat App

    Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

  • Cat Inspect

    O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Um gerenciamento de equipamentos eficiente começa com o Cat App. Acompanhe a localização e a integridade do equipamento, solicite serviços e peças e ative dispositivos de telemática diretamente do dispositivo móvel. Ficar por dentro da frota 24 horas por dia, 7 dias por semana, nunca foi tão fácil.

O Cat® Inspect permite acessar os dados do equipamento no dispositivo móvel. Esse app fácil de usar permite registrar dados de inspeção e se integra a outros sistemas de dados Cat para você poder prestar atenção na frota. Mais de um milhão de inspeções é realizada anualmente, proporcionando comodidade e responsabilidade a proprietários de equipamentos.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

My.Cat.Com é o espaço baseado na web para gerenciamento de equipamentos digital, oferecendo a você uma maneira fácil de utilizar informações complexas. Monitore informações de custo, utilização, confiabilidade, idade e outros dados críticos para manter um negócio com mais eficiência e efetividade. Acesse as informações do equipamento e se conecte ao revendedor Cat – tudo em um único lugar.

Confira as Ofertas Atuais para  305.5E2 CR

Exibir Mais Ofertas