307E2

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Miniescavadeira Hidráulica Cat® 307E2 com projeto padrão de lança de lado fixo e da traseira oferece alto desempenho com baixo consumo de combustível. A estrutura durável e confiável ajuda você a trabalhar em aplicações com alta produtividade, mas baixo custo de operação.

Pesos

Unidades:
Peso Operacional 15653.0 lb 7100.0 kg Less

Sistema Hidráulico

Força de Escavação - Braço (padrão) 8340.0 lbf 37.1 kN Less
Força de Escavação - Caçamba 11375.0 lbf 50.6 kN Less
Pressão de Operação - Equipamento 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Pressão de Operação - Oscilação 3481.0 lb/pol² 24000.0 kPa Less
Pressão de Operação - Percurso 4061.0 lb/pol² 28000.0 kPa Less
Tipo Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Less
Vazão da Bomba a 2.000 rpm 38.8 gal/min 147.0 l/min Less

Sistema de Oscilação

Velocidade de Oscilação da Máquina 10.8 RPM 10.8 RPM Less
Torque de Oscilação 12022.0 lb-pé 16.3 Less

Lâmina

Largura 90.6 pol 2300.0 mm Less
Altura 17.7 pol 450.0 mm Less
Profundidade de Escavação 13.8 pol 350.0 mm Less
Altura de Levantamento 15.4 pol 390.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Sistema de Arrefecimento 3.7 gal EUA 14.0 l Less
Óleo do Motor 3.2 gal EUA 12.0 l Less
Reservatório Hidráulico 13.5 gal EUA 51.0 l Less
Tanque de Combustível 35.7 gal EUA 135.0 l Less
Sistema Hidráulico 24.8 gal EUA 94.0 l Less
Comando Final 0.4 gal EUA 1.5 l Less
Comando de Oscilação Lubrificado por fluido hidráulico Lubrificado por fluido hidráulico Less

Dimensões

Alcance Máximo da Faixa de Trabalho 20.7 pés 6300.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 20.2 pés 6160.0 mm Less
Altura Máxima de Corte 23.8 pés 7240.0 mm Less
Altura Máxima de Despejo 17.0 pés 5190.0 mm Less
Altura da Cabine 5.9 pés 1790.0 mm Less
Altura da Lâmina 1.5 pés 450.0 mm Less
Altura de Transporte 8.6 pés 2630.0 mm Less
Comprimento da Esteira 9.1 pés 2760.0 mm Less
Comprimento da Esteira sobre o Solo 7.0 pés 2120.0 mm Less
Comprimento de Transporte 19.9 pés 6070.0 mm Less
Largura das Sapatas de Esteiras 1.5 pés 450.0 mm Less
Largura de Transporte 7.5 pés 2300.0 mm Less
Lâmina para Baixo 1.1 pés 350.0 mm Less
Lâmina para Cima 1.3 pés 390.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 13.4 pés 4070.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 5.7 pés 1750.0 mm Less
Vão Livre sobre o Solo, Chassi 1.2 pés 370.0 mm Less

Caçamba

Com Braço Padrão: Capacidade da Caçamba 11.7 pés³ 0.33 m³ Less
Com Braço Padrão: Largura da Caçamba 33.6 pol 854.0 mm Less

Frontal

Braço Padrão 65.6 pol 1665.0 mm Less
Lança 145.7 pol 3700.0 mm Less

Motor

Modelo do Motor Cat C2.6 DI Turbo Cat C2.6 DI Turbo Less
Potência Líquida 55.6 HP 41.5 kW Less
Observação Classificação de potência líquida de acordo com a ISO 9249 e a SAE J1349 Classificação de potência líquida de acordo com a ISO 9249 e a SAE J1349 Less
Potência Bruta @ 2.000 rpm 57.6 HP 43.0 kW Less
Cilindrada 158.7 pol³ 2.6 l Less
Curso 4.3 pol 110.0 mm Less
Diâmetro Interno 3.4 pol 87.0 mm Less
Emissões Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Atende aos padrões de emissões equivalentes ao Tier 3 do EPA dos EUA/Estágio IIIA da UE Less

Sistema de Percurso

Observação (1) Cada esteira é acionada por um motor independente com duas velocidades Cada esteira é acionada por um motor independente com duas velocidades Less
Observação (2) Os módulos de acionamento são integrados à armação do rolete para proteção total Os módulos de acionamento são integrados à armação do rolete para proteção total Less
Força de Tração Máxima 12792.0 lbf 56.9 kN Less
Nivelamento (máximo) - Alto 30° 30° Less
Velocidade de Percurso - Alta 3.2 mile/h 5.1 km/h Less
Velocidade de Percurso - Baixa 2.0 mile/h 3.2 km/h Less
Observação (3) Percurso em linha reta ao acompanhar e operar a articulação frontal simultaneamente Percurso em linha reta ao acompanhar e operar a articulação frontal simultaneamente Less

Maior Desempenho

Menor consumo de combustível e maior eficiência de combustível que mantêm você trabalhando o dia todo. O modo duplo de Energia/Padrão oferece a opção de menor consumo de combustível ou produtividade superior. O novo sistema "Hidráulico de Alta Definição" de compartilhamento de fluxo intuitivo suave provê o nível de controle exigido em qualquer aplicação.

Capacidade para Grandes Altitudes e de Partida a Frio

A 307E2 está equipada com o novo motor Cat C2.6 DI Turbo com capacidade para altitudes de até 2.500 m e capacidade de partida até -15,7 graus.

Cabine Confortável

O novo projeto oferece uma cabine espaçosa com controles ergonômicos de baixo esforço e um assento com suspensão que faz com que você se sinta confortável o dia todo.

Estabilidade

O projeto convencional de oscilação traseira com um contrapeso estendido proporciona excelente estabilidade enquanto maximiza o levantamento.

Manutenção

Facilidade de manutenção superior com o contrapeso posicionado baixo na parte de trás e duas grandes portas laterais, tornando todos os pontos de manutenção extremamente fáceis de tocar a partir do nível do solo.

307E2 Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Cabine totalmente vitrificada
  • Iluminação interna
  • Limpador e lavador do para-brisa
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Para-brisa frontal superior que pode ser aberto
  • Para-brisa frontal inferior que pode ser removido
  • Teto solar
  • Janela traseira de policarbonato e janela direita de vidro
  • Janela da porta deslizante, vidro temperado
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Assento, suspensão, revestimento em tecido
  • Apoio de Braço
  • Cinto de Segurança
  • Porta-copos
  • Porta-livros
  • Tapete do piso
  • Espelhos
  • Rádio AM/FM
  • Sistema de monitoramento, medidores e indicadores
  • Travamento hidráulico da alavanca neutra
  • Controles de joystick operados pelo piloto
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais
  • Acelerador do tipo mostrador
  • Baterias HD (Heavy-duty, Reforçadas) Cat, (partida em clima frio)
  • Alternador de 60 A
  • Buzina de advertência
  • Partida elétrica de 12 V
  • Luzes de trabalho, instaladas na cabine
  • Luz, instalada na lança

HIDRÁULICA E TREM DE FORÇA
  • Pacote de arrefecimento, alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada –37 °C
  • Hidráulica com detecção de carga de deslocamento variável
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Percurso em linha reta
  • Percurso com duas velocidades
  • Marcha lenta do motor
  • Dispositivo de abaixamento da lança (acumulador)
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Válvula hidráulica auxiliar (unidirecional/bidirecional)
  • Controles, auxiliares - tubulações hidráulicas auxiliares da válvula auxiliar principal até a base da lança, além de pedal de controle auxiliar, tubulações hidráulicas auxiliares da base da lança até o braço, válvulas de parada

MATERIAL RODANTE, LÂMINA E ESTEIRA
  • Esteiras de aço, 450 mm
  • Selos da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores da guia da esteira da extremidade da roda-guia
  • Lâmina com função de flutuação
  • Lâmina, solda na borda cortante de 2.300 mm

OUTROS
  • Sistema de "Chave Única" Cat
  • Tampa de combustível, travável
  • Braço reforçado
  • Contrapeso
  • Caixa de ferramentas
  • Caçamba
  • Alarme de percurso
  • Película de fabricação - placa do ano de fabricação para exportação de máquinas

307E2 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR
  • Capacidade para FOGS aparafusável
  • Protetor superior da cabine
  • Protetor frontal da cabine

OUTROS
  • Válvula de dreno ecológico do óleo do motor
  • Camisa d'água

FERRAMENTAS DE TRABALHO
  • Acopladores Rápidos - Mecânicos
  • Polegares - Hidráulicos, Rotação Completa e Articulação Rígida
  • Broca
  • Martelo
  • Tesoura
  • Compactador