300.9D VPS e HPU300

Miniescavadeiras 300.9D VPS e HPU300

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
13 HP
9.7 kW
Peso Operacional
2399 lb
1088 kg
Profundidade de Escavação
68 pol
1731 mm

Visão Geral

Zero Emissões com Energia Elétrica

O inovador Cat 300.9D VPS com Miniescavadeira Hidráulica HPU300 oferece versatilidade em um tamanho compacto com opção de energia elétrica ou diesel. Sua capacidade de passagem por portas estreitas a torna uma máquina excelente para trabalho de demolição interna.

Vantagens

compacto

Trabalhe em áreas estreitas

Facilidade de Uso

Controles simples para fácil operação

Versátil

Gama de acessórios para uma variedade de aplicações

Especificações de Produto para 300.9D VPS e HPU300

Profundidade de Escavação 68 pol 1731 mm
Altura de Despejo - Máximo 80 pol 2035 mm
Alcance no Nível do Solo 119 pol 3027 mm
Força do Braço 1012 lbf 4.5 kN
Força da Caçamba 2000 lbf 8.9 kN
Potência Líquida 13 HP 9.7 kW
Modelo do Motor Yanmar 3TNV70 Yanmar 3TNV70
Emissões Atende aos padrões de emissões de Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões de Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE.
Potência Bruta 13 HP 9.7 kW
Tipo de Motor Arrefecido a Líquido, 3 Cilindros, Diesel Arrefecido a Líquido, 3 Cilindros, Diesel
Capacidade do Tanque de Combustível 2.6 gal (US) 10 l
Peso Operacional 2399 lb 1088 kg
Comprimento × Largura × Altura 2.476 × 700 × 1.507 mm (108 × 28 × 59 pol) 2.476 × 700 × 1.507 mm (108 × 28 × 59 pol)
Peso Operacional 2399 lb 1088 kg
Peso de Transporte 2178 lb 988 kg
Pressão de Operação - Velocidade de Giro 1015 lb/pol² 70 bar
Pressão de Operação - Articulação Frontal e Percurso 2466 lb/pol² 170 bar
Velocidade de Rotação 8 r/min 8 r/min
Tipo de Bomba Velocidade Velocidade
Vazão da Bomba 6 gal/min 22 l/min
Capacidade do Reservatório Hidráulico 3.7 gal (US) 14 l
Comprimento × Largura × Altura 930 × 720 × 1.000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 pol) 930 × 720 × 1.000 mm (36,5 × 28,3 × 39,5 pol)
Peso Operacional 423 lb 192 kg
Altura de Levantamento 8 pol 197 mm
Profundidade de Escavação 7 pol 174 mm
Largura 28 pol 700 mm
Altura 8 pol 200 mm
Vazão 5.3 gal/min 20 l/min
Capacidade do Reservatório de Fluido Hidráulico 2.4 gal (US) 9 l
Comprimento da Mangueira de Conexão 32.8 pé 10 m
Pressão de Operação 2756 lb/pol² 190 bar
Corrente de Entrada 16 A 16 A
Tipo de Motor Motor Elétrico Trifásico Motor Elétrico Trifásico
Desempenho - América do Norte 12 HP 9 kW
Desempenho - Europa 10 HP 7.5 kW
Velocidade de Percurso 1.1 milha/h 1.8 km/h
Largura da Esteira 7.1 pol 180 mm

Veja como 300.9D VPS e HPU300 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  300.9D VPS e HPU300

Exibir Mais Ofertas