Miniescavadeira Hidráulica 303.5E CR

Miniescavadeiras 303.5E CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C1.8
Cat C1.8
Potência Líquida
31.6 HP
23.6 kW
Peso Operacional
8227 lb
3732 kg

Visão Geral

A Miniescavadeira Hidráulica Cat® 303.5E CR fornece alto desempenho em um projeto compacto para ajudar você a trabalhar nas aplicações mais estreitas.

Especificações de Produto para 303.5E CR

Modelo do Motor Cat C1.8 Cat C1.8
Potência Líquida 31.6 HP 23.6 kW
Potência Líquida Nominal - 2.400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 31.6 HP 23.6 kW
Curso 4 pol 102.4 mm
Deslocamento 110 pol³ 1.8 l
Diâmetro Interno 3.4 pol 87 mm
Potência Bruta – ISO 14396 33.3 HP 24.8 kW
Peso Operacional 8227 lb 3732 kg
Peso Operacional - Com Cabine 8227 lb 3732 kg
Peso Operacional - Com Capota 7822 lb 3548 kg
Observação O peso inclui contrapeso, esteiras de borracha, caçamba, operador, tanque de combustível cheio e tubulações auxiliares. O peso inclui contrapeso, esteiras de borracha, caçamba, operador, tanque de combustível cheio e tubulações auxiliares.
Pressão Sobre o Solo 4.7 lb/pol² 32.1 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 6969 lb 31 kN
Velocidade de Percurso – Alta 2.8 milha/h 4.6 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 3799 lb 16.9 kN
Velocidade de Percurso – Baixa 1.6 milha/h 2.6 km/h
Nivelamento – Máximo 30° 30°
Força de Escavação – Braço – Longo 3799 lb 16.9 kN
Pressão de Operação – Percurso 3553 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Equipamento 3553 lb/pol² 245 bar
Circuito Auxiliar - Primário (186 bar/2.734 lb/pol²) 15.9 gal/min 60 l/min
Circuito Auxiliar - Secundário (174 bar/2.524 lb/pol²) 7.1 gal/min 27 l/min
Pressão de Operação – Oscilação 2625 lb/pol² 181 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 4249 lb 18.9 kN
Força de Escavação – Caçamba 7419 lb 33 kN
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 23.1 gal/min 87.6 l/min
Velocidade de Oscilação da Máquina 9 r/min 9 r/min
Observação *Freio de giro automático, acionamento por mola e liberação hidráulica. *Freio de giro automático, acionamento por mola e liberação hidráulica.
Oscilação da Lança - Direita 50° 50°
Oscilação da Lança - Esquerda* 80° 80°
Largura 70 pol 1780 mm
Altura 12.8 pol 325 mm
Profundidade de Escavação 18.5 pol 470 mm
Altura de Levantamento 15.7 pol 400 mm
Sistema de Arrefecimento 1.5 gal (US) 5.5 l
Óleo do Motor 1.8 gal (US) 7 l
Reservatório Hidráulico 11.2 gal (US) 42.3 l
Tanque de Combustível 12.2 gal (US) 46 l
Sistema Hidráulico 17.2 gal (US) 65 l
Lâmina para Cima - Lateral 970 lb 440 kg
Lâmina para Baixo - Frontal 1890 lb 880 kg
Lâmina para Baixo - Lateral 1010 lb 470 kg
Observação *As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e elas não excedem 87% da capacidade de levantamento hidráulico ou 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. As capacidades de levantamento são para braço padrão. *As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e elas não excedem 87% da capacidade de levantamento hidráulico ou 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. As capacidades de levantamento são para braço padrão.
Lâmina para Cima - Frontal 1080 lb 490 kg
Lâmina para Cima - Lateral 1499 lb 680 kg
Lâmina para Baixo - Frontal 2940 lb 1370 kg
Lâmina para Cima - Frontal 1698 lb 770 kg
Lâmina para Baixo - Lateral 1590 lb 740 kg
Observação *As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e elas não excedem 87% da capacidade de levantamento hidráulico ou 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. As capacidades de levantamento são para braço padrão. *As cargas acima estão de acordo com a norma de capacidade de levantamento para escavadeira hidráulica ISO 10567:2007 e elas não excedem 87% da capacidade de levantamento hidráulico ou 75% da capacidade de tombamento. O peso da caçamba da escavadeira não está incluído nessa tabela. As capacidades de levantamento são para braço padrão.

303.5E CR Equipamento Padrão

Gancho para casaco

Painel do visor COMPASS

Porta-copos

Fluxo contínuo

Lâmina do trator de esteira com função de flutuação

Ajuste do modo de economia para economia de combustível de até 20%

Tapete do piso

Pedais de percurso

Medidores ou indicadores do nível de combustível, da temperatura do líquido arrefecedor do motor, do horômetro, da pressão do óleo do motor, do filtro de ar, do alternador, das velas incandescentes e do intervalo de manutenção

Buzina

Arrefecedor de fluido hidráulico

Luz, capota

Caixa de armazenamento travável

Juntas do pino da articulação de baixa manutenção

Bateria livre de manutenção

Product Link™

Esteira de borracha

Cinto de segurança retrátil

Braço Padrão

Assento com suspensão

Lança de oscilação

303.5E CR Equipamento Opcional

Arranjo de controle, auxiliar principal

Cabine, instalação pronta para rádio com FOPS ISO 10262 (Level 1) e Proteção Contra Tombamento (TOPS) ISO 12117 com aquecedor/desembaçador/ar-condicionado, luz interna, limpador/lavador de para-brisa, retrovisor direito/esquerdo e luz (cabine)

Proteção frontal, cabine

Proteção frontal, capota

Esteira de Aço

Farol do soquete, capota

Espelho, cabine, traseira

Veja como 303.5E CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  303.5E CR

Exibir Mais Ofertas