Motor
Potência Líquida | 23.6 HP 17.6 kW |
Modelo do Motor | C1.1 Turbo C1.1 Turbo |
Diâmetro Interno | 3 pol 77 mm |
Observação (2) | A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. |
Potência Bruta - SAE J1995:2014 | 24.7 HP 18.4 kW |
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC | 23.6 HP 17.6 kW |
Emissões | Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio IIIB da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio IIIB da UE. |
Curso | 3.2 pol 81 mm |
Observação | A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249 e 80/1269/EEC. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249 e 80/1269/EEC. |
Deslocamento | 69 in³ 1.1 l |