Motor
Potência Líquida | 70.3 HP 52.4 kW |
Modelo do Motor | Cat C3.3B Cat C3.3B |
Deslocamento | 203 pol³ 3.33 l |
Diâmetro Interno | 3.7 pol 94 mm |
Potência Bruta – ISO 14396 | 74.3 HP 55.4 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - Estágio V da UE - ISO 9249/EEC 80/1269 | 71.5 HP 53.3 kW |
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - Final do Tier 4 do EPA dos EUA - ISO 9249/EEC 80/1269 | 70.3 HP 52.4 kW |
Curso | 4.7 pol 120 mm |