Miniescavadeiras 307.5 Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

Recursos em um Instante

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO
FÁCIL DE OPERAR
MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO
EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO
SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS
MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO
CUSTOS DE OPERAÇÃO MENORES

Especificações de Produto para 307.5

Motor

Pesos

Lâmina

Sistema Hidráulico

Dimensões – Braço Longo

Sistema de Percurso

Aumento de Peso da Configuração Mínima

Dimensões – Braço Padrão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Ruído

Sistema de Oscilação

Certificação – Cabine

307.5 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Desligamento Automático do Motor
  • Selo Radial – Filtro de Ar de Elemento Duplo
  • Motor Diesel Cat C2.4 (Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Equivalente ao Estágio IIIA da UE – Governador Elétrico e Turbo)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Separador de Combustível/Água com Indicador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-35 °F)

HIDRÁULICA

  • Acumulador Certificado
  • Potência sob Demanda
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Fluido Hidráulico HYDO Advanced
  • Monitoramento da Temperatura Hidráulica

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tapete Lavável Removível
  • Armazenamento Suspenso Assistido na Janela Frontal
  • Controles de Retenção Hidráulica
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Gancho para Casaco
  • Protetor Superior – ISO 10262:1998 (Nível II)
  • Montagem de Bossas para Proteções Superior e Frontal
  • Controle de Piloto Automático
  • Descansos Moldados
  • Cinto de Segurança Retrátil (75 mm/3 pol)
  • Pressão Sonora para o Operador 72 dB(A) ISO 6396
  • Cabine Vedada e Pressurizada
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Pronto para Câmera
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Interface de Controle com Botão Giratório
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Trocador de Padrão de Controle
  • Porta-copos
  • Iluminação Interna por LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Chave Cat com Opção de Senha
  • Modo Direção do Braço
  • Rádio – Bluetooth®, USB, Auxiliar, Microfone
  • Assento com Suspensão e Encosto Alto de Tecido
  • Teto solar
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) com Controle Automático de Temperatura
  • Janela Frontal Inferior Integrada
  • Saída de Emergência do Vidro Traseiro
  • Suporte para Material Impresso

MATERIAL RODANTE

  • Olhais de Amarração no Chassi da Esteira
  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação do Trator de Esteira
  • Borda de Desgaste Reversível Aparafusada
  • Esteiras de Aço (450 mm/17,7 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (3.700 mm/145,7 pol)
  • Braço Padrão (1.665 mm/65,6 pol) ou Braço Longo (2.200 mm/86,6 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal (Pinada/Acoplador Manual/Acoplador Hidráulico – indisponível em algumas regiões)
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (indisponível em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 Volts
  • Alternador de 60 A
  • Bateria de 900 CCA Livre de Manutenção
  • Desligamento da Bateria
  • Chave de Parada de Ignição
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Product Link™ Elite Lite (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso

307.5 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Visor para Proteção Contra Chuva
  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol Giratório
  • Câmera Retrovisora

OUTROS

  • Articulação da Caçamba com Olhal de Levantamento
  • Válvulas de Retenção de Ruptura de Mangueira da Lança e do Braço
  • 2ª Tubulação Hidráulica Auxiliar com Dreno da Caixa
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Esteiras de Aço Amplas (600 mm/23,6 pol)
  • Acessórios, incluindo Caçambas, Brocas e Martelos
  • Guias de Esteiras
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Bomba de Reabastecimento
  • Proteção da Cabine

Veja como 307.5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  307.5

Exibir Mais Ofertas