Miniescavadeiras 310 Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

Recursos em um Instante

CONFORTO PARA O DIA INTEIRO
FÁCIL DE OPERAR
MODO DE PERCURSO DE DIREÇÃO DO BRAÇO
EXCELENTE DESEMPENHO EM UM PROJETO COMPACTO
SEGURANÇA NO CANTEIRO DE OBRAS
MANUTENÇÃO SIMPLES PARA PROPORCIONAR UM TEMPO DE PARADA REDUZIDO
CUSTOS DE OPERAÇÃO MENORES

Especificações de Produto para 310

Motor

Pesos

Lâmina

Ruído

Dimensões

Sistema Hidráulico

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Aumento de Peso da Configuração Mínima

Sistema de Percurso

Certificação – Cabine

Sistema de Oscilação

310 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-35 °F)
  • Dreno Ecológico
  • Selo Radial – Filtro de Ar de Elemento Duplo
  • Desligamento Automático do Motor
  • Motor Diesel Cat C3.3B (Estágio III Não Rodoviário da China e Equivalente ao Estágio IIIA da UE – Governador Elétrico e Turbo)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Freio de Oscilação Automático
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Combustível/Água com Indicador

HIDRÁULICA

  • Potência sob Demanda
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Monitoramento da Temperatura Hidráulica
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Acumulador Certificado
  • Fluido Hidráulico HYDO Advanced
  • Bomba Eletrônica Smart Tech

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine Vedada e Pressurizada
  • Chave Cat com Opção de Senha
  • Montagem de Bossas para Proteções Superior e Frontal
  • Janela Frontal Inferior Integrada
  • Teto solar
  • Assento com Suspensão e Encosto Alto de Tecido
  • Descansos Moldados
  • Porta-copos
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Suporte para Material Impresso
  • Modo Direção do Braço
  • Trocador de Padrão de Controle
  • Iluminação Interna por LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Cinto de Segurança Retrátil (75 mm/3 pol)
  • Controle de Piloto Automático
  • Gancho para Casaco
  • Protetor Superior – ISO 10262:1998 (Nível II)
  • Saída de Emergência do Vidro Traseiro
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Rádio – Bluetooth®, USB, Auxiliar, Microfone
  • Armazenamento Suspenso Assistido na Janela Frontal
  • Tapete Lavável Removível
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) com Controle Automático de Temperatura
  • Controles de Retenção Hidráulica
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Pronto para Câmera
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Interface de Controle com Botão Giratório
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Pressão Sonora para o Operador 72 dB(A) ISO 6396

MATERIAL RODANTE

  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Olhais de Amarração no Chassi da Esteira
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação do Trator de Esteira
  • Borda de Desgaste Reversível Aparafusada
  • Esteiras de Aço (450 mm/17,7 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (4.300 mm/169,3 pol)
  • Braço Longo (2.500 mm/98,4 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal (Pinada/Acoplador Manual/Acoplador Hidráulico – indisponível em algumas regiões)
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (indisponível em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 Volts
  • Alternador de 60 A
  • Bateria de 900 CCA Livre de Manutenção
  • Desligamento da Bateria
  • Chave de Parada de Ignição
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Product Link™ Elite Lite (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso

310 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar
  • Visor para Proteção Contra Chuva

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol Giratório
  • Câmera Retrovisora

OUTROS

  • Articulação da Caçamba com Olhal de Levantamento
  • 2ª Tubulação Hidráulica Auxiliar com Dreno da Caixa
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Acessórios, incluindo Caçambas, Brocas e Martelos
  • Válvulas de Retenção de Ruptura de Mangueira da Lança e do Braço
  • Esteiras de Aço Amplas (600 mm/23,6 pol)
  • Guias de Esteiras
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Bomba de Reabastecimento
  • Proteção da Cabine

Veja como 310 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat Product Link

    O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

O Cat® Product Link™ conecta você ao equipamento sem usar fios, o que proporciona informações importantes sobre o desempenho da máquina ou da frota. Informações como localização, horas, consumo de combustível, produtividade, tempo ocioso e códigos de diagnóstico são disponibilizadas por meio de aplicativos da web on-line, de maneira que você possa tomar decisões em tempo hábil, baseadas em fatos, para maximizar a eficiência, aumentar a produtividade e diminuir o custo de propriedade e operação da frota. Disponível com conectividade via satélite ou celular.

Confira as Ofertas Atuais para  310

Exibir Mais Ofertas