Miniescavadeira 307.5

Miniescavadeiras 307.5

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C2.4 Turbo
Cat C2.4 Turbo
Potência Líquida
46.8 HP
34.9 kW
Peso Operacional
18152 lb
8233 kg

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 307.5 fornece máxima potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

Até 4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 10% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com maior eficiência de combustível e intervalos de manutenção mais longos

Até 20% Mais Desempenho

com configurações do operador personalizáveis e melhorias em levantamento, oscilação, percurso e multifunção

Especificações de Produto para 307.5

Modelo do Motor Cat C2.4 Turbo Cat C2.4 Turbo
Potência Líquida 46.8 HP 34.9 kW
Deslocamento 148 pol³ 2.43 l
Curso 4 pol 102 mm
Potência Bruta - SAE J1995 48.9 HP 36.5 kW
Potência Líquida Nominal – 2.400 rpm – Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Equivalente ao Estágio IIIA da UE – ISO 9249/EEC 80/1269 46.8 HP 34.9 kW
Diâmetro Interno 3.4 pol 87 mm
Peso Operacional 18152 lb 8233 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 18152 lb 8233 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba. *O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba.
Observação (2) **O Peso Máximo é baseado em esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba. **O Peso Máximo é baseado em esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba.
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 16605 lb 7532 kg
Altura 17 pol 431 mm
Largura 90 pol 2280 mm
Força de Escavação – Braço – Padrão 8504 lb 37.8 kN
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 4134 lb/pol² 285 bar
Pressão de Operação – Oscilação 3626 lb/pol² 250 bar
Pressão de Operação – Equipamento 4134 lb/pol² 285 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 7579 lb 33.7 kN
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 35 gal/min 131 l/min
Pressão de Operação – Percurso 4134 lb/pol² 285 bar
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 9 gal/min 33 l/min
Força de Escavação – Caçamba 12272 lb 54.6 kN
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 4134 lb/pol² 285 bar
Folga Máxima de Despejo 225 pol 5710 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 30 pol 756 mm
Comprimento Total do Material Rodante 109 pol 2760 mm
Lança em Alcance 89 pol 2250 mm
Alcance Máximo 268 pol 6805 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 79 pol 1995 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 18 pol 450 mm
Altura da Cabine 100 pol 2534 mm
Altura de Transporte 105 pol 2656 mm
Profundidade de Escavação 183 pol 4649 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 263 pol 6671 mm
Largura Total da Esteira 87 pol 2200 mm
Comprimento do Braço 87 pol 2208 mm
Altura Máxima de Escavação 305 pol 7758 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 16 pol 414 mm
Vão Livre Sobre o Solo 15 pol 370 mm
Comprimento Total de Transporte 246 pol 6257 mm
Largura do Alojamento Superior 89 pol 2250 mm
Parede Vertical 162 pol 4120 mm
Altura Máxima da Lâmina 14 pol 363 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 71 pol 1800 mm
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 5856 lb 26.1 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 5 lb/pol² 32.7 kPa
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 5 lb/pol² 35.7 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 14035 lb 62.4 kN
Velocidade de Percurso – Baixa 1.9 milha/h 3.1 km/h
Velocidade de Percurso – Alta 3.1 milha/h 5 km/h
Braço Longo 181 lb 82 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Esteiras de Aço com Suportes 628 lb 285 kg
Lança em Alcance 66 pol 1681 mm
Largura Total da Esteira 87 pol 2200 mm
Profundidade de Escavação 162 pol 4107 mm
Vão Livre Sobre o Solo 15 pol 370 mm
Altura da Cabine 100 pol 2534 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 71 pol 1800 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 16 pol 414 mm
Largura do Alojamento Superior 89 pol 2250 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 18 pol 450 mm
Altura Máxima de Escavação 289 pol 7341 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 79 pol 1995 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 30 pol 756 mm
Alcance Máximo 248 pol 6297 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 242 pol 6152 mm
Folga Máxima de Despejo 208 pol 5293 mm
Altura Máxima da Lâmina 14 pol 363 mm
Comprimento Total do Material Rodante 109 pol 2760 mm
Comprimento Total de Transporte 242 pol 6144 mm
Comprimento do Braço 66 pol 1665 mm
Altura de Transporte 101 pol 2558 mm
Parede Vertical 142 pol 3604 mm
Óleo do Motor 2.5 gal (US) 9.5 l
Reservatório Hidráulico 14 gal (US) 53 l
Sistema Hidráulico 27 gal (US) 104 l
Tanque de Combustível 38 gal (US) 145 l
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal (US) 10 l
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 98 dB(A) 98 dB(A)
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Velocidade de Oscilação da Máquina 10 r/min 10 r/min
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Nível II) ISO 10262:1998 (Nível II)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997

307.5 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Desligamento Automático do Motor
  • Selo Radial – Filtro de Ar de Elemento Duplo
  • Motor Diesel Cat C2.4 (Estágio III Não Rodoviário da China, MAR-1 do Brasil, Equivalente ao Estágio IIIA da UE – Governador Elétrico e Turbo)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Separador de Combustível/Água com Indicador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-35 °F)

HIDRÁULICA

  • Acumulador Certificado
  • Potência sob Demanda
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Fluido Hidráulico HYDO Advanced
  • Monitoramento da Temperatura Hidráulica

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Tapete Lavável Removível
  • Armazenamento Suspenso Assistido na Janela Frontal
  • Controles de Retenção Hidráulica
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Gancho para Casaco
  • Protetor Superior – ISO 10262:1998 (Nível II)
  • Montagem de Bossas para Proteções Superior e Frontal
  • Controle de Piloto Automático
  • Descansos Moldados
  • Cinto de Segurança Retrátil (75 mm/3 pol)
  • Pressão Sonora para o Operador 72 dB(A) ISO 6396
  • Cabine Vedada e Pressurizada
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Pronto para Câmera
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Interface de Controle com Botão Giratório
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Trocador de Padrão de Controle
  • Porta-copos
  • Iluminação Interna por LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Chave Cat com Opção de Senha
  • Modo Direção do Braço
  • Rádio – Bluetooth®, USB, Auxiliar, Microfone
  • Assento com Suspensão e Encosto Alto de Tecido
  • Teto solar
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) com Controle Automático de Temperatura
  • Janela Frontal Inferior Integrada
  • Saída de Emergência do Vidro Traseiro
  • Porta-livros

MATERIAL RODANTE

  • Olhais de Amarração no Chassi da Esteira
  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação do Trator de Esteira
  • Borda de Desgaste Reversível Aparafusada
  • Esteiras de Aço (450 mm/17,7 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (3.700 mm/145,7 pol)
  • Braço Padrão (1.665 mm/65,6 pol) ou Braço Longo (2.200 mm/86,6 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal (Pinada/Acoplador Manual/Acoplador Hidráulico – indisponível em algumas regiões)
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (indisponível em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 Volts
  • Alternador de 60 A
  • Bateria de 900 CCA Livre de Manutenção
  • Desligamento da Bateria
  • Interruptor de Parada de Ignição
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Product Link™ Elite Lite (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso

307.5 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Visor para Proteção Contra Chuva
  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol Giratório
  • Câmera de Visão Traseira

OUTROS

  • Articulação da Caçamba com Olhal de Levantamento
  • Válvulas de Retenção de Ruptura de Mangueira da Lança e do Braço
  • 2ª Tubulação Hidráulica Auxiliar com Dreno da Caixa
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Esteiras de Aço Amplas (600 mm/23,6 pol)
  • Acessórios, incluindo Caçambas, Brocas e Martelos
  • Guias de Esteiras
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Bomba de Reabastecimento
  • Proteção da Cabine

Veja como 307.5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  307.5

Exibir Mais Ofertas