Miniescavadeira 310

Miniescavadeiras 310

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Modelo do Motor
Cat C3.3B
Cat C3.3B
Potência Líquida
71.5 HP
53.3 kW
Peso Operacional
22447 lb
10182 kg

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 310 fornece máxima potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 10% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com maior eficiência de combustível e intervalos de manutenção mais longos

Até 20% Mais Desempenho

com configurações do operador personalizáveis e melhorias em levantamento, oscilação, percurso e multifunção

Especificações de Produto para 310

Modelo do Motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Potência Líquida 71.5 HP 53.3 kW
Deslocamento 203 pol³ 3.33 l
Diâmetro Interno 3.7 pol 94 mm
Potência Líquida Nominal – 2.200 rpm – Estágio III Não Rodoviário da China, Equivalente ao Estágio IIIA da UE – ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Potência Bruta - SAE J1995 74.3 HP 55.4 kW
Curso 4.7 pol 120 mm
Peso Operacional 22447 lb 10182 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 21166 lb 9601 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 22447 lb 10182 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba. *O Peso Mínimo é baseado em esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba.
Observação (2) **O Peso Máximo é baseado em esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba. **O Peso Máximo é baseado em esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba.
Altura 17 pol 431 mm
Largura – Padrão 97 pol 2470 mm
Largura – Ampla 104 pol 2640 mm
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Largura da Correia/Sapata da Esteira 18 pol 450 mm
Profundidade de Escavação 205 pol 5211 mm
Parede Vertical 192 pol 4873 mm
Altura Máxima de Escavação 314 pol 7970 mm
Vão Livre Sobre o Solo 14 pol 356 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 71 pol 1800 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 26 pol 671 mm
Folga Máxima de Despejo 230 pol 5829 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 296 pol 7518 mm
Altura da Cabine 103 pol 2607 mm
Lança em Alcance 90 pol 2272 mm
Altura de Transporte 114 pol 2884 mm
Comprimento do Braço 98 pol 2500 mm
Largura Total da Esteira 97 pol 2470 mm
Comprimento Total de Transporte 259 pol 6579 mm
Alcance Máximo 301 pol 7644 mm
Altura do Rolamento de Oscilação 32 pol 822 mm
Comprimento Total do Material Rodante 126 pol 3200 mm
Altura Máxima da Lâmina 14 pol 355 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 79 pol 1995 mm
Pressão de Operação – Equipamento 4134 lb/pol² 285 bar
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 62 gal/min 233 l/min
Pressão de Operação – Oscilação 3336 lb/pol² 230 bar
Pressão de Operação – Percurso 4134 lb/pol² 285 bar
Força de Escavação – Caçamba 17459 lb 77.7 kN
Força de Escavação – Braço 11060 lb 49.2 kN
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 4134 lb/pol² 285 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 35 gal/min 131 l/min
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 9 gal/min 33 l/min
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 4134 lb/pol² 285 bar
Sistema Hidráulico 37 gal (US) 140 l
Reservatório Hidráulico 14 gal (US) 53 l
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal (US) 10 l
Óleo do Motor 3 gal (US) 11.2 l
Tanque de Combustível 38 gal (US) 145 l
Lâmina 794 lb 360 kg
Esteiras de Aço com Suportes 728 lb 330 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 6 lb/pol² 41.68 kPa
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 6497 lb 28.9 kN
Velocidade de Percurso – Baixa 1.6 milha/h 2.6 km/h
Velocidade de Percurso – Alta 3.1 milha/h 4.9 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 19064 lb 84.8 kN
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 6 lb/pol² 44.2 kPa
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Nível II) ISO 10262:1998 (Nível II)
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Velocidade de Oscilação da Máquina 10.6 r/min 10.6 r/min

310 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Líquido Arrefecedor de Vida Útil Prolongada, -37 °C (-35 °F)
  • Dreno Ecológico
  • Selo Radial – Filtro de Ar de Elemento Duplo
  • Desligamento Automático do Motor
  • Motor Diesel Cat C3.3B (Estágio III Não Rodoviário da China e Equivalente ao Estágio IIIA da UE – Governador Elétrico e Turbo)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Freio de Oscilação Automático
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Combustível/Água com Indicador

HIDRÁULICA

  • Potência sob Demanda
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga
  • Monitoramento da Temperatura Hidráulica
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Acumulador Certificado
  • Fluido Hidráulico HYDO Advanced
  • Bomba Eletrônica Smart Tech

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine Vedada e Pressurizada
  • Chave Cat com Opção de Senha
  • Montagem de Bossas para Proteções Superior e Frontal
  • Janela Frontal Inferior Integrada
  • Teto solar
  • Assento com Suspensão e Encosto Alto de Tecido
  • Descansos Moldados
  • Porta-copos
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Porta-livros
  • Modo Direção do Braço
  • Trocador de Padrão de Controle
  • Iluminação Interna por LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz)
  • Cinto de Segurança Retrátil (75 mm/3 pol)
  • Controle de Piloto Automático
  • Gancho para Casaco
  • Protetor Superior – ISO 10262:1998 (Nível II)
  • Saída de Emergência do Vidro Traseiro
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • Rádio – Bluetooth®, USB, Auxiliar, Microfone
  • Armazenamento Suspenso Assistido na Janela Frontal
  • Tapete Lavável Removível
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) com Controle Automático de Temperatura
  • Controles de Retenção Hidráulica
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Pronto para Câmera
    – Horômetro com Interruptor de Ativação
    – Interface de Controle com Botão Giratório
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Tomada de Energia de 12 V
  • Pressão Sonora para o Operador 72 dB(A) ISO 6396

MATERIAL RODANTE

  • Esteira Lubrificada com Graxa
  • Olhais de Amarração no Chassi da Esteira
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação do Trator de Esteira
  • Borda de Desgaste Reversível Aparafusada
  • Esteiras de Aço (450 mm/17,7 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (4.300 mm/169,3 pol)
  • Braço Longo (2.500 mm/98,4 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal (Pinada/Acoplador Manual/Acoplador Hidráulico – indisponível em algumas regiões)
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (indisponível em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema Elétrico de 12 Volts
  • Alternador de 60 A
  • Bateria de 900 CCA Livre de Manutenção
  • Desligamento da Bateria
  • Interruptor de Parada de Ignição
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Product Link™ Elite Lite (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso

310 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Assento Aquecido com Suspensão a Ar
  • Visor para Proteção Contra Chuva

SISTEMA ELÉTRICO

  • Farol Giratório
  • Câmera de Visão Traseira

OUTROS

  • Articulação da Caçamba com Olhal de Levantamento
  • 2ª Tubulação Hidráulica Auxiliar com Dreno da Caixa
  • Esteira de Aço com Coxins de Borracha
  • Acessórios, incluindo Caçambas, Brocas e Martelos
  • Válvulas de Retenção de Ruptura de Mangueira da Lança e do Braço
  • Esteiras de Aço Amplas (600 mm/23,6 pol)
  • Guias de Esteiras
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Bomba de Reabastecimento
  • Proteção da Cabine

Veja como 310 se compara com produtos comparados frequentemente.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.

Consentimento de Marketing

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Cat VisionLink

    Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Exiba informações da frota on-line com o VisionLink e o use para tomar decisões conscientes que aumentem a produtividade, diminuam os custos, simplifiquem a manutenção e melhorem a segurança no local de trabalho. Com opções de nível de assinatura diferentes, o revendedor Cat pode ajudar a configurar exatamente o que você precisa otimizar na frota e gerar ganhos adicionais.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  310

Exibir Mais Ofertas