Miniescavadeira Hidráulica 308 CR

Miniescavadeiras 308 CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
70.3 HP
52.4 kW
Peso Operacional
20.678 lb
9.38 kg
Profundidade de Escavação
182.8 pol
4.644 mm

Visão Geral

A Miniescavadeira Cat® 308 CR fornece máxima potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Especificações de Produto para 308 CR

Potência Líquida 70.3 HP 52.4 kW
Modelo do Motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Curso 4.7 pol 120 mm
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - Final do Tier 4 do EPA dos EUA - ISO 9249/EEC 80/1269 70.3 HP 52.4 kW
Diâmetro Interno 3.7 pol 94 mm
Deslocamento 203 pol³ 3.33 l
Potência Líquida Nominal - 2.200 rpm - Estágio V da UE - ISO 9249/EEC 80/1269 71.5 HP 53.3 kW
Potência Bruta – ISO 14396 74.3 HP 55.4 kW
Peso Operacional 20.678 lb 9.38 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba. *O Peso Mínimo tem como base esteiras de borracha, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba.
Observação (2) **O Peso Máximo tem como base esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba. **O Peso Máximo tem como base esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba.
Peso Operacional Máximo com Cabine** 20.678 lb 9.38 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 17.96 lb 8.146 kg
Esteiras de Aço com Suportes 1.422 lb 645 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Braço Longo 146 lb 66 kg
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 6.25 lb 27.8 kN
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 6 lb/pol² 40.72 kPa
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 5 lb/pol² 35.36 kPa
Velocidade de Percurso – Alta 3.2 milha/h 5.1 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.9 milha/h 3.1 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 15.175 lb 67.5 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Tanque de Combustível 39 gal (US) 147 l
Sistema Hidráulico 27 gal (US) 104 l
Reservatório Hidráulico 14 gal (US) 53 l
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal (US) 10 l
Óleo do Motor 3 gal (US) 11.2 l
Força de Escavação – Caçamba 13.946 lb 62 kN
Pressão de Operação – Percurso 4.134 lb/pol² 285 bar
Pressão de Operação – Oscilação 3.626 lb/pol² 250 bar
Pressão de Operação – Equipamento 4.134 lb/pol² 285 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 8.032 lb 35.7 kN
Tipo Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 4.134 lb/pol² 285 bar
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 35 gal/min 131 l/min
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 44 gal/min 167 l/min
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 9 gal/min 33 l/min
Força de Escavação – Braço – Padrão 9.509 lb 42.3 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 4.134 lb/pol² 285 bar
Velocidade de Oscilação da Máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Altura 17 pol 431 mm
Largura – Padrão 90.6 pol 2.3 mm
Largura – Ampla 96.5 pol 2.45 mm
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC Diretiva da União Europeia "2000/14/EC
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Altura da Cabine 99.2 pol 2.52 mm
Parede Vertical 117.8 pol 2.992 mm
Lança em Alcance 120.4 pol 3.059 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 64.8 pol 1.645 mm
Oscilação da Lança - Direita 38 pol 963 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 17.7 pol 450 mm
Alcance Máximo 281.1 pol 7.141 mm
Comprimento do Braço 71.8 pol 1.823 mm
Altura de Transporte 97.9 pol 2.487 mm
Altura Máxima da Lâmina 14.5 pol 369 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 20 pol 503 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 16.1 pol 408 mm
Largura Total da Esteira 90.6 pol 2.3 mm
Altura Máxima de Escavação 265.2 pol 6.735 mm
Folga Máxima de Despejo 187.4 pol 4.759 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 273.6 pol 6.949 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 57.1 pol 1.45 mm
Comprimento Total do Material Rodante 113.9 pol 2.892 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 28.9 pol 735 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.7 pol 349 mm
Profundidade de Escavação 161.8 pol 4.109 mm
Comprimento Total de Transporte 258.7 pol 6.571 mm
Profundidade de Escavação 182.8 pol 4.644 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 20 pol 503 mm
Altura Máxima de Escavação 277.1 pol 7.038 mm
Altura Máxima da Lâmina 14.5 pol 369 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 17.7 pol 450 mm
Altura da Cabine 99.2 pol 2.52 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 64.8 pol 1.645 mm
Comprimento Total do Material Rodante 113.9 pol 2.892 mm
Folga Máxima de Despejo 199.6 pol 5.071 mm
Altura de Transporte 99.3 pol 2.522 mm
Oscilação da Lança - Direita 38 pol 963 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 16.1 pol 408 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.7 pol 349 mm
Comprimento do Braço 92.8 pol 2.358 mm
Alcance Máximo 300.7 pol 7.637 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 293.7 pol 7.461 mm
Comprimento Total de Transporte 262 pol 6.656 mm
Lança em Alcance 126.6 pol 3.215 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 28.9 pol 735 mm
Largura Total da Esteira 90.6 pol 2.3 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 57.1 pol 1.45 mm
Parede Vertical 134.1 pol 3.405 mm
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

Veja como 308 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  308 CR

Exibir Mais Ofertas