Miniescavadeira Hidráulica 309 CR

Miniescavadeiras 309 CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
70.3 HP
52.4 kW
Peso Operacional
20.731 lb
9.403 kg
Profundidade de Escavação
183.1 pol
4.65 mm

Visão Geral

A Miniescavadeira Cat® 309 CR fornece máxima potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Especificações de Produto para 309 CR

Potência Líquida 70.3 HP 52.4 kW
Modelo do Motor Cat C3.3B Cat C3.3B
Deslocamento 203 pol³ 3.33 l
Diâmetro Interno 3.7 pol 94 mm
Curso 4.7 pol 120 mm
Observação As especificações da 309 CR têm como base uma máquina configurada com um Material Rodante Longo (L). Para especificações que representam uma 309 CR com um Material Rodante Padrão, consulte as informações da 308 CR. As especificações da 309 CR têm como base uma máquina configurada com um Material Rodante Longo (L). Para especificações que representam uma 309 CR com um Material Rodante Padrão, consulte as informações da 308 CR.
Peso Operacional 20.731 lb 9.403 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 20.731 lb 9.403 kg
Observação (1) *O Peso Mínimo tem com base esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba. *O Peso Mínimo tem com base esteiras de aço, nenhum contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço padrão, lâmina e nenhuma caçamba.
Observação (2) **O Peso Máximo tem como base esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba. **O Peso Máximo tem como base esteiras de aço com coxins de borracha, contrapeso, operador, tanque de combustível cheio, braço longo, lâmina e nenhuma caçamba.
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 19.304 lb 8.756 kg
Profundidade de Escavação 183.1 pol 4.65 mm
Folga Máxima de Despejo 199.4 pol 5.065 mm
Lança em Alcance 126.6 pol 3.215 mm
Parede Vertical 134.3 pol 3.411 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 26.9 pol 684 mm
Comprimento Total do Material Rodante 126 pol 3.2 mm
Largura Total da Esteira 97.2 pol 2.47 mm
Altura de Transporte 99 pol 2.514 mm
Comprimento do Braço 92.8 pol 2.358 mm
Altura Máxima da Lâmina 13.5 pol 342 mm
Altura Máxima de Escavação 276.8 pol 7.032 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 64.8 pol 1.645 mm
Alcance Máximo 300.7 pol 7.637 mm
Altura da Cabine 99 pol 2.514 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.5 pol 343 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 28.7 pol 729 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 17.7 pol 450 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 24 pol 604 mm
Oscilação da Lança - Direita 37 pol 935 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 57.1 pol 1.45 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 293.8 pol 7.462 mm
Esteiras de Aço com Suportes 728 lb 330 kg
Braço Longo 146 lb 66 kg
Contrapeso 552 lb 250 kg
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 6 lb/pol² 38 kPa
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 6 lb/pol² 40.8 kPa
Velocidade de Percurso – Alta 3.1 milha/h 4.9 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.6 milha/h 2.6 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 6.497 lb 28.9 kN
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 19.064 lb 84.8 kN
Óleo do Motor 3 gal (US) 11.2 l
Tanque de Combustível 39 gal (US) 147 l
Sistema Hidráulico 28 gal (US) 107 l
Sistema de Arrefecimento 2.6 gal (US) 10 l
Reservatório Hidráulico 14 gal (US) 53 l
Tipo Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Hidráulica com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Pressão de Operação – Oscilação 3.626 lb/pol² 250 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 9.5 lb 42.3 kN
Força de Escavação – Braço – Longo 8.023 lb 35.7 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 4.134 lb/pol² 285 bar
Pressão de Operação – Percurso 4.134 lb/pol² 285 bar
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 62 gal/min 233 l/min
Força de Escavação – Caçamba 13.943 lb 62 kN
Pressão de Operação – Equipamento 4.134 lb/pol² 285 bar
Velocidade de Oscilação da Máquina 10.6 r/min 10.6 r/min
Altura 17 pol 431 mm
Largura – Ampla 103.9 pol 2.64 mm
Largura – Padrão 97.2 pol 2.47 mm
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level II) ISO 10262:1998 (Level II)
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 99 dB(A) 99 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 72 dB(A) 72 dB(A)
Oscilação da Lança - Direita 37 pol 935 mm
Folga Máxima de Despejo 187.1 pol 4.753 mm
Oscilação Traseira sem Contrapeso 57.1 pol 1.45 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 273.6 pol 6.951 mm
Comprimento Total do Material Rodante 126 pol 3.2 mm
Altura da Cabine 99 pol 2.514 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 28.7 pol 729 mm
Altura Máxima de Escavação 264.9 pol 6.729 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 17.7 pol 450 mm
Largura Total da Esteira 97.2 pol 2.47 mm
Vão Livre Sobre o Solo 13.5 pol 343 mm
Alcance Máximo 281.1 pol 7.14 mm
Oscilação Traseira com Contrapeso 64.8 pol 1.645 mm
Lança em Alcance 120.4 pol 3.058 mm
Parede Vertical 118 pol 2.998 mm
Profundidade de Escavação 162 pol 4.115 mm
Comprimento do Braço 71.8 pol 1.823 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 24 pol 604 mm
Altura Máxima da Lâmina 13.5 pol 342 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 26.9 pol 684 mm
Ar–condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1 kg de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

Veja como 309 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  309 CR

Exibir Mais Ofertas