Dados Operacionais
Peso Operacional - Sem Chassi de Segurança | 2061 lb 935 kg |
Força de Escavação – Caçamba | 2000 lb 8.9 kN |
Força de Escavação – Braço | 1011 lb 4.5 kN |
Peso Operacional - Com Chassi de Segurança | 2170 lb 985 kg |
Fazer Login
Bem-vindo! Faça login para personalizar sua experiência no Cat.com
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Registrar-se Agora
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
A Miniescavadeira Cat 300.9D fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudar você a trabalhar nas aplicações mais estreitas. Sua capacidade de passagem por portas estreitas a torna uma máquina excelente para trabalho de demolição interna.
Trabalhe em áreas estreitas
Controles simples para fácil operação
Gama de acessórios para uma variedade de aplicações
Peso Operacional - Sem Chassi de Segurança | 2061 lb 935 kg |
Força de Escavação – Caçamba | 2000 lb 8.9 kN |
Força de Escavação – Braço | 1011 lb 4.5 kN |
Peso Operacional - Com Chassi de Segurança | 2170 lb 985 kg |
Potência Líquida | 13 HP 9.6 kW |
Modelo do Motor | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Velocidade Nominal | 2100 r/min 2100 r/min |
Potência Máxima do Motor | 18 HP 13.7 kW |
Potência Bruta – ISO 14396 | 18 HP 13.7 kW |
Volume do Tanque de Diesel | 2.64 gal (US) 10 l |
Deslocamento | 52 in³ 854 cm³ |
Potência do Volante do Motor ISO | 13 HP 9.6 kW |
Bateria | 12 V, 20 A 12 V, 20 A |
Tipo | Motor diesel de 3 cilindros arrefecido a água Motor diesel de 3 cilindros arrefecido a água |
Fabricante/Tipo | Yanmar 31NV70 Yanmar 31NV70 |
Emissões | Atende aos padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões de Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e Estágio V da UE. |
Peso Operacional | 2061 lb 935 kg |
Peso Operacional - Sem Chassi de Segurança | 2061 lb 935 kg |
Peso Operacional - Com Chassi de Segurança | 2170 lb 985 kg |
Profundidade Máxima de Escavação | 5.68 ft 1731 mm |
Largura do Material Rodante - Estendido | 2.83 ft 864 mm |
Largura | 2.4 ft 730 mm |
Altura - Com Chassi de Segurança ROPS Dobrado para Baixo | 4.94 ft 1507 mm |
Altura Máxima de Despejo | 6.68 ft 2035 mm |
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina do Trator de Esteira | 8 in 197 mm |
Comprimento - Material Rodante | 4 ft 1220 mm |
Profundidade Máxima de Escavação Vertical | 4.43 ft 1349 mm |
Raio Mínimo de Oscilação da Articulação Frontal | 3.77 ft 1150 mm |
Ângulo de Oscilação da Lança - Esquerda | 55 ° 55 ° |
Largura do Material Rodante - Retraído | 2.33 ft 711 mm |
Ângulo de Oscilação da Lança - Direita | 56 ° 56 ° |
Alcance Máximo | 10.09 ft 3074 mm |
Alcance Máximo – Nível do Solo | 9.92 ft 3023 mm |
Comprimento de Transporte - Braço Abaixado | 9 ft 2746 mm |
Largura da Esteira | 7 in 180 mm |
Raio de Giro Traseiro | 2.41 ft 736 mm |
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina do Trator de Esteira | 7 in 174 mm |
Altura Máxima de Escavação | 9.39 ft 2863 mm |
Altura - Com Chassi de Segurança ROPS (Roll Over Protective Structure, Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem) Desdobrado | 7.47 ft 2276 mm |
Bombas | 2 bombas de engrenagem 2 bombas de engrenagem |
Capacidade de Descarga | 11,4 x 11,4 l/min (3 x 3 gal/min) 11,4 x 11,4 l/min (3 x 3 gal/min) |
Pressão de Operação para a Hidráulica de Trabalho e de Percurso | 2466 psi 170 bar |
Pressão de Operação da Articulação | 1015 psi 70 bar |
Capacidade do Reservatório Hidráulico | 3.7 gal (US) 14 l |
Nivelamento | 30°/58% 30°/58% |
Velocidade de Percurso | 1.12 mile/h 1.8 km/h |
Largura da Esteira | 7 in 180 mm |
Vão Livre Sobre o Solo | 5 in 127 mm |
Pressão Sobre o Solo | 3.5 psi 0.25 kg/cm² |
Velocidade de Oscilação da Máquina | 8 r/min 8 r/min |
Número de Roletes - Cada Lado | 2 2 |
Comprimento do Braço - Padrão | 34.8 in 890 mm |
Projeção da Máquina | 12.5 in 318 mm |
Altura | 8 in 200 mm |
Profundidade de Escavação | 7 in 174 mm |
Largura | 28 in 700 mm |
Altura de Levantamento | 8 in 197 mm |
Nível de Potência Sonora (LWA) (até 2000/14/EG) | 93 dB(A) 93 dB(A) |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.