301.7D

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 301.7D oferece uma mistura de potência, controle e estabilidade, para tornar o seu dia de trabalho mais fácil e mais produtivo.

Engine

Unidades:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Cilindradas 40.0 pol³ 1.116 cm³ Less

Motor

Potência Bruta (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.200 rpm (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Weights

Operating Weight 3.81 lb 1.728 kg Less

Pesos

Peso Operacional com Cabina 3.792 lb 1.72 kg Less
Peso Operacional com Cabine e Material Rodante Extensível 4.068 lb 1.845 kg Less
Peso Operacional com Capota 3.55 lb 1.61 kg Less
Peso Operacional com Capota e Material Rodante Extensível 3.825 lb 1.735 kg Less

Sistema de Percurso

Nivelamento 30°/58% 30°/58% Less
Velocidade de Percurso 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Hydraulic System

Operating pressures - equipment 2.9 lb/pol² 200.0 bar Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação - Percurso 2.9 lb/pol² 200.0 bar Less
Operating pressure - swing 1.813 lb/pol² 125.0 bar Less
Circuitos Auxiliares - Secundários 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) Less
Circuitos auxiliares - Principais 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) Less
Força Máxima da Caçamba 4.226 lb 18.8 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Longo 2.203 lb 9.8 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Padrão 2.518 lb 11.2 kN Less
Vazão da Bomba a 2.200 rpm 1.7 gal/min 6.4 l/min Less

Lâmina

Altura de Levantamento - Lâmina Padrão 8.0 pol 197.0 mm Less
Profundidade de Escavação - Lâmina Padrão 12.5 pol 317.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Reservatório Hidráulico 5.5 gal EUA 21.0 l Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Capacidade do tanque de combustível 6.3 gal EUA 24.0 l Less

Dimensões

Largura do Material Rodante - Estendido 4.27 pés 1.3 mm Less
Largura do Material Rodante - Retraído 3.25 pés 990.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 7.22 pés 2.2 mm Less

Especificação de Operação

Comprimento do Braço - Longo 46.0 pol 1.18 mm Less
Comprimento do Braço - Padrão 39.6 pol 980.0 mm Less
Projeção da Máquina 19.5 pol 495.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Longo

Altura 9.0 pol 230.0 mm Less
Largura 39.0 pol 990.0 mm Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 77°/64° 77°/64° Less
Altura 7.51 pés 2.29 mm Less
Largura 3.25 pés 990.0 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Padrão

Alcance Máximo no Nível do Solo 12.78 pés 3.895 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.56 pés 2.61 mm Less
Altura Máxima de Escavação 11.79 pés 3.595 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 8.0 pol 200.0 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 12.65 pés 3.855 mm Less
Comprimento do Material Rodante (Extensível) 5.25 pés 1.6 mm Less
Comprimento do Material Rodante (Fixo) 4.74 pés 1.445 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 1.71 pés 520.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 1.18 pés 360.0 mm Less
Largura do Material Rodante (Estendido) 4.27 pés 1.3 mm Less
Largura do Material Rodante (Retraído) 3.25 pés 990.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 7.87 pés 2.4 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5.31 pés 1.62 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 1.0 pés 320.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 3.84 pés 1.17 mm Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Direito) 48.0 ° 48.0 ° Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 12.14 pés 3.7 mm Less
Altura 7.51 pés 2.29 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.2 pés 2.5 mm Less
Altura Máxima de Escavação 11.43 pés 3.485 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 8.0 pol 200.0 mm Less
Comprimento - Material Rodante - Extensão 5.25 pés 1.6 mm Less
Comprimento - Material Rodante - Fixo 4.74 pés 1.445 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 12.65 pés 3.855 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 1.71 pés 520.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 1.18 pés 360.0 mm Less
Largura 3.25 pés 990.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 4.69 pés 1.43 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 1.0 pés 320.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 3.84 pés 1.17 mm Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Direito) 48.0 ° 48.0 ° Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 77°/64° 77°/64° Less

Desempenho

Versatilidade

Conforto Produtivo

Motor e Facilidade de Manutenção