302.2D

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A Cat® 302.2D oferece mais potência e eficiência, para que você obtenha o melhor do seu trabalho sem esforço. Você tem a certeza de escavação mais rápida e potente com resposta mais suave.

Motor

Unidades:
Modelo do Motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.9 HP 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pol³ 1116.0 cm³ Less
Potência Bruta – ISO 14396 24.3 HP 17.9 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.200 rpm (ISO 9249) 17.9 HP 13.2 kW Less

Weights

Peso Operacional 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Peso Operacional com Cabine 4707.0 lb 2135.0 kg Less

Pesos

Peso Operacional com Capota 4464.0 lb 2025.0 kg Less
Peso de Transporte com Cabina 4530.0 lb 2055.0 kg Less
Peso de Transporte com Capota 4288.0 lb 1945.0 kg Less

Sistema de Percurso

Nivelamento 30°/58% 30°/58% Less
Velocidade de Percurso 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Sistema Hidráulico

Operating pressures - equipment 2900.0 lb/pol² 200.0 bar Less
Pressão de Operação - Percurso 2900.0 lb/pol² 200.0 bar Less
Operating pressure - swing 2176.0 lb/pol² 150.0 bar Less
Circuitos Auxiliares - Secundários 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) 17 l/min a 200 bar (4,5 gal/min a 2.900 lb/pol²) Less
Circuitos auxiliares - Principais 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) 30 l/min a 170 bar (8 gal/min a 2.465 lb/pol²) Less
Força Máxima da Caçamba 4406.0 lb 19.6 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Longo 2473.0 lb 11.0 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Padrão 2810.0 lb 12.5 kN Less
Vazão da Bomba @ 2.200 rpm 23.8 + 23.8 + 19.0 + 6.4 L/min (6.29 + 6.29 + 5.0 + 1.7 gal/min) 23.8 + 23.8 + 19.0 + 6.4 L/min (6.29 + 6.29 + 5.0 + 1.7 gal/min) Less

Lâmina

Altura 12.0 pol 300.0 mm Less
Profundidade de Escavação 14.0 pol 360.0 mm Less
Altura de Levantamento 12.0 pol 300.0 mm Less
Largura 4.27 pés 1300.0 mm Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Reservatório Hidráulico 5.5 gal EUA 21.0 l Less

Tanque de Combustível

Capacidade do Tanque de Combustível 6.3 gal EUA 24.0 l Less

Versatilidade

Desempenho

Conforto Produtivo

Manutenção e Serviço