301.7D CR

< Voltar

Financiamento e Seguros
Veja as nossas ofertas
Visualizar Downloads dos Produtos
Sim, gostaria de receber comunicações de marketing futuras (como e-mail) da Caterpillar Inc., de suas afiliadas e subsidiárias em todo o mundo e da rede de revendedores Cat. Independentemente da sua decisão sobre receber essas comunicações de marketing, a Caterpillar continuará enviando mensagens de serviços/transações, incluindo aquelas relacionadas às contas que você possa ter conosco.

Visão Geral

A nova Cat® 301.7D CR combina potência, controle e estabilidade para tornar seu dia de trabalho mais fácil e mais produtivo.

Engine

Unidades:
Engine Model Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Net Power 17.7 HP 13.2 kW Less
Cilindradas 68.1 pol³ 1.116 cm³ Less

Motor

Potência Bruta (ISO 14396) 24.3 HP 17.9 kW Less
Potência Líquida Nominal @ 2.200 rpm (ISO 9249) 17.7 HP 13.2 kW Less

Weights

Operating Weight 3.726 lb 1.69 kg Less

Pesos

Peso Operacional com Capota 3.726 lb 1.69 kg Less
Peso de Transporte com Capota 3.55 lb 1.61 kg Less

Sistema de Percurso

Nivelamento 30°/58% 30°/58% Less
Velocidade de Percurso 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Hydraulic System

Operating pressures - equipment 3.481 lb/pol² 240.0 bar Less

Sistema Hidráulico

Pressão de Operação - Percurso 3.481 lb/pol² 240.0 bar Less
Operating pressure - swing 2.61 lb/pol² 180.0 bar Less
Circuitos Auxiliares: Circuitos Auxiliares Primários e Secundários - Fluxo Máximo 9.0 gal/min 35.0 l/min Less
Circuitos Auxiliares: Circuitos Auxiliares Primários e Secundários - Pressão Máxima 3.335 lb/pol² 230.0 bar Less
Força Máxima da Caçamba 3.19 lb 14.2 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Longo 1.64 lb 7.3 kN Less
Força Máxima do Braço - Braço Padrão 1.89 lb 8.4 kN Less
Vazão da Bomba a 2.200 rpm 10.5 gal/min 39.6 l/min Less

Lâmina

Profundidade de Escavação 15.0 pol 390.0 mm Less
Altura de Levantamento 11.0 pol 271.0 mm Less
Largura 990 mm/1.300 mm (3 pés 3 pol/4 pés 3 pol) 990 mm/1.300 mm (3 pés 3 pol/4 pés 3 pol) Less

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Capacidade do Reservatório Hidráulico 5.3 gal EUA 20.0 l Less

Capacidades de reabastecimento de manutenção

Capacidade do tanque de combustível 5.0 gal EUA 19.0 l Less

Dimensões

Largura do Material Rodante - Estendido 4.27 pés 1.3 mm Less
Largura do Material Rodante - Retraído 3.25 pés 990.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 7.61 pés 2.321 mm Less

Especificação de Operação

Comprimento do Braço - Longo 43.2 pol 1.1 mm Less
Comprimento do Braço - Padrão 37.1 pol 940.0 mm Less
Contrapeso 110.0 lb 50.0 kg Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Longo

Altura 9.0 pol 230.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 660 mm/722 mm (2 pés 1 pol/2 pés 4 pol) 660 mm/722 mm (2 pés 1 pol/2 pés 4 pol) Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Direito) 57° 57° Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 65° 65° Less
Altura 7.75 pés 2.362 mm Less

Dimensões (Aproximadas) - Braço Padrão

Alcance Máximo no Nível do Solo 13.11 pés 3.995 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.38 pés 2.555 mm Less
Altura Máxima de Escavação 11.64 pés 3.548 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 11.0 pol 271.0 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 11.76 pés 3.584 mm Less
Comprimento do Material Rodante (Extensível) 5.27 pés 1.607 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 1.75 pés 533.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 1.37 pés 418.0 mm Less
Largura 2.4 pés 730.0 mm Less
Largura do Material Rodante (Estendido) 4.27 pés 1.3 mm Less
Largura do Material Rodante (Retraído) 3.25 pés 990.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação 8.14 pés 2.481 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5.64 pés 1.718 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 1.28 pés 390.0 mm Less
Alcance Máximo no Nível do Solo 12.6 pés 3.842 mm Less
Altura 7.75 pés 2.362 mm Less
Altura Máxima de Despejo 8.0 pés 2.441 mm Less
Altura Máxima de Escavação 11.27 pés 3.434 mm Less
Altura Máxima de Levantamento da Lâmina 11.0 pol 271.0 mm Less
Comprimento - Material Rodante - Extensão 5.27 pés 1.607 mm Less
Comprimento de Transporte (Braço Abaixado) 11.76 pés 3.584 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Direito) 1.75 pés 533.0 mm Less
Desvio Máximo da Lança (Lado Esquerdo) 1.37 pés 418.0 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação Vertical 5.18 pés 1.578 mm Less
Profundidade Máxima de Escavação da Lâmina 1.28 pés 390.0 mm Less
Raio de Oscilação Traseira 660 mm/722 mm (2 pés 1 pol/2 pés 4 pol) 660 mm/722 mm (2 pés 1 pol/2 pés 4 pol) Less
Ângulo de Oscilação da Lança (Lado Esquerdo) 65° 65° Less
Ângulo de Oscilação da Lança - LD 57° 57° Less

Raio Compacto

Versatilidade

Compartimento do Operador

Acesso ao Motor e Acesso para Manutenção