Miniescavadeira Hidráulica 307E

307E

Modelo do Motor
Cat® C2.6 DI Turbo
Cat® C2.6 DI Turbo
Potência Líquida
53.1 HP
39.7 kW
Peso Operacional
15653.0 lb
7100.0 kg

Especificações de Produto para 307E

Motor

Pesos

Engine Dimensions

Sistema de Percurso

Sistema de percurso

Sistema Hidráulico

Sistema de Oscilação

Níveis de ruídos

Sistema Elétrico

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

307E Equipamento Padrão

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine totalmente vitrificada
  • Iluminação interna
  • Limpador e lavador do para-brisa
  • Ar-condicionado, aquecedor e desembaçador
  • Para-brisa frontal superior que pode ser aberto
  • Para-brisa frontal inferior que pode ser removido
  • Teto solar
  • Janela traseira de policarbonato e janela direita de vidro
  • Janela da porta deslizante, vidro temperado
  • Janela traseira, saída de emergência
  • Assento, suspensão, revestimento em tecido
  • Apoio de Braço
  • Cinto de Segurança
  • Porta-copos
  • Porta-livros
  • Tapete do piso
  • Espelhos
  • Rádio AM/FM
  • Sistema de monitoramento, medidores e indicadores
  • Travamento hidráulico da alavanca neutra
  • Controles de joystick operados pelo piloto
  • Pedais de controle de percurso com alavancas manuais
  • Acelerador do tipo mostrador
  • Baterias HD (Heavy-duty, Reforçadas) Cat, (partida em clima frio)
  • Alternador de 60 A
  • Buzina de advertência
  • Partida elétrica de 12 V
  • Luzes de trabalho montadas na cabine
  • Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure)
  • Luz, instalada na lança

HIDRÁULICA E TREM DE FORÇA

  • Pacote de arrefecimento, alta temperatura ambiente
  • Líquido arrefecedor de vida útil prolongada -37 °C
  • Hidráulica com detecção de carga de deslocamento variável
  • Freio de estacionamento de oscilação automática
  • Percurso em linha reta
  • Percurso com duas velocidades
  • Marcha lenta do motor
  • Dispositivo de abaixamento da lança (acumulador)
  • Válvula de despejo de oscilação reversa
  • Controles, auxiliares - tubulações hidráulicas auxiliares da válvula auxiliar principal até a base da lança, além de pedal de controle auxiliar, tubulações hidráulicas auxiliares da base da lança até o braço, válvulas de parada

MATERIAL RODANTE, LÂMINA E ESTEIRA

  • Esteiras de aço, 450 mm
  • Selos da esteira lubrificada com graxa
  • Protetores da guia da esteira da extremidade da roda-guia
  • Lâmina com função de flutuação
  • Lâmina, solda na borda cortante de 2.300 mm

OUTROS

  • Sistema de "Chave Única" Cat
  • Tampa de combustível, travável
  • Braço reforçado
  • Contrapeso
  • Caixa de ferramentas
  • Caçamba
  • Alarme de percurso
  • Película de fabricação - placa do ano de fabricação para exportação de máquinas

307E Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Protetor frontal da cabine
  • Protetor superior da cabine

OUTROS

  • Válvula de dreno ecológico do óleo do motor
  • Camisa d'água

FERRAMENTAS DE TRABALHO

  • Acopladores Rápidos: - Mecânicos
  • Dedos: - Hidráulicos - Rotação Total - Link Rígido
  • Broca
  • Martelo
  • Tesoura
  • Compactador

Veja como 307E se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  307E

Exibir Mais Ofertas