Miniescavadeira 301.7 CR

Miniescavadeiras 301.7 CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC
21 HP
15.7 kW
Peso Operacional
4222 lb
1915 kg
Profundidade de Escavação
100 pol
2540 mm

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 301.7 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 15% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com mais peças comuns, custos de reparo menores e cabine inclinável

Até 20% Mais Desempenho

com configurações do operador programáveis e tempos de ciclo mais rápidos

Especificações de Produto para 301.7 CR

Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 HP 15.7 kW
Modelo do Motor C1.1 C1.1
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Diâmetro Interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Potência Líquida Nominal - 2.400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Potência Bruta – ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Deslocamento 69 pol³ 1.1 l
Observação A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269.
Observação (1) A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002. A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002.
Potência Líquida 21 HP 15.7 kW
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.
Potência Bruta - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Peso Operacional 4222 lb 1915 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 3946 lb 1790 kg
Peso Operacional Máximo com Capota** 4222 lb 1915 kg
Observação (2) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio.
Observação (1) *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio.
Observação (3) ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba.
UE: Peso da Placa CE*** 4167 lb 1890 kg
Profundidade de Escavação 100 pol 2540 mm
Oscilação Traseira 25.6 pol 650 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Altura Máxima da Lâmina 10.6 pol 270 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.5 pol 140 mm
Comprimento Total do Material Rodante 62.6 pol 1590 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 40.9 pol 1040 mm
Folga Máxima de Despejo 98.8 pol 2510 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.1 pol 230 mm
Altura Máxima de Escavação 137.4 pol 3490 mm
Largura da Esteira - Expandida 51.18 pol 1300 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 159.8 pol 4060 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Comprimento do Braço 45.7 pol 1160 mm
Parede Vertical 74.4 pol 1890 mm
Bitola da Esteira - Retraída 39 pol 990 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Alcance Máximo 162.6 pol 4130 mm
Lança em Alcance 63.8 pol 1620 mm
Comprimento Total de Transporte* 141.3 pol 3590 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 10.4 pol 265 mm
Altura 8.9 pol 225 mm
Observação *Expandida - 1.300 mm (51 pol) *Expandida - 1.300 mm (51 pol)
Largura* 39 pol 990 mm
Pressão de Operação – Equipamento 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Oscilação 2132.1 lb/pol² 147 bar
Força de Escavação – Braço – Padrão 2135.7 lbf 9.5 kN
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Força de Escavação – Caçamba 3641.9 lbf 16.2 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Percurso 3553.4 lb/pol² 245 bar
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 3.7 gal/min 14 l/min
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 8.7 gal/min 33 l/min
Força de Escavação – Braço – Longo 1865.9 lbf 8.3 kN
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.1 pol 230 mm
Comprimento Total de Transporte* 142.5 pol 3620 mm
Largura da Esteira - Expandida 51.18 pol 1300 mm
Comprimento Total do Material Rodante 62.6 pol 1590 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 153.5 pol 3900 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 42.9 pol 1090 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Alcance Máximo 156.3 pol 3970 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 10.4 pol 265 mm
Profundidade de Escavação 92.5 pol 2350 mm
Folga Máxima de Despejo 96.5 pol 2450 mm
Altura Máxima da Lâmina 10.6 pol 270 mm
Oscilação Traseira 25.6 pol 650 mm
Lança em Alcance 64.2 pol 1630 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.5 pol 140 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Comprimento do Braço 37.8 pol 960 mm
Parede Vertical 70.9 pol 1800 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Bitola da Esteira - Retraída 39 pol 990 mm
Altura Máxima de Escavação 135 pol 3430 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 2675.2 lbf 11.9 kN
Velocidade de Percurso – Alta 2.7 milha/h 4.4 km/h
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 4.4 lb/pol² 30 kPa
Velocidade de Percurso – Baixa 1.8 milha/h 2.9 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 4136.5 lbf 18.4 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 4 lb/pol² 27.9 kPa
Óleo do Motor 1.2 gal (US) 4.4 l
Reservatório Hidráulico 4.8 gal (US) 18 l
Tanque de Combustível 5.8 gal (US) 22 l
Sistema de Arrefecimento 1 gal (US) 3.9 l
Sistema Hidráulico 6.9 gal (US) 26 l
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Esteiras de Aço 110 lb 50 kg
Braço Longo 22 lb 10 kg
Material Rodante Expansível Padrão Padrão
Contrapeso Reforçado 148 lb 67 kg
Velocidade de Oscilação da Máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Capacidade de Reciclagem 95% 95%

301.7 CR Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Final do Tier 4 da EPA [Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental] dos EUA/Estágio V da UE)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Água e Combustível
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Acumulador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota de Inclinação
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Levantamento de 2 Pontos da Máquina
  • Modo Direção do Braço
  • Controle de Piloto Automático
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Tapete Lavável
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina
  • Segurança da Máquina – Chave Padrão com Código de Acesso
  • Assento de Vinil sem Suspensão
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Luzes da Lança Halógenas
  • Espaço para Celular
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido de Última Geração (IP66)
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação

MATERIAL RODANTE

  • Material Rodante Expansível
  • Correia de Borracha (230 mm/9 pol de largura)
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (1.780 mm/70 pol)
  • Braço Padrão (960 mm/37,8 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal
  • Capacidade da Pá Frontal – Pinado
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 Volts
  • Software (máquina e monitor)
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Tomada de Energia de 12 Volts

301.7 CR Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina – Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso
  • Assento de Vinil com Suspensão
  • Luzes de LED Dianteiras
  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Luzes de LED da Lança
  • Espelhos Esquerdo e Direito

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (230 mm/9 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Braço Longo (1.160 mm/45,7 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Acoplador Manual de Trava Dupla
  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Tubulações do Acoplador Rápido Hidráulico (não estão disponíveis em todas as regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Desligamento da Bateria
  • Product Link PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso (padrão em algumas regiões)

PROTEÇÃO

  • Protetor da Capota
  • Protetor da Malha

OUTROS

  • Capacidade de Bio-óleo
  • Drenagem Econômica
  • Aquecedor da Camisa d' água
  • Contrapeso Reforçado

Veja como 301.7 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR
Miniescavadeira Hidráulica 301.7 CR

360 View
360 View

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  301.7 CR

Exibir Mais Ofertas