Miniescavadeira 302 CR

Miniescavadeiras 302 CR

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência Líquida
21 HP
15.7 kW
Peso Operacional
4987 lb
2262 kg
Profundidade de Escavação
101.2 pol
2570 mm

Visão Geral

Miniescavadeiras Inspiradas Pelos Nossos Clientes

A Miniescavadeira Cat® 302 CR fornece potência e desempenho em um tamanho compacto para ajudá-lo a trabalhar em uma ampla gama de aplicações.

Vantagens

4 Recursos Pioneiros no Setor

Exclusividades Cat em uma Miniescavadeira

Até 15% Custos Totais de Propriedade Mais Baixos

com mais peças comuns, custos de reparo menores e cabine inclinável

Até 20% Mais Desempenho

com configurações do operador programáveis e tempos de ciclo mais rápidos

Especificações de Produto para 302 CR

Potência Líquida 21 HP 15.7 kW
Modelo do Motor C1.1 C1.1
Potência Líquida Nominal - 2.400 rpm - ISO 9249/EEC 80/1269 19.2 HP 14.3 kW
Observação (2) A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima. A potência líquida anunciada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está em velocidade nominal e potência nominal e está instalado com o ventilador, o sistema de entrada de ar e o sistema de escape originais de fábrica, e o alternador com carga mínima.
Diâmetro Interno 3 pol 77 mm
Curso 3.2 pol 81 mm
Emissões Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE. Atende aos padrões de emissões do Final do Tier 4 da EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA e do Estágio V da UE.
Deslocamento 69 pol³ 1.1 l
Potência Bruta – ISO 14396 21.6 HP 16.1 kW
Observação (1) A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002. A potência do motor é testada de acordo com a norma ISO 14396:2002.
Observação A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269. A potência líquida é testada de acordo com as normas ISO 9249, SAE J1349 e EEC 80/1269.
Potência Líquida - 2.400 rpm - ISO 9249, 80/1269/EEC 21 HP 15.7 kW
Potência Bruta - SAE J1995:2014 21.6 HP 16.1 kW
Peso Operacional 4987 lb 2262 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine 4861 lb 2205 kg
Peso Operacional Máximo com Cabine** 4987 lb 2262 kg
Peso Operacional Mínimo com Capota* 4229 lb 1918 kg
Observação (2) **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio. **O Peso Máximo se baseia em esteiras de aço, operador, material rodante expansível e tanque de combustível cheio.
Peso Operacional Máximo com Capota** 4588 lb 2081 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine 4502 lb 2042 kg
Peso Operacional Mínimo com Cabine* 4535 lb 2057 kW
Observação (1) *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante fixo e tanque de combustível cheio. *O Peso Mínimo se baseia em esteiras de borracha, operador, material rodante fixo e tanque de combustível cheio.
Observação (3) ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba. ***O Peso da Placa CE se baseia na configuração mais comum da UE. Inclui operador de 75 kg (165 lb) e tanque de combustível cheio, sem a caçamba.
UE: Peso da Placa CE com Cabine*** 4718 lb 2140 kg
UE: Peso da Placa CE com Capota*** 4508 lb 2045 kg
Profundidade de Escavação 101.2 pol 2570 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.8 pol 250 mm
Oscilação Traseira 29.5 pol 750 mm
Folga Máxima de Despejo 103.9 pol 2640 mm
Parede Vertical 76.4 pol 1940 mm
Lança em Alcance 65.4 pol 1660 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 11.6 pol 295 mm
Bitola da Esteira - Retraída 42.9 pol 1090 mm
Comprimento do Braço 45.7 pol 1160 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 40.2 pol 1020 mm
Alcance Máximo 168.1 pol 4270 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Largura da Esteira - Expandida 55.12 pol 1400 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Altura Máxima de Escavação 142.5 pol 3620 mm
Comprimento Total do Material Rodante 72.8 pol 1850 mm
Altura Máxima da Lâmina 11.2 pol 285 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 165.7 pol 4210 mm
Comprimento Total de Transporte* 152.8 pol 3880 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.9 pol 150 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Altura 8.9 pol 225 mm
Largura* 42.9 pol 1090 mm
Observação *Expandido – 1.400 mm (55 pol) *Expandido – 1.400 mm (55 pol)
Profundidade de Escavação 93.3 pol 2370 mm
Altura Máxima de Escavação 139.8 pol 3550 mm
Largura da Correia/Sapata da Esteira 9.8 pol 250 mm
Oscilação Traseira 29.5 pol 750 mm
Altura da Lança - Posição de Transporte 42.1 pol 1070 mm
Altura Total de Transporte 90.6 pol 2300 mm
Comprimento Total de Transporte* 153.5 pol 3900 mm
Altura Máxima da Lâmina 11.2 pol 285 mm
Alcance Máximo 161.8 pol 4110 mm
Largura da Esteira - Expandida 55.12 pol 1400 mm
Bitola da Esteira - Retraída 42.9 pol 1090 mm
Oscilação da Lança - Direita 50 ° 50 °
Comprimento Total do Material Rodante 72.8 pol 1850 mm
Alcance Máximo – Nível do Solo 159.1 pol 4040 mm
Rolamento de Oscilação – Altura 17.4 pol 442 mm
Comprimento do Braço 37.8 pol 960 mm
Oscilação da Lança - Esquerda 65 ° 65 °
Lança em Alcance 65.4 pol 1660 mm
Folga Máxima de Despejo 100.8 pol 2560 mm
Vão Livre Sobre o Solo Mínimo Abaixo do Material Rodante 5.9 pol 150 mm
Profundidade Máxima da Lâmina 11.6 pol 295 mm
Observação *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte. *O Comprimento Total de Transporte depende da posição da lâmina durante o transporte.
Parede Vertical 72.8 pol 1850 mm
Esteiras de Aço 132 lb 60 kg
Braço Longo 18 lb 8 kg
Material Rodante Expansível 212 lb 96 kg
Protetor Superior ISO 10262:1998 (Level I) ISO 10262:1998 (Level I)
Estrutura Protetora Contra Acidentes de Capotagem (ROPS, Rollover Protective Structure) ISO 12117-2:2008 ISO 12117-2:2008
Estrutura de Proteção contra Tombamento (TOPS, Tip Over Protective Structure) ISO 12117:1997 ISO 12117:1997
Vazão da Bomba a 2.400 rpm 17.4 gal/min 66 l/min
Força de Escavação – Braço – Padrão 2540.3 lbf 11.3 kN
Circuito Auxiliar – Primário – Fluxo 8.7 gal/min 33 l/min
Força de Escavação – Caçamba 4406.3 lbf 19.6 kN
Circuito Auxiliar – Secundário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Percurso 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Equipamento 3553.4 lb/pol² 245 bar
Pressão de Operação – Oscilação 2132.1 lb/pol² 147 bar
Força de Escavação – Braço – Longo 2203.1 lbf 9.8 kN
Tipo Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável Sistema Hidráulico com Detecção de Carga com Bomba de Pistão de Deslocamento Variável
Circuito Auxiliar – Primário – Pressão 3553.4 lb/pol² 245 bar
Circuito Auxiliar – Secundário – Fluxo 3.7 gal/min 14 l/min
Velocidade de Oscilação da Máquina 9.8 r/min 9.8 r/min
Pressão Sonora Média Externa (ISO 6395:2008) 93 dB(A) 93 dB(A)
Observação Diretiva da União Europeia "2000/14/EC" Diretiva da União Europeia "2000/14/EC"
Pressão Sonora para o Operador (ISO 6396:2008) 73 dB(A) 73 dB(A)
Sistema de Arrefecimento 1 gal (US) 3.9 l
Reservatório Hidráulico 4.8 gal (US) 18 l
Sistema Hidráulico 6.9 gal (US) 26 l
Óleo do Motor 1.2 gal (US) 4.4 l
Tanque de Combustível 6.9 gal (US) 26 l
Velocidade de Percurso – Alta 2.7 milha/h 4.4 km/h
Velocidade de Percurso – Baixa 1.8 milha/h 2.9 km/h
Força de Tração Máxima – Velocidade Baixa 4496.2 lbf 20 kN
Força de Tração Máxima – Velocidade Alta 2967.5 lbf 13.2 kN
Nivelamento – Máximo 30 graus 30 graus
Pressão Sobre o Solo – Peso Máximo 3.9 lb/pol² 26.8 kPa
Pressão Sobre o Solo – Peso Mínimo 3.4 lb/pol² 23.7 kPa
Capacidade de Reciclagem 95% 95%

302 CR Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Final do Tier 4 da EPA [Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental] dos EUA/Estágio V da UE)
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Separador de Água e Combustível
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Hidráulica do Compartilhamento de Fluxo/Detecção de Carga

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Acumulador
  • Freio de Oscilação Automático
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Capota de Inclinação ou Cabine de Inclinação
  • Protetor Superior ISO 10262:1998 Level I
  • ROPS – ISO 12117-2:2008
  • TOPS – ISO 12117:1997
  • Levantamento de 2 Pontos da Máquina
  • Modo Direção do Braço
  • Controle de Piloto Automático
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • Tapete Lavável
  • Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina
  • Segurança da Máquina – Chave Padrão com Código de Acesso
  • Assento de Tecido com Suspensão (somente Cabine)
  • Assento de Vinil com Suspensão (somente Capota)
  • Bloqueio Hidráulico – Todos os Controles
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Gancho para Casaco
  • Porta-copos
  • Bolso de Armazenamento
  • Teto solar
  • Ressaltos de Montagem para Parte Frontal
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Luz Interna (somente Cabine)
  • Luzes da Lança Halógenas
  • Espaço para Celular
  • Monitor LCD (Liquid Crystal Display, Monitor de Cristal Líquido) Colorido de Última Geração (IP66)
    – Medidores de Nível de Combustível e de Temperatura do Líquido Arrefecedor
    – Manutenção e Monitoramento de Máquinas
    – Desempenho e Ajustes de Máquinas
    – Código de Segurança Numérico
    – Vários Idiomas
    – Horômetro com Interruptor de Ativação

MATERIAL RODANTE

  • Material Rodante Expansível
  • Correia de Borracha (250 mm/10 pol de largura)
  • Lâmina do Trator de Esteira
  • Flutuação da Lâmina do Trator de Esteira
  • Ajustadores Hidráulicos da Esteira
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (1.850 mm/73 pol)
  • Braço Padrão (960 mm/37,8 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal
  • Capacidade da Pá Frontal – Pinado
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Olhal de Levantamento Certificado (opcional em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 Volts
  • Software (máquina e monitor)
  • Bateria Livre de Manutenção
  • Buzina de Sinalização/Advertência
  • Tomada de Energia de 12 Volts

302 CR Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine com Ar-condicionado
  • Cabine com Aquecedor
  • Trocador de Padrão de Controle (opcional em algumas regiões)
  • Sem Pedais de Percurso e Alavancas Manuais
  • Segurança da Máquina – Botão de Partida com Chave de Segurança/Código de Acesso
  • Assento de Vinil sem Suspensão (somente Capota)
  • Luzes de LED Dianteiras
  • Luzes de LED Frontais e Traseiras
  • Luzes de LED da Lança
  • Espelhos Esquerdo e Direito
  • Rádio – Bluetooth®, Auxiliar, Microfone, USB (somente carga) (somente Cabine)

MATERIAL RODANTE

  • Esteira de Aço (250 mm/10 pol de largura)

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Braço Longo (1.160 mm/45,7 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal – Acoplador Manual de Trava Dupla
  • Acessórios, incluindo Acopladores, Garras, Caçambas, Brocas e Martelos
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares Secundárias
  • Válvula de Retenção de Abaixamento da Lança
  • Válvula de Retenção de Abaixamento do Braço
  • Tubulações do Acoplador Rápido Hidráulico (não estão disponíveis em todas as regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Desligamento da Bateria
  • Product Link PL243 (regulamentações aplicáveis)
  • Product Link PLE643 (regulamentações aplicáveis)
  • Alarme de Percurso (padrão em algumas regiões)

PROTEÇÃO

  • Protetor da Capota
  • Protetor da Malha

OUTROS

  • Capacidade de Bio-óleo
  • Drenagem Econômica
  • Aquecedor da Camisa d' água

Veja como 302 CR se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Confira as Ofertas Atuais para  302 CR

Exibir Mais Ofertas