Miniescavadeira Hidráulica 301.6

301,6

Potência Líquida
19.2 HP
14.3 kW
Peso Operacional
4301.0 lb
1951.0 kg
Profundidade de Escavação
100.0 pol
2540.0 mm

Especificações de Produto para 301,6

Motor

Pesos

Dimensões - Braço Longo

Lâmina

Dimensões - Braço Padrão

Capacidades de Reabastecimento em Serviço

Certificação - Cabine

Sistema Hidráulico

Sistema de Percurso

Aumento de Peso da Configuração Mínima

Ruído

Sistema de Oscilação

301,6 Equipamento Padrão

MOTOR

  • Motor Cat C1.1 (Final do Tier 4 do EPA (Environmental Protection Agency, Órgão de Proteção Ambiental) dos EUA/Estágio V da UE)
  • Bomba de Pistões de Deslocamento Variável
  • Marcha Lenta Automática do Motor
  • Desligamento Automático do Motor
  • Separador de Água e Combustível
  • Percurso Automático com Duas Velocidades
  • Hidráulica do Compartilhamento de Detecção de Carga/Fluxo
  • Energia sob Demanda (indisponível em algumas regiões)

HIDRÁULICA

  • Bomba Eletrônica Smart Tech
  • Freio de Oscilação Automático
  • Fluxo Auxiliar Contínuo
  • Desengates Rápidos das Tubulações Auxiliares
  • Tubulações Hidráulicas Auxiliares
  • Acumulador
  • Fluxo Auxiliar Unidirecional e Bidirecional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Monitor LCD Padrão de Próxima Geração
  • Gancho para Casaco
  • Bolso de Armazenamento
  • Rádio da Cabine
  • Proteção Superior - ISO 10262: 1998 (Level II)
  • Porta-copos
  • Somente Cabine
  • Descansos de Punho Ajustáveis
  • TOPS - ISO 12117: 1997
  • Cabine de Inclinação
  • Direção do Braço de Próxima Geração
  • Cabine HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning, Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado) ou Somente Aquecimento
  • Luz Interna da Cabine
  • Tapete Lavável
  • Cinto de Segurança Retrátil de Alta Visibilidade (75 mm/3 pol)
  • Teto solar
  • Levantamento de 2 Pontos da Máquina
  • Assento de Tecido ou de Vinil
  • Bloqueio Hidráulico - Todos os Controles
  • Pedais e Alavancas de Percurso
  • ROPS - ISO 12117-2: 2008
  • Segurança da Máquina - Chave Padrão com Código de Acesso ou Chave de Partida com Botão
  • Capacidade de Bluetooth®

MATERIAL RODANTE

  • Lâmina com Função de Flutuação
  • Material Rodante Fixo ou Expansível
  • Correia de Borracha ou Esteira de Aço (230 mm/9 pol de largura)
  • Olhais de Amarração na Estrutura da Esteira

LANÇA, BRAÇO E ARTICULAÇÕES

  • Lança de Uma Peça (1.780 mm/70 pol)
  • Pronto para Polegares (indisponível em algumas regiões)
  • Braço Padrão (960 mm/37,8 pol) ou Braço Longo (1.160 mm/45,7 pol)
  • Capacidade da Pá Frontal (Pinada/Acoplador Manual/Acoplador Hidráulico - indisponível em algumas regiões)
  • Olho de Levantamento Certificado (indisponível em algumas regiões)

SISTEMA ELÉTRICO

  • Bateria de 12 V

301,6 Equipamento Opcional

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Espelhos Esquerdo e Direito

SISTEMA ELÉTRICO

  • Product Link™
  • Luzes de LED (Light Emitting Diode, Diodo Emissor de Luz) Frontais
  • Luzes de LED Frontal e Traseira
  • Desligamento da Bateria
  • Luz de LED da Lança

OUTROS

  • Acessórios, incluindo Caçambas, Brocas e Martelos
  • Alarme de Percurso (padrão em algumas regiões)
  • Aquecedor da Camisa d' água

Veja como 301,6 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  301,6

Exibir Mais Ofertas
warning

Os usuários do Internet Explorer podem ter problemas com determinados recursos do site.
Tente um navegador diferente (por exemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox etc.) para ter uma experiência completa do site Cat.com.